(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

クライオジェニックバイアル

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:1-9367-04
クライオジェニックバイアル ホオン トウケツホゾンヨウキ

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
42,266円
税込単価
46,493円

シリコンワッシャーで確実に密閉します。ラックやトレーにセットすると固定され、片...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    クライオバイアル・チューブ
  • 材質:
    PP
  • 使用範囲温度(℃):
    -196~+135
  • 本体材質:
    PP(ポリプロピレン)
  • 特長:
    シリコンワッシャーで確実に密閉します。ラックやトレーにセットすると固定され、片手でフタを開閉できます。バッグはジッパー付きです。カラーインサート(別売)を使用すると、バイアルの色分けが可能です。
  • 脚注:
    カラーインサートは未滅菌です。

型番

1-9367-04 解除

Loading...

 
カタログを表示

1-9367-04 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
容量(ml)
その他
詳細タイプ
仕様
メーカー商品名
メーカー型番
仕様詳細
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

1-9367-04

5.0
-
自立型 (内ネジ・外径φ1.2mm)
丸底
クライオジェニックバイアル430656
430656
書き込みスペース・目盛付き 専用ラック(発泡スチロール製)付き DNase・RNase・パイロジェンフリー γ線滅菌済
1ケース(50本×10パック)

1個

42,266( 46,493円 )

8日目

Loading...

詳細情報

基本情報

シリコンワッシャーで確実に密閉します。ラックやトレーにセットすると固定され、片手でフタを開閉できます。バッグはジッパー付きです。カラーインサート(別売)を使用すると、バイアルの色分けが可能です。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

クライオジェニックバイアルの型番1-9367-04のページです。
型番1-9367-04に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

クライオジェニックバイアル

クライオジェニックバイアル

    凍結保存容器用トゥイザー

    凍結保存容器用トゥイザー

      アズワン 液体窒素容器 2-2018-1/2/3/4/5

      アズワン 液体窒素容器 2-2018-1/2/3/4/5

        アイスバケツ 4.5L

        アイスバケツ 4.5L

          凍結保存チューブ

          凍結保存チューブ

            メーカー アズワン ケニス アズワン 東京硝子器械 サーモフィッシャーサイエンティフィック
            通常価格 42,266円 41,675円 109,250円 24,792円 23,161円
            通常出荷日 8日目   18日目   在庫品1日目   当日出荷可能 3日目   6日目~  
            商品タイプ クライオバイアル・チューブ - - - -
            材質 PP - - - -
            使用範囲温度(℃) -196~+135 - - - -
            本体材質 PP(ポリプロピレン) - - - -
            特長 シリコンワッシャーで確実に密閉します。ラックやトレーにセットすると固定され、片手でフタを開閉できます。バッグはジッパー付きです。カラーインサート(別売)を使用すると、バイアルの色分けが可能です。 - - - -

            クライオジェニックバイアルのレビュー

            この商品のレビューはありません レビューを書く

            この商品のバリエーション

            型番
            1-9374-04
            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
            出荷日
            容量
            (ml)
            その他 詳細タイプ 仕様 メーカー商品名 メーカー型番 仕様詳細 内容量

            42,266円

            ( 46,493円 )
            1個 あり

            8日目

            5.0-自立型 (外ネジ・外径φ1.4mm)丸底クライオジェニックバイアル430663430663書き込みスペース・目盛付き 専用ラック(発泡スチロール製)付き DNase・RNase・パイロジェンフリー γ線滅菌済1ケース(50本×10パック)

            クライオバイアルカテゴリの売れ筋ランキング

            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

            技術サポート窓口

            ファクトリーサプライ用品技術窓口

            商品の仕様・技術のお問い合わせ

            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

            型番が確定しました