(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

アズワン イムノモジュール

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

アズワン イムノモジュール

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
52,489円 ~ 70,365円
税込価格
57,738円 ~ 77,402円

ポリソープ表面処理:脂質を含んだ疎水性分子の吸着に適しています。オートメーショ...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    マイクロプレート
  • 入 数:
    60個入
  • 材質:
    PS(ポリスチレン)
  • フレームサイズ(mm):
    86X128
  • 内容量:
    1ケース(60個)

(i)ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

型番

未確定5件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

 
カタログを表示

型番リスト

型番
詳細タイプ
仕 様
ウェル数
底形状
メーカー商品名
メーカー型番
使用容量/1ウェル(ml)
特長
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
  • 注文停止中
-
ポリソープ
8
平底
イムノモジュール 469078
469078
0.35
ポリソープ表面処理:脂質を含んだ疎水性分子の吸着に適しています。オートメーションに対応しています。マキシソープ表面処理:親水性と疎水性のドメインを持つタンパク質が吸着しやすい表面処理ですので、ELISA(サンドイッチ法)におけるIgG抗体の吸着に適しています。酵素免疫測定法(ELISA)用にデザインされたプレートです。
1ケース(60個)

1個

70,365( 77,402円 )

-

-
ポリソープ
8
平底+カーブエッジ
イムノモジュール 444865
444865
0.25
ポリソープ表面処理:脂質を含んだ疎水性分子の吸着に適しています。オートメーションに対応しています。マキシソープ表面処理:親水性と疎水性のドメインを持つタンパク質が吸着しやすい表面処理ですので、ELISA(サンドイッチ法)におけるIgG抗体の吸着に適しています。酵素免疫測定法(ELISA)用にデザインされたプレートです。
1ケース(60個)

1個

70,365( 77,402円 )

7日目

  • 注文停止中
-
マキシソープ
16
平底
イムノモジュール 467466
467466
0.35
ポリソープ表面処理:脂質を含んだ疎水性分子の吸着に適しています。オートメーションに対応しています。マキシソープ表面処理:親水性と疎水性のドメインを持つタンパク質が吸着しやすい表面処理ですので、ELISA(サンドイッチ法)におけるIgG抗体の吸着に適しています。酵素免疫測定法(ELISA)用にデザインされたプレートです。
1ケース(60個)

1個

52,489( 57,738円 )

-

-
マキシソープ
8
平底
イムノモジュール 468667
468667
0.35
ポリソープ表面処理:脂質を含んだ疎水性分子の吸着に適しています。オートメーションに対応しています。マキシソープ表面処理:親水性と疎水性のドメインを持つタンパク質が吸着しやすい表面処理ですので、ELISA(サンドイッチ法)におけるIgG抗体の吸着に適しています。酵素免疫測定法(ELISA)用にデザインされたプレートです。
1ケース(60個)

1個

70,365( 77,402円 )

1日目

-
マキシソープ
8
平底+カーブエッジ
イムノモジュール 445101
445101
0.25
ポリソープ表面処理:脂質を含んだ疎水性分子の吸着に適しています。オートメーションに対応しています。マキシソープ表面処理:親水性と疎水性のドメインを持つタンパク質が吸着しやすい表面処理ですので、ELISA(サンドイッチ法)におけるIgG抗体の吸着に適しています。酵素免疫測定法(ELISA)用にデザインされたプレートです。
1ケース(60個)

1個

70,365( 77,402円 )

8日目

Loading...

詳細情報

基本情報

ポリソープ表面処理:脂質を含んだ疎水性分子の吸着に適しています。オートメーションに対応しています。

(i)ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

アズワン イムノモジュール

アズワン イムノモジュール

    サーモフィッシャー イムノモジュール

    サーモフィッシャー イムノモジュール

      セルスタック細胞培養表面処理済み

      セルスタック細胞培養表面処理済み

        トランズウェル100mmディッシュ 細胞培養表面処理済み

        トランズウェル100mmディッシュ 細胞培養表面処理済み

          ビオラモ細胞培養プレート

          ビオラモ細胞培養プレート

            96ディープウェルプレート 未滅菌・滅菌済

            96ディープウェルプレート 未滅菌・滅菌済

              ビオラモ細胞培養フラスコ

              ビオラモ細胞培養フラスコ

                マルチウェルプレート

                マルチウェルプレート

                  メーカー アズワン サーモフィッシャーサイエンティフィック アズワン アズワン アズワン アズワン アズワン アズワン
                  通常価格 52,489円 52,489円 54,586円 53,495円 8,094円 38,195円 10,086円 18,574円
                  通常出荷日 1日目~   1日目~   8日目~   8日目   1日目   当日出荷可能 1日目   1日目   1日目~  
                  商品タイプ マイクロプレート マイクロプレート 培養容器 - マイクロプレート マイクロプレート - マイクロプレート
                  入 数 60個入 - - - - 1ケース(5個/包X10包入) - -
                  材質 PS(ポリスチレン) - - - 本体:PS(ポリスチレン) PP(ポリプロピレン) - PS(ポリスチレン)
                  フレームサイズ(mm) 86X128 - - - - - - -
                  内容量 1ケース(60個) - - 1ケース(1個/パック×12パック) - - - -

                  アズワン イムノモジュールのレビュー

                  この商品のレビューはありません レビューを書く

                  シャーレ・ディッシュ・ペトリ皿カテゴリの売れ筋ランキング

                  通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                  技術サポート窓口

                  ファクトリーサプライ用品技術窓口

                  商品の仕様・技術のお問い合わせ

                  営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                  ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                  ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                  型番が確定しました