(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

マルチウェルプレート

型番:2-2065-03
マルチウェルプレート マルチウェルプレート

通常単価(税別)
24,318円
税込単価
26,750円

細胞接着に最適な培養表面処理が施されています。各ウェルはアルファベットと数字が...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    マイクロプレート
  • 仕様:
    ノンパイロジェニック
  • 滅菌:
    γ線滅菌済
  • 材質:
    PS(ポリスチレン)
  • 表面処理:
    細胞培養表面処理

(i)ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の"価格を確認"ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

型番

2-2065-03 解除

Loading...

2-2065-03 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
サイズ(mm)
詳細タイプ
ウェル数
メーカー商品名
ウェル形状
1ウェルあたり最大容量(ml)
培養面積(cm2)
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

2-2065-03

127.8×85.5×22.6
低蒸発構造のフタ無し
24
マルチプルウェルプレート 3526
平底
3.4
1.9
1パック(50袋)

1個

24,318( 26,750円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

細胞接着に最適な培養表面処理が施されています。各ウェルはアルファベットと数字が刻印されています。3595は低蒸発構造のフタ付きです。

(i)ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の"価格を確認"ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

マルチウェルプレートの型番2-2065-03のページです。
型番2-2065-03に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

マルチウェルプレート

マルチウェルプレート

    マイクロウェルプレート(96ウェルプレート)1ウェルあたり容量 300・400μl

    マイクロウェルプレート(96ウェルプレート)1ウェルあたり容量 300・400μl

      ディッシュ細胞培養表面処理済み

      ディッシュ細胞培養表面処理済み

        細胞培養ペトリディッシュ

        細胞培養ペトリディッシュ

          セルスタック細胞培養表面処理済み

          セルスタック細胞培養表面処理済み

            トランズウェル100mmディッシュ 細胞培養表面処理済み

            トランズウェル100mmディッシュ 細胞培養表面処理済み

              ビオラモ細胞培養プレート

              ビオラモ細胞培養プレート

                メーカー アズワン アズワン アズワン アズワン アズワン アズワン アズワン
                通常価格 18,574円 23,275円 26,053円 16,689円 54,586円 53,495円 8,094円
                通常出荷日 1日目~   1日目   1日目~   1日目   8日目~   8日目   1日目   当日出荷可能
                商品タイプ マイクロプレート マイクロプレート シャーレ・ディッシュ シャーレ・ディッシュ 培養容器 - マイクロプレート
                仕様 ノンパイロジェニック - - - - トランズウェル100mmディッシュ、細胞培養表面処理済み パイロジェンフリー
                滅菌 γ線滅菌済 - γ線滅菌処理済み γ線滅菌済 - γ線滅菌処理済み 電子線滅菌済
                材質 PS(ポリスチレン) マイクロプレート/PS(ポリスチレン)(表面/NunclonTMDelta処理 PS(ポリスチレン) PS(ポリスチレン) - - 本体:PS(ポリスチレン)
                表面処理 細胞培養表面処理 - - Nunclon(TM)Delta処理 - - 細胞培養表面処理(真空プラズマ)

                マルチウェルプレートのレビュー

                この商品のレビューはありません レビューを書く

                この商品のバリエーション

                型番
                2-2065-01
                2-2065-04
                2-2065-06
                2-2065-07
                2-2065-08
                2-2065-09
                型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                出荷日
                サイズ
                (mm)
                詳細タイプ ウェル数 メーカー商品名 ウェル形状 1ウェルあたり最大容量
                (ml)
                培養面積
                (cm2)
                内容量

                18,574円

                ( 20,431円 )
                1個 -

                1日目

                127.8×85.5×22.6低蒸発構造のフタ無し6マルチプルウェルプレート 3516平底16.89.51パック(50袋)

                43,871円

                ( 48,258円 )
                1個 -

                19日目

                127.8×85.5×22.4低蒸発構造のフタ無し48マルチプルウェルプレート 3548平底1.60.951パック(100袋)

                20,350円

                ( 22,385円 )
                1個 -

                1日目

                127.8×85.5×16.5低蒸発構造のフタ付き96マルチプルウェルプレート 3595平底0.360.321パック(50袋)

                44,065円

                ( 48,472円 )
                1個 -

                1日目

                127.8×85.5×22.6低蒸発構造のフタ無し24マルチプルウエルプレート 3524平底3.41.91パック(100袋)

                20,488円

                ( 22,537円 )
                1個 -

                1日目

                127.8×85.5×16.5低蒸発構造のフタ無し96マルチプルウエルプレート 3799丸底0.33-1パック(50袋)

                24,976円

                ( 27,474円 )
                1個 -

                8日目

                127.8×85.5×16.5低蒸発構造のフタ無し96マルチプルウエルプレート 3894V底0.320.381パック(50袋)

                シャーレ・ディッシュ・ペトリ皿カテゴリの売れ筋ランキング

                通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                技術サポート窓口

                ファクトリーサプライ用品技術窓口

                商品の仕様・技術のお問い合わせ

                営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                型番が確定しました