(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

アズワン 浮遊細胞用マルチディッシュ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:2-3871-05
アズワン 浮遊細胞用マルチディッシュ【75~100個入り】 フユウサイボウヨウマルチディッシュ

  • SALE 2025/03/31まで
  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
37,016円
税込単価
40,718円

各ウェルのリム部が高いので、ウェル間のクロスコンタミネーションを防止します。丸...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    マイクロプレート
  • サイズ(mm):
    128×86
  • 仕様詳細:
    無毒性・パイロジェンフリー γ線滅菌済
  • 材質:
    PS(ポリスチレン)
  • 特長:
    各ウェルのリム部が高いので、ウェル間のクロスコンタミネーションを防止します。丸型ウェルは間に水等を満たすことができますので、ウェル内の培地の蒸発を軽減できます。
  • 内容量:
    1個

(i)ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

型番

2-3871-05 解除

Loading...

製品仕様

型番商品タイプサイズ詳細タイプウェル数
2-3871-05マイクロプレート128×86mm丸型/平底12
2-3871-02マイクロプレート128×86mm角型/平底4
2-3871-07マイクロプレート128×86mm丸型/平底48
2-3871-04マイクロプレート128×86mm角型/平底8
商品情報を表示

2-3871-05 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
詳細タイプ
ウェル数
メーカー商品名
入 数
メーカー型番
使用容量/1ウェル(ml)
ウェル形状
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

2-3871-05

丸型/平底
12
浮遊細胞用マルチディッシュ 150200
1ケース(1枚/包X75包入)
150200
2
丸型/平底
1個

1パック

75個入り

37,016( 40,718円 )

8日目

Loading...

詳細情報

基本情報

各ウェルのリム部が高いので、ウェル間のクロスコンタミネーションを防止します。丸型ウェルは間に水等を満たすことができますので、ウェル内の培地の蒸発を軽減できます。

(i)ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

アズワン 浮遊細胞用マルチディッシュの型番2-3871-05のページです。
型番2-3871-05に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

アズワン 浮遊細胞用マルチディッシュ

アズワン 浮遊細胞用マルチディッシュ

    ヌンク マルチディッシュ

    ヌンク マルチディッシュ

      マイクロウェルプレート(96穴)1ウェルあたり最大容量 350・400μl

      マイクロウェルプレート(96穴)1ウェルあたり最大容量 350・400μl

        マルチディッシュ

        マルチディッシュ

          マイクロプレート平底96ウェル5 10包

          マイクロプレート平底96ウェル5 10包

            マイクロプレート96ウェル

            マイクロプレート96ウェル

              コースター №3595 マルチウエルプレート 50入

              コースター №3595 マルチウエルプレート 50入

                コースター マルチウエルプレート

                コースター マルチウエルプレート

                  メーカー アズワン 三商 アズワン アズワン 東京硝子器械 東京硝子器械 三商 三商
                  通常価格 37,016円 48,500円 34,762円 31,393円 20,489円 21,497円 29,600円 26,900円
                  通常出荷日 8日目~   19日目   1日目~   1日目~   11日目   11日目   3日目   2日目~  
                  商品タイプ マイクロプレート シャーレ・ディッシュ マイクロプレート マイクロプレート - マイクロプレート - PCRチューブ・プレート
                  サイズ(mm) 128×86 128×86 86×128 - - - - -
                  仕様詳細 無毒性・パイロジェンフリー γ線滅菌済 - - γ線滅菌済 フタ付き - - - -
                  材質 PS(ポリスチレン) - PS(ポリスチレン) PS(ポリスチレン)(表面/NunclonTMDelta処理) - - - -
                  特長 各ウェルのリム部が高いので、ウェル間のクロスコンタミネーションを防止します。丸型ウェルは間に水等を満たすことができますので、ウェル内の培地の蒸発を軽減できます。 - 黒プレートは外蛍光で後方散乱光の発生を最小限に抑え、自己蛍光をもっとも低くしています。白プレートは自己蛍光を低く抑えながら最大の蛍光シグナルの反射を得る事ができるので、外蛍光の測定に適しています。クリアプレートは自己蛍光が最も低く透過方式の検出方式が必要とされる方法に適しています。 特殊表面処理により、優れた細胞付着性と増殖性を保証します。各ウェル間が均一であり正確な再現性を保証します。積み重ねやすいデザインです。丸型はウェル間に水等を満たす事ができる設計で、メディウムの蒸発を防ぎます。ウェル底部の番号表示により、ウェル識別が容易です(6・12・24・48ウェル)。 - - - -

                  アズワン 浮遊細胞用マルチディッシュのレビュー

                  この商品のレビューはありません レビューを書く

                  この商品のバリエーション

                  型番
                  2-3871-02
                  2-3871-04
                  2-3871-07
                  型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                  出荷日
                  詳細タイプ ウェル数 メーカー商品名 入 数 メーカー型番 使用容量/1ウェル
                  (ml)
                  ウェル形状 内容量

                  65,636円

                  ( 72,200円 )

                  100個入り

                  1パック あり

                  8日目

                  角型/平底4浮遊細胞用マルチディッシュ 2670611ケース(10枚/包X10包入)2670617角型/平底-

                  67,658円

                  ( 74,424円 )

                  100個入り

                  1パック あり

                  10日目

                  角型/平底8浮遊細胞用マルチディッシュ 2670621ケース(10枚/包X10包入)2670624角型/平底-

                  42,044円

                  ( 46,248円 )

                  75個入り

                  1パック あり

                  10日目

                  丸型/平底48浮遊細胞用マルチディッシュ 1507871ケース(1枚/包X75包入)1507870.5丸型/平底-

                  シャーレ・ディッシュ・ペトリ皿カテゴリの売れ筋ランキング

                  通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                  技術サポート窓口

                  ファクトリーサプライ用品技術窓口

                  商品の仕様・技術のお問い合わせ

                  営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                  ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                  ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                  型番が確定しました