(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ビオラモ96ウェルプレート

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

ビオラモ96ウェルプレート【135個入り】

  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
通常価格(税別)
14,951円 ~ 22,786円
税込価格
16,446円 ~ 25,065円

透明度に優れたポリスチレン製で、厚みのバラつきを低減していますので、顕微鏡での...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    マイクロプレート
  • サイズ(mm):
    127.76×85.46×14.35
  • 材質:
    PS(ポリスチレン)
  • 特長:
    透明度に優れたポリスチレン製で、厚みのバラつきを低減していますので、顕微鏡での観察やプレートリーダーでの測定に適しています。ANSI/SBS規格に準拠したデザインです。
  • 脚注:
    1ケースあたりの価格です。

型番

未確定6件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

製品特長・仕様

・Dnase、RNase、DNAフリー
・電子線滅菌済(1-1601-03~06のみ)

規格表

型番仕様ウェル形状材質サイズ容量
1-1601-01丸底未滅菌丸底PS127.76×85.46×14.35mm320μL
1-1601-03丸底滅菌丸底320μL
1-1601-04平底滅菌平底370μL
1-1601-05丸底フタ付き滅菌丸底320μL
1-1601-06平底フタ付き滅菌平底370μL
 
商品情報を表示

型番リスト

型番
容量(ml)
詳細タイプ
メーカー商品名
入 数
メーカー型番
JANコード
仕様詳細
ウェル形状
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
0.32
丸底未滅菌
ビオラモ96ウェルプレート丸底未滅菌
1ケース(5枚/袋X27袋入)
丸底未滅菌
4562108497046
DNase・RNase・DNAフリー
丸底
1箱(5枚×27袋)

1パック

135個入り

14,951( 16,446円 )

1日目

  • 注文停止中
0.37
平底未滅菌
ビオラモ96ウェルプレート平底未滅菌
1ケース(5枚/袋X27袋入)
平底未滅菌
4562108497053
DNase・RNase・DNAフリー
平底
1箱(5枚×27袋)

1パック

135個入り

14,951( 16,446円 )

-

0.32
丸底滅菌
ビオラモ96ウェルプレート丸底滅菌
1ケース(1枚/袋X135袋入)
丸底滅菌
4562108497060
DNase・RNase・DNAフリー、γ線滅菌
丸底
1ケース(1枚×135パック)

1パック

135個入り

17,291( 19,020円 )

1日目

0.37
平底滅菌
ビオラモ96ウェルプレート平底滅菌
1ケース(1枚/袋X135袋入)
平底滅菌
4562108497077
DNase・RNase・DNAフリー、γ線滅菌
平底
1ケース(1枚×135パック)

1パック

135個入り

17,291( 19,020円 )

1日目

0.32
丸底フタ付き滅菌
ビオラモ96ウェルプレート丸底蓋付き滅菌
1ケース(1枚/袋X135袋入)
丸底フタ付き滅菌
4562108497084
DNase・RNase・DNAフリー、γ線滅菌
丸底
1ケース(1枚×135パック)

1パック

135個入り

22,786( 25,065円 )

1日目

0.37
平底フタ付き滅菌
ビオラモ96ウェルプレート平底蓋付き滅菌
1ケース(1枚/袋X135袋入)
平底フタ付き滅菌
4562108497091
DNase・RNase・DNAフリー、γ線滅菌
平底
1ケース(1枚×135パック)

1パック

135個入り

22,786( 25,065円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

透明度に優れたポリスチレン製で、厚みのバラつきを低減していますので、顕微鏡での観察やプレートリーダーでの測定に適しています。ANSI/SBS規格に準拠したデザインです。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ビオラモ96ウェルプレート

ビオラモ96ウェルプレート

    マルチウェルプレート

    マルチウェルプレート

      セルファクトリー

      セルファクトリー

        マイクロウェルプレート(96ウェルプレート)1ウェルあたり容量 300・400μl

        マイクロウェルプレート(96ウェルプレート)1ウェルあたり容量 300・400μl

          微生物培養用プレート

          微生物培養用プレート

            組織培養用フラスコ トラディショナルタイプ 25~750ml

            組織培養用フラスコ トラディショナルタイプ 25~750ml

              96穴ディーププレート P96D07N 1入×20

              96穴ディーププレート P96D07N 1入×20

                96穴ディーププレート PP製 角穴

                96穴ディーププレート PP製 角穴

                  組織培養用フラスコ ベントキャップタイプ 25~750ml

                  組織培養用フラスコ ベントキャップタイプ 25~750ml

                    マイクロプレート DELFIA(R)

                    マイクロプレート DELFIA(R)

                      メーカー アズワン アズワン アズワン アズワン アズワン アズワン 東京硝子器械 東京硝子器械 アズワン アズワン
                      通常価格 14,951円 18,574円 8,000円 23,275円 17,831円 19,195円 13,005円 15,042円 22,407円 77,683円
                      通常出荷日 1日目   当日出荷可能 1日目~   7日目~   1日目   1日目   1日目~   9日目   6日目~   1日目~   15日目  
                      商品タイプ マイクロプレート マイクロプレート - マイクロプレート マイクロプレート - - PCRチューブ・プレート - マイクロプレート
                      サイズ(mm) 127.76×85.46×14.35 - - - - - - - - -
                      材質 PS(ポリスチレン) PS(ポリスチレン) - マイクロプレート/PS(ポリスチレン)(表面/NunclonTMDelta処理 PS(ポリスチレン) - - - - -
                      特長 透明度に優れたポリスチレン製で、厚みのバラつきを低減していますので、顕微鏡での観察やプレートリーダーでの測定に適しています。ANSI/SBS規格に準拠したデザインです。 - - NunclonTMDelta処理により細胞付着性・増殖性に優れています。優れた光学的透明性をもっています。96ウェルプレートは、独立ウェルやリム付きフタによるクロスコンタミ防止・低蒸発設計・スタッキング構造です。各ウェルの番号表示により、顕微鏡観察下でウェルの識別が容易です。 浮遊細胞培養にも使用できます。プレートにカバーがセットされています。 - - - - -
                      脚注 1ケースあたりの価格です。 - - - - - - - - -

                      ビオラモ96ウェルプレートのレビュー

                      この商品のレビューはありません レビューを書く

                      シャーレ・ディッシュ・ペトリ皿カテゴリの売れ筋ランキング

                      通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                      技術サポート窓口

                      ファクトリーサプライ用品技術窓口

                      商品の仕様・技術のお問い合わせ

                      営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                      ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                      ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                      型番が確定しました