(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

細胞培養用フラスコ 750ml

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:2-2063-01
細胞培養用フラスコ 750ml【25~500個入り】 サイボウバイヨウヨウフラスコ

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
141,610円
税込単価
155,771円

プラグシールキャップタイプは一体型構造で閉鎖系に使用でき、緩めると開放系でも使...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    培養容器
  • 仕様詳細:
    細胞培養表面処理済 パイロジェンフリー γ線滅菌済
  • 本体材質:
    PS(ポリスチレン)
  • キャップ材質:
    PE(ポリエチレン)
  • ベントキャップ用メンブレン材質:
    PTFE(四フッ化エチレン)
  • 特長:
    プラグシールキャップタイプは一体型構造で閉鎖系に使用でき、緩めると開放系でも使用可能です。ベントキャップタイプは孔径φ0.2μmの疎水性メンブレンが付いており、無菌的なガス交換が可能です。

(i)ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

型番

2-2063-01 解除

Loading...

 
カタログを表示

2-2063-01 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
容量(ml)
キャップタイプ
ネック形状
メーカー商品名
入 数
メーカー型番
培養面積(cm2)
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

2-2063-01

70
プラグシール
カント
細胞培養用フラスコ 430168
1ケース(20個/包X25包入)
430168
25
1ケース(20個×25包)

1パック

500個入り

141,610( 155,771円 )

8日目

Loading...

詳細情報

基本情報

プラグシールキャップタイプは一体型構造で閉鎖系に使用でき、緩めると開放系でも使用可能です。ベントキャップタイプは孔径φ0.2μmの疎水性メンブレンが付いており、無菌的なガス交換が可能です。

(i)ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

細胞培養用フラスコ 750mlの型番2-2063-01のページです。
型番2-2063-01に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

細胞培養用フラスコ 750ml

細胞培養用フラスコ 750ml

    イージーフラスコ

    イージーフラスコ

      セルファクトリー

      セルファクトリー

        器官培養/イージグリップディッシュ

        器官培養/イージグリップディッシュ

          東京硝子 組織培養ディッシュ 150×25 100組 0725-28-01-04

          東京硝子 組織培養ディッシュ 150×25 100組 0725-28-01-04

            組織培養用フラスコ トラディショナルタイプ 25~750ml

            組織培養用フラスコ トラディショナルタイプ 25~750ml

              マイクロウェルプレート(96ウェルプレート)1ウェルあたり容量 300・400μl

              マイクロウェルプレート(96ウェルプレート)1ウェルあたり容量 300・400μl

                組織培養用フラスコ ベントキャップタイプ 25~750ml

                組織培養用フラスコ ベントキャップタイプ 25~750ml

                  BioLite 25cm2 Flask, Vented 130189 200入

                  BioLite 25cm2 Flask, Vented 130189 200入

                    メーカー アズワン アズワン アズワン 東京硝子器械 東京硝子器械 アズワン アズワン アズワン 三商
                    通常価格 19,678円 23,988円 8,000円 27,642円 33,414円 19,195円 23,275円 22,407円 13,100円
                    通常出荷日 1日目~   1日目~   7日目~   6日目~   11日目   1日目~   1日目   1日目~   2日目  
                    商品タイプ 培養容器 培養容器 - - - 培養容器 - 培養容器 -
                    仕様詳細 細胞培養表面処理済 パイロジェンフリー γ線滅菌済 無毒性・パイロジェンフリー γ線滅菌済 - - - γ線滅菌済 ノンパイロジェン - γ線照射滅菌済 ノンパイロジェン 容量目盛及び書込み用ライティングエリア付き -
                    本体材質 PS(ポリスチレン) PS(ポリスチレン) - - - PS(ポリスチレン) - PS(ポリスチレン) -
                    キャップ材質 PE(ポリエチレン) HDPE(高密度ポリエチレン) - - - - - ポリエチレン+疎水性メンブレン(0.2μm) -
                    ベントキャップ用メンブレン材質 PTFE(四フッ化エチレン) - - - - - - - -

                    細胞培養用フラスコ 750mlのレビュー

                    この商品のレビューはありません レビューを書く

                    この商品のバリエーション

                    型番
                    2-2063-02
                    2-2063-08
                    2-2063-09
                    2-2063-10
                    2-2063-11
                    2-2063-12
                    型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                    出荷日
                    容量
                    (ml)
                    キャップタイプ ネック形状 メーカー商品名 入 数 メーカー型番 培養面積
                    (cm2)
                    内容量

                    40,972円

                    ( 45,069円 )

                    200個入り

                    1パック あり

                    1日目

                    70ベントキャップカント細胞培養用フラスコ 4306391ケース(20個/包X10包入)430639251ケース(20個×10包)

                    36,984円

                    ( 40,682円 )

                    50個入り

                    1パック あり

                    1日目

                    600ベントキャップカント細胞培養用フラスコ 4308251ケース(5個/包X10包入)4308251501ケース(5個×10包)

                    19,678円

                    ( 21,646円 )

                    25個入り

                    1パック あり

                    1日目

                    1000プラグシールアングル細胞培養用フラスコ 4310811ケース(5個/包X5包入)4310812251ケース(5個×5包)

                    20,437円

                    ( 22,481円 )

                    25個入り

                    1パック あり

                    1日目

                    1000ベントキャップアングル細胞培養用フラスコ 4310821ケース(5個/包X5包入)4310822251ケース(5個×5包)

                    37,330円

                    ( 41,063円 )

                    50個入り

                    1パック あり

                    7日目

                    750プラグシールアングル細胞培養用フラスコ4310791ケース(5個/包X10包入)4310791751ケース(5個×10包)

                    39,101円

                    ( 43,011円 )

                    50個入り

                    1パック あり

                    35日目

                    750ベントキャップアングル細胞培養用フラスコ4310801ケース(5個/包X10包入)4310801751ケース(5個×10包)

                    培養フラスコカテゴリの売れ筋ランキング

                    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                    技術サポート窓口

                    ファクトリーサプライ用品技術窓口

                    商品の仕様・技術のお問い合わせ

                    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                    ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                    型番が確定しました