(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

浮遊細胞用フラスコ 培養容器

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

浮遊細胞用フラスコ 培養容器【30~200個入り】

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
30,031円 ~ 48,676円
税込価格
33,034円 ~ 53,544円

【特長】・細胞接着処理を施していないので、細胞によって回収時にダメージを受けや...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    培養容器
  • キャップタイプ:
    フィルター
  • ネック形状:
    アングル
  • 仕様詳細:
    無毒性・パイロジェンフリー γ線滅菌済
  • 本体材質:
    PS(ポリスチレン)
  • キャップ材質:
    HDPE(高密度ポリエチレン)
  • 特長:
    わずか1/3回転でキャップの開閉ができるイージーフラスコタイプです。細胞接着処理を施していないので、細胞接着によって回収時にダメージを受けやすいリンパ球系の培養用。ハイブリドーマやリンパ球系の培養用フラスコです
  • 内容量:
    1ケース(10個×20パック)

(i)ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の"価格を確認"ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

型番

未確定2件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

 
カタログを表示

型番リスト

型番
容量(ml)
メーカー商品名
入 数
メーカー型番
使用容量(ml)
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
70
浮遊細胞用フラスコ 169900
1ケース(10個/包X20包入)
169900
7
1ケース(10個×20パック)

1パック

200個入り

48,676( 53,544円 )

1日目

  • 注文停止中
645
浮遊細胞用フラスコ 159926
1ケース(5個/包X6包入)
159926
55
1ケース(10個×20パック)

1パック

30個入り

30,031( 33,034円 )

-

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・細胞接着処理を施していないので、細胞によって回収時にダメージを受けやすいハイブリドーマやリンパ球系用の培養フラスコです。
・わずか1/3回転でキャップの開閉ができるイージーフラスコタイプです。

(i)ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の"価格を確認"ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

浮遊細胞用フラスコ 培養容器

浮遊細胞用フラスコ 培養容器

    ヌンク №169900 浮遊細胞用フラスコ 200入

    ヌンク №169900 浮遊細胞用フラスコ 200入

      メーカー アズワン 三商
      通常価格 30,031円 64,500円
      通常出荷日 1日目   19日目  
      商品タイプ 培養容器 -
      キャップタイプ フィルター -
      ネック形状 アングル -
      仕様詳細 無毒性・パイロジェンフリー γ線滅菌済 -
      本体材質 PS(ポリスチレン) -

      浮遊細胞用フラスコ 培養容器のレビュー

      この商品のレビューはありません レビューを書く

      培養フラスコカテゴリの売れ筋ランキング

      通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

      技術サポート窓口

      ファクトリーサプライ用品技術窓口

      商品の仕様・技術のお問い合わせ

      営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

      ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

      ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

      型番が確定しました