(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

アセプトシャーレ

アセプトシャーレ【500個入り】

  • 一部当日出荷可能
通常単価(税別)
11,200円
税込単価
12,320円

電子線滅菌済

詳細情報を確認する

型番

1-9467-02 解除

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
サイズ(mm)
メーカー商品名
JANコード
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

1-9467-02

Φ90×20
アセプトシャーレ(電子滅菌済) 深型
4571110709115
1箱(10枚×50袋)

1パック

500個入り

11,200( 12,320円 )

1日目

一部当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

電子線滅菌済

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

アセプトシャーレの型番1-9467-02のページです。
型番1-9467-02に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

アセプトシャーレ

アセプトシャーレ

    セルファクトリー

    セルファクトリー

      ペトリディッシュ PD-47A 100入

      ペトリディッシュ PD-47A 100入

        ビオラモ96ウェルプレート

        ビオラモ96ウェルプレート

          メーカー アズワン アズワン アドバンテック東洋 アズワン
          通常価格 11,200円 8,000円 5,893円 14,951円
          通常出荷日 1日目   当日出荷可能 7日目~   6日目   1日目   当日出荷可能
          商品タイプ シャーレ・ディッシュ - - マイクロプレート
          滅菌 電子線滅菌済 γ線滅菌済 - -
          材質 PS(ポリスチレン) - - PS(ポリスチレン)

          アセプトシャーレのレビュー

          この商品のレビューはありません レビューを書く

          シャーレ・ディッシュ・ペトリ皿カテゴリの売れ筋ランキング

          通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

          技術サポート窓口

          ファクトリーサプライ用品技術窓口

          商品の仕様・技術のお問い合わせ

          営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

          ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

          ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

          型番が確定しました