(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

コンパクトクールインキュベーター

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

コンパクトクールインキュベーター

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
83,772円
税込価格
92,149円

【特長】・ペルチェ素子を用いたクールインキュベーターです・庫内空気を小型ファン...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    振盪培養機器
  • 庫内寸法(mm):
    220X160X130
  • 外寸法(mm):
    270X210X260
  • 設定可能温度(℃):
    +12~50
  • 対流方式:
    強制対流
  • 電源(V):
    AC100V 50/60Hz
  • 重量(g):
    3200
  • メーカー商品名:
    コンパクトクールインキュベーターICI1
  • メーカー型番:
    ICI-1
  • 材質:
    本体/ABS、透明カバー/PS(ポリスチレン)、網板/ステンレス(SUS304)
  • 消費電力(W):
    40
  • 電源コード長(m):
    2
  • 電源コード:
    2Pプラグ
  • 温度精度:
    ±1.5℃
  • センサー:
    K熱電対
  • 温度制御方式:
    PID制御
  • 付属品:
    網棚1枚
  • 特長:
    ペルチェ素子を用いたクールインキュベーターです。庫内空気を小型ファンで循環する強制対流方式です。温度調節精度の高いPID制御を採用致しました。
  • 内容量:
    1台

(i)ご注意

  • ※この商品は理化学用培養・冷蔵機器ですので、医療行為又はそれに類似する行為、目的でのご使用はできません。
  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の"価格を確認"ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

型番

1-6112-01 解除

Loading...

製品特長・仕様

製品特長・仕様

特長

  • 庫内空気を小型ファンで循環する強制対流方式です。
  • 温度調節精度の高いPID制御を採用致しました。
 

仕様

  • 温度設定範囲:+12~50℃
  • 本体寸法:270×210×260mm
  • 内寸法:220×160×130mm
  • 網板寸法:200×145mm
  • 使用周囲温度:12~26℃
  • 温度分布精度:±1.5℃
  • 強制対流方式
  • 温度制御方式:PID制御
  • 温度センサー:K熱電対
  • 本体材質:ABS
  • 透明カバー材質:PS
  • 網板材質:SUS304
  • 本体重量:3.2kg
  • 電源:AC100V 50/60Hz
  • 消費電力:40W
  • 電源コード長:2m(2Pプラグ)
  • 付属品:網棚1枚
 
商品情報を表示

型番リスト

型番
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
  • 注文停止中

1-6112-01

1台

1個

83,772( 92,149円 )

-

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・ペルチェ素子を用いたクールインキュベーターです
・庫内空気を小型ファンで循環する強制対流方式です
・温度調節精度の高いPID制御を採用致しました

(i)ご注意

  • ※この商品は理化学用培養・冷蔵機器ですので、医療行為又はそれに類似する行為、目的でのご使用はできません。
  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の"価格を確認"ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

コンパクトクールインキュベーター

コンパクトクールインキュベーター

    インキュベーター (タイマー・エアジャケット自然対流式) EIシリーズ

    インキュベーター (タイマー・エアジャケット自然対流式) EIシリーズ

      ケニス クールインキュベーター CN-25C

      ケニス クールインキュベーター CN-25C

        クールインキュベーター SLC-25A

        クールインキュベーター SLC-25A

          クールインキュベーター 設定可能温度(℃) 5~60 内容量(L) 30~55

          クールインキュベーター 設定可能温度(℃) 5~60 内容量(L) 30~55

            ケニス クールインキュベーター CN-40A

            ケニス クールインキュベーター CN-40A

              メーカー アズワン アズワン ケニス ケニス アズワン ケニス
              通常価格 83,772円 94,566円 123,364円 146,246円 132,525円 218,374円
              通常出荷日 1日目   1日目   19日目   4日目   1日目   4日目  
              商品タイプ 振盪培養機器 培養機器 - - 低温培養機器 -
              庫内寸法(mm) 220X160X130 - - - - -
              外寸法(mm) 270X210X260 - - - - -
              設定可能温度(℃) +12~50 室温5~80 - - 5~60 -
              対流方式 強制対流 自然対流 - - 強制対流 -

              コンパクトクールインキュベーターのレビュー

              この商品のレビューはありません レビューを書く

              培養器・インキュベーターカテゴリの売れ筋ランキング

              通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

              技術サポート窓口

              ファクトリーサプライ用品技術窓口

              商品の仕様・技術のお問い合わせ

              営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

              ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

              ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

              型番が確定しました