(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

クールインキュベーター 設定可能温度(℃) 3~65

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:1-6684-01
クールインキュベーター 設定可能温度(℃) 3~65 バイヨウキキ

  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
通常単価(税別)
109,344円
税込単価
120,278円

【特長】・庫内の5面から冷却・加温するので、庫内温度分布が均一です・収納容量は...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の"価格を確認"ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

型番

1-6684-01 解除

Loading...

 
カタログを表示

1-6684-01 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
商品タイプ
庫内寸法(mm)
外寸法(mm)
設定可能温度(℃)
対流方式
電源(V)
重量(g)
メーカー商品名
メーカー型番
材質
消費電力(W)
電源コード長(m)
電源コード
温度調節精度
温度分布幅
安全装置
仕様詳細
冷却・加温装置
ドレン水
付属品
特長
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

1-6684-01

低温培養機器
265×260×360
345×445×477
3~45
自然対流
AC100V 50/60Hz
12000
クールインキュベーター CN-25C
CN-25C
庫内/アルミニウム・エポキシ焼付塗装・外装/ABS樹脂
98
1.95
2Pプラグ
±0.5(無負荷時)
±0.5℃(35℃運転時)
過昇温度保護機能
自然対流方式(5面)
ペルチェ素子モジュール
自然蒸発式
棚板X3枚(1段分)
庫内の5面から冷却・加温するので、庫内温度分布が均一です。収納容量は25Lでシャーレ(φ90X15mm)が約100枚収納できます。
1台

1個

109,344( 120,278円 )

1日目

一部当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・庫内の5面から冷却・加温するので、庫内温度分布が均一です
・収納容量は25Lでシャーレ(Φ90×15mm)が約100枚収納できます

(i)ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の"価格を確認"ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

クールインキュベーター 設定可能温度(℃) 3~65の型番1-6684-01のページです。
型番1-6684-01に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

クールインキュベーター 設定可能温度(℃) 3~65

クールインキュベーター 設定可能温度(℃) 3~65

    クールインキュベーター SLC-25A

    クールインキュベーター SLC-25A

      ケニス クールインキュベーター CN-25C

      ケニス クールインキュベーター CN-25C

        三商 クールインキュベーター CN-25C

        三商 クールインキュベーター CN-25C

          小型インキュベーター IC-150MA / オプション専用棚板

          小型インキュベーター IC-150MA / オプション専用棚板

            クールインキュベーター 設定可能温度(℃) 5~60 内容量(L) 30~55

            クールインキュベーター 設定可能温度(℃) 5~60 内容量(L) 30~55

              三商 インキュベーター SIB-35

              三商 インキュベーター SIB-35

                バイオロジカルインキュベーター

                バイオロジカルインキュベーター

                  クールインキュベーター

                  クールインキュベーター

                    メーカー アズワン ケニス ケニス 三商 アズワン アズワン 三商 アズワン ケニス
                    通常価格 8,105円 146,246円 123,364円 114,461円 2,800円 132,525円 69,000円 86,701円 128,550円
                    通常出荷日 1日目   当日出荷可能 4日目   19日目   4日目   1日目   当日出荷可能 1日目   2日目   1日目   19日目~  

                    クールインキュベーター 設定可能温度(℃) 3~65のレビュー

                    この商品のレビューはありません レビューを書く

                    この商品のバリエーション

                    型番
                    1-6684-02
                    1-6684-11
                    型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                    出荷日
                    商品タイプ 庫内寸法
                    (mm)
                    外寸法
                    (mm)
                    設定可能温度
                    (℃)
                    対流方式 電源
                    (V)
                    重量
                    (g)
                    メーカー商品名 メーカー型番 材質 消費電力
                    (W)
                    電源コード長
                    (m)
                    電源コード 温度調節精度 温度分布幅 安全装置 仕様詳細 冷却・加温装置 ドレン水 付属品 特長 内容量

                    129,627円

                    ( 142,590円 )
                    1個 あり

                    1日目

                    低温培養機器265×260×360345×445×4773~65自然対流AC100V 50/60Hz13000クールインキュベーターSLC-25ASLC-25A庫内/アルミニウム・エポキシ焼付塗装・外装/ABS樹脂981.952Pプラグ±0.5(無負荷時)±0.5℃(35℃運転時)過昇温度保護機能自然対流方式(5面)ペルチェ素子モジュール自然蒸発式棚板X1枚(1段分)庫内の5面から冷却・加温するので、庫内温度分布が均一です。収納容量は25Lでシャーレ(φ90X15mm)が約100枚収納できます。1台

                    8,105円

                    ( 8,916円 )
                    1個 あり

                    1日目

                    関連部品------クールインキュベーターSLC-K252SLC-K252(ドア施錠セット)ABS樹脂----------SLC-K252はCN25C・SLC-25Aの扉部分に南京錠(別売)を取り付けるための後付け可能なドア施錠セットです。1セット

                    培養器・インキュベーターカテゴリの売れ筋ランキング

                    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                    技術サポート窓口

                    ファクトリーサプライ用品技術窓口

                    商品の仕様・技術のお問い合わせ

                    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                    ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                    型番が確定しました