(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

クールインキュベーター 設定可能温度(℃) 3~45(周囲温度0~30)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

クールインキュベーター 設定可能温度(℃) 3~45(周囲温度0~30)

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
215,110円
税込単価
236,621円

庫内の5面から冷却・加温しますので、庫内温度分布が均一です。プログラム機能付き...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    低温培養機器
  • 庫内寸法(mm):
    360X276X420
  • 外寸法(mm):
    450X455X550
  • 設定可能温度(℃):
    3~45(周囲温度0~30)
  • 対流方式:
    自然対流
  • 電源(V):
    AC100V 50/60Hz 98W
  • 重量(g):
    18000
  • メーカー商品名:
    クールインキュベーター CN-40A
  • メーカー型番:
    CN-40A
  • 材質:
    外装/鋼板・ABS樹脂、内装/アルミニウム・エポキシ焼付塗装
  • 電源コード長(m):
    1.95
  • 電源コード:
    2Pプラグ
  • 温度設定単位(℃):
    1
  • 温度分布精度:
    ±0.8℃(35℃設定時)
  • 安全装置:
    過昇温度保護機能
  • 仕様詳細:
    自然対流方式(5面冷却・加温)
  • 冷却・加温装置:
    ペルチェ素子モジュール
  • 付属品:
    棚板X2枚
  • 特長:
    庫内の5面から冷却・加温しますので、庫内温度分布が均一です。プログラム機能付きで、9ステップ・3サイクルのプログラムを3パターンまで登録する事ができます。庫内に温度センサー等のケーブルを通せるケーブル孔があります。扉は鍵付き・二重になっており、内側は透明樹脂扉を採用しています。
  • 内容量:
    1台

型番

1-8963-01 解除

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

1-8963-01

1台

1個

215,110( 236,621円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

庫内の5面から冷却・加温しますので、庫内温度分布が均一です。プログラム機能付きで、9ステップ・3サイクルのプログラムを3パターンまで登録する事ができます。庫内に温度センサー等のケーブルを通せるケーブル孔があります。扉は鍵付き・二重になっており、内側は透明樹脂扉を採用しています。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

クールインキュベーター 設定可能温度(℃) 3~45(周囲温度0~30)の型番1-8963-01のページです。
型番1-8963-01に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

クールインキュベーター 設定可能温度(℃) 3~45(周囲温度0~30)

クールインキュベーター 設定可能温度(℃) 3~45(周囲温度0~30)

    ケニス クールインキュベーター CN-40A

    ケニス クールインキュベーター CN-40A

      アズワン インキュベーター(スチールタイプ)

      アズワン インキュベーター(スチールタイプ)

        インキュベーター (タイマー・エアジャケット自然対流式) EIシリーズ

        インキュベーター (タイマー・エアジャケット自然対流式) EIシリーズ

          三商 クールインキュベーター CN-40A

          三商 クールインキュベーター CN-40A

            細菌試験用恒温器カルボックス CB-101型

            細菌試験用恒温器カルボックス CB-101型

              シェイキングインキュベーター本体

              シェイキングインキュベーター本体

                メーカー アズワン ケニス アズワン アズワン 三商 アズワン アズワン
                通常価格 215,110円 218,374円 116,400円 94,566円 202,615円 24,166円 478,154円
                通常出荷日 1日目   4日目   1日目   1日目   4日目   1日目   1日目  
                商品タイプ 低温培養機器 - - 培養機器 - - -
                庫内寸法(mm) 360X276X420 - - - - - -
                外寸法(mm) 450X455X550 - - - - - -
                設定可能温度(℃) 3~45(周囲温度0~30) - - 室温5~80 - - -
                対流方式 自然対流 - 自然対流 自然対流 - - -

                クールインキュベーター 設定可能温度(℃) 3~45(周囲温度0~30)のレビュー

                この商品のレビューはありません レビューを書く

                培養器・インキュベーターカテゴリの売れ筋ランキング

                通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                技術サポート窓口

                ファクトリーサプライ用品技術窓口

                商品の仕様・技術のお問い合わせ

                営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                型番が確定しました