(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

クールインキュベーター 設定可能温度(℃) 5~60 内容量(L) 6X2~12X2

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

クールインキュベーター 設定可能温度(℃) 5~60 内容量(L) 6X2~12X2

通常価格(税別)
144,896円 ~ 168,092円
税込価格
159,386円 ~ 184,901円

2室タイプで独立制御ができます(最大温度差:45)。外扉を開けても内部透明ドア...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    低温培養機器
  • 設定可能温度(℃):
    5~60
  • 対流方式:
    強制対流
  • 電源(V):
    AC100V 50/60Hz
  • 材質:
    本体/板金焼付塗装、庫内/ステンレス、内部透明ドア/PMMA(アクリル)
  • 電源コード長(m):
    2
  • 電源コード:
    2Pプラグ
  • 温度精度:
    ±1.0℃
  • 使用周囲温度範囲:
    12~28℃
  • 仕様詳細:
    温度設定範囲:5~60℃※10℃以下で使用する際には室温を20℃以下にしてください。
  • 付属品:
    棚板X2枚
  • 特長:
    2室タイプで独立制御ができます(最大温度差:45℃)。外扉を開けても内部透明ドアがあるため、温度の変化が少なく観察できます。循環ファンにより庫内温度分布が均一です。
  • 脚注:
    熱交換方式のため、十分に換気が行える状態で使用してください。
  • 内容量:
    1台

(i)ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

型番

未確定2件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

2室タイプで独立制御ができます(最大温度差:45)。
外扉を開けても内部透明ドアがあるため、温度の変化が少なく観察できます。
循環ファンにより庫内温度分布が均一です。
商品情報を表示

型番リスト

型番
庫内寸法(mm)
外寸法(mm)
重量(g)
内容量(L)
メーカー商品名
メーカー型番
能力(最大値)(W)
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
280X170X136
420X315X395
25000
6X2
クールインキュベーター A0601
A0601
80
1台

1個

144,896( 159,386円 )

1日目

280X170X240
420X315X635
34000
12X2
クールインキュベーター A1201
A1201
160
1台

1個

168,092( 184,901円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

2室タイプで独立制御ができます(最大温度差:45)。外扉を開けても内部透明ドアがあるため、温度の変化が少なく観察できます。循環ファンにより庫内温度分布が均一です。

(i)ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

クールインキュベーター 設定可能温度(℃) 5~60 内容量(L) 6X2~12X2

クールインキュベーター 設定可能温度(℃) 5~60 内容量(L) 6X2~12X2

    クールインキュベーター 設定可能温度(℃) 5~60 内容量(L) 30~55

    クールインキュベーター 設定可能温度(℃) 5~60 内容量(L) 30~55

      アズワン ミニインキュベーター

      アズワン ミニインキュベーター

        三商 インキュベーター SIB-35

        三商 インキュベーター SIB-35

          バイオロジカルインキュベーター

          バイオロジカルインキュベーター

            インキュベータ IC101

            インキュベータ IC101

              アズワン インキュベーター(ステンレスタイプ)

              アズワン インキュベーター(ステンレスタイプ)

                アズワン インキュベーター(ステンレスタイプ)1-9005-42/1-9005-43

                アズワン インキュベーター(ステンレスタイプ)1-9005-42/1-9005-43

                  ケニス クールインキュベーター CN-25C

                  ケニス クールインキュベーター CN-25C

                    小型インキュベーター IC-150MA / オプション専用棚板

                    小型インキュベーター IC-150MA / オプション専用棚板

                      三商 インキュベーター SIB-35CP タイマー付

                      三商 インキュベーター SIB-35CP タイマー付

                        メーカー アズワン アズワン アズワン 三商 アズワン 三商 アズワン アズワン ケニス アズワン 三商
                        通常価格 144,896円 132,525円 100,397円 79,000円 86,701円 89,000円 191,518円 131,918円 123,364円 2,800円 89,000円
                        通常出荷日 1日目   1日目   1日目   2日目   1日目   12日目   19日目   1日目   19日目   1日目   当日出荷可能 2日目  
                        商品タイプ 低温培養機器 低温培養機器 培養機器 - 培養機器 - - - - 培養機器 -
                        設定可能温度(℃) 5~60 5~60 25~45(35に設定済) - - - - - - - -
                        対流方式 強制対流 強制対流 自然対流 - - - 自然対流 自然対流 - - -
                        電源(V) AC100V 50/60Hz AC100V 50/60Hz AC110V 50/60Hz - 100(50/60Hz、45W) - AC100 50/60Hz コード長2.3m(3Pプラグ) AC100 50/60Hz コード長2.3m(3Pプラグ) - - -
                        材質 本体/板金焼付塗装、庫内/ステンレス、内部透明ドア/PMMA(アクリル) 本体/板金焼付塗装、庫内/ステンレス、内部透明ドア/PMMA(アクリル) ABS樹脂 - - - - - - - -

                        クールインキュベーター 設定可能温度(℃) 5~60 内容量(L) 6X2~12X2のレビュー

                        この商品のレビューはありません レビューを書く

                        培養器・インキュベーターカテゴリの売れ筋ランキング

                        通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                        技術サポート窓口

                        ファクトリーサプライ用品技術窓口

                        商品の仕様・技術のお問い合わせ

                        営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                        ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                        ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                        型番が確定しました