(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

パーソナルインキュベーター 設定可能温度(℃) 室温+5~45

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

パーソナルインキュベーター 設定可能温度(℃) 室温+5~45

  • SALE 2025/03/31まで
  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
56,269円 ~ 75,695円  特別価格 
税込価格
61,896円 ~ 83,265円  特別価格 

【特長】・本体はAS樹脂一体成形品で気密性に優れています。・全面スモーク透明で...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    培養機器
  • 設定可能温度(℃):
    室温+5~45
  • 対流方式:
    強制対流
  • 電源(V):
    AC100V 50/60Hz
  • 材質:
    AS樹脂
  • 電源コード長(m):
    約1.8
  • 電源コード:
    2Pプラグ
  • 温度調節方式:
    サーモスタット式
  • ヒーター容量(W):
    200
  • 仕様詳細:
    軸流ファン式強制対流方式
  • 付属品:
    庫内温度確認用棒状温度計・棚板X2枚
  • 特長:
    本体はAS樹脂一体成形品で気密性に優れています。全面スモーク透明ですので試料の観察が外部より容易に確認できます。温風循環式で温度のバラつきも少なく安定した恒温が可能です。簡易的な恒温保管に適しています。フラスコや試験管の収納も可能な大型タイプです(WI-50)。
  • 脚注:
    内寸法の数値はヒーター部除くものです。
  • 内容量:
    1台

(i)ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の"価格を確認"ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

型番

未確定2件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

カタログを表示

型番リスト

型番
庫内寸法(mm)
外寸法(mm)
重量(g)
メーカー商品名
メーカー型番
JANコード
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
215X215X150
250X250X250
3200
ミニインキュベーター UI-50
UI-50
4560111767095
1台

1個

56,269円

53,331

( 58,664円 )

1日目

315X315X300
350X350X400
5500
パーソナルインキュベーター WI-50
WI-50
4560111767101
1台

1個

75,695円

73,416

( 80,758円 )

1日目

  1. 1

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・本体はAS樹脂一体成形品で気密性に優れています。
・全面スモーク透明ですので試料の観察が外部より容易に確認できます。
・温風循環式で温度のバラつきも少なく安定した恒温が可能です。
・簡易的な恒温保管に適しています。
・フラスコや試験管の収納も可能な大型タイプです(WI-50)。

(i)ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の"価格を確認"ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

パーソナルインキュベーター 設定可能温度(℃) 室温+5~45

パーソナルインキュベーター 設定可能温度(℃) 室温+5~45

    小型インキュベーター IC-150MA / オプション専用棚板

    小型インキュベーター IC-150MA / オプション専用棚板

      クールインキュベーター 設定可能温度(℃) 5~60 内容量(L) 30~55

      クールインキュベーター 設定可能温度(℃) 5~60 内容量(L) 30~55

        クールインキュベーター 設定可能温度(℃) 5~60 内容量(L) 6X2~12X2

        クールインキュベーター 設定可能温度(℃) 5~60 内容量(L) 6X2~12X2

          三商 インキュベーター SIB-35

          三商 インキュベーター SIB-35

            バイオロジカルインキュベーター

            バイオロジカルインキュベーター

              クールインキュベーター

              クールインキュベーター

                小型インキュベータ P-BOX

                小型インキュベータ P-BOX

                  メーカー アズワン アズワン アズワン アズワン 三商 アズワン ケニス サンプラテック
                  通常価格 56,269円 2,800円 132,525円 144,896円 69,000円 86,701円 128,550円 48,000円
                  通常出荷日 1日目   1日目   当日出荷可能 1日目   1日目   2日目   1日目   19日目~   4日目  
                  商品タイプ 培養機器 培養機器 低温培養機器 低温培養機器 - 培養機器 低温培養機器 培養機器
                  設定可能温度(℃) 室温+5~45 - 5~60 5~60 - - 5~60(最小設定単位0.1℃) 室温+5~45
                  対流方式 強制対流 - 強制対流 強制対流 - - 強制対流 -
                  電源(V) AC100V 50/60Hz - AC100V 50/60Hz AC100V 50/60Hz - 100(50/60Hz、45W) AC100 単相100
                  材質 AS樹脂 - 本体/板金焼付塗装、庫内/ステンレス、内部透明ドア/PMMA(アクリル) 本体/板金焼付塗装、庫内/ステンレス、内部透明ドア/PMMA(アクリル) - - - -

                  パーソナルインキュベーター 設定可能温度(℃) 室温+5~45のレビュー

                  この商品のレビューはありません レビューを書く

                  培養器・インキュベーターカテゴリの売れ筋ランキング

                  通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                  技術サポート窓口

                  ファクトリーサプライ用品技術窓口

                  商品の仕様・技術のお問い合わせ

                  営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                  ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                  ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                  型番が確定しました

                  閉じる

                  比較リスト