(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

クリーンルーム用踏み台(1段式)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

クリーンルーム用踏み台(1段式)

通常単価(税別)
99,896円
税込単価
109,886円

サビに強く、様々な分野で使用できる踏み台【特長】・錆に強い・材質:ステンレス(...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    作業用踏台
  • 最大使用質量(Kg):
    100
  • 天板高さ(m):
    0.25

型番

1-3262-02 解除

Loading...

サビに強く耐荷重100㎏の踏み台

外観

1段式 中。

品番型番サイズ(mm)重量(kg)
1-3262-021段式 中500×350×2509.75
商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

1-3262-02

1個

99,896( 109,886円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

サビに強く、様々な分野で使用できる踏み台
【特長】
・錆に強い
・材質:ステンレス(SUS304)
・天板サイズ:2段式/350×250mm
・耐荷重:100kg(均等荷重)
【用途】
・クリーンルーム・研究室・食品工場等

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

クリーンルーム用踏み台(1段式)の型番1-3262-02のページです。
型番1-3262-02に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

クリーンルーム用踏み台(1段式)

クリーンルーム用踏み台(1段式)

    立ち作業用ワゴン (棚板上段/SUS304) W3B-Sシリーズ

    立ち作業用ワゴン (棚板上段/SUS304) W3B-Sシリーズ

      スモールワゴン W13A

      スモールワゴン W13A

        立ち作業用ワゴン (棚板上段/SUS430) W3B-Pシリーズ

        立ち作業用ワゴン (棚板上段/SUS430) W3B-Pシリーズ

          メイドワゴンA MWAシリーズ

          メイドワゴンA MWAシリーズ

            W1型 サイドテーブルワゴン (SUS304)

            W1型 サイドテーブルワゴン (SUS304)

              メーカー アズワン アズワン アズワン アズワン アズワン アズワン
              通常価格 99,896円 81,801円 30,927円 59,192円 78,165円 114,203円
              通常出荷日 1日目   9日目   9日目~   9日目   9日目   9日目  
              商品タイプ 作業用踏台 - - - - -
              最大使用質量(Kg) 100 - - - - -
              天板高さ(m) 0.25 - - - - -

              クリーンルーム用踏み台(1段式)のレビュー

              この商品のレビューはありません レビューを書く

              踏台カテゴリの売れ筋ランキング

              通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

              技術サポート窓口

              ファクトリーサプライ用品技術窓口

              商品の仕様・技術のお問い合わせ

              営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

              ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

              ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

              型番が確定しました