【特長】・座り心地・質感・デザイン全てにこだわった高級仕様です【用途】・作業面...
型番 | 色 | 仕様 | 座部径X脚部径X高さ(mm) | 材質 | キャスター | 昇降方式 |
---|---|---|---|---|---|---|
1-4219-01 | ブラック | リング無し | φ370×φ455×410~510 | 座部/ビニールレザー張り(ウレタンフォーム)、 脚部・化粧リング/スチール製(クロムメッキ) | ナイロン製 | ガスシリンダー式 |
1-4219-02 | ブラック | リング付き | φ370×φ455×475~635 |
【特長】
・座り心地・質感・デザイン全てにこだわった高級仕様です
【用途】
・作業面の高さに応じて、リング付き・リング無しが選択できます
・高品質ガスシリンダーにより、大変スムーズな座面の昇降が可能です
・すべてにこだわったハイエンドタイプ
研究室用プレミアムチェアーの型番1-4219-01のページです。
型番1-4219-01に関する仕様情報を記載しております。