(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

SDカート

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

SDカート

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
39,200円
税込単価
43,120円

防錆性・耐久性に優れています。キャスターは対角ストッパー付きです。

詳細情報を確認する

  • 間口(mm):
    600
  • 奥行(mm):
    450
  • 高さ(mm):
    800

型番

2-7680-02 解除

Loading...

製品仕様

型番商品タイプ材質サイズ(mm)
2-7680-01カート・ワゴンSUS製600X450X800
 
商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最大積載量(kg/台)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

2-7680-02

約30

1個

39,200( 43,120円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

防錆性・耐久性に優れています。
キャスターは対角ストッパー付きです。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

SDカートの型番2-7680-02のページです。
型番2-7680-02に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

SDカート

SDカート

    立ち上げカート

    立ち上げカート

      ライトワゴン LWシリーズ

      ライトワゴン LWシリーズ

        ニューマテリアルワゴン(組立済)

        ニューマテリアルワゴン(組立済)

          メーカー アズワン アズワン ケニス アズワン
          通常価格 33,320円 36,064円 21,680円 27,440円
          通常出荷日 1日目   1日目   9日目   1日目  
          間口(mm) 600 600 - -
          奥行(mm) 450 450 - -
          高さ(mm) 800 825 810 807

          この商品のバリエーション

          型番
          2-7680-01
          型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
          出荷日
          最大積載量
          (kg/台)

          33,320円

          ( 36,652円 )
          1個 あり

          1日目

          約20

          ステンレス製ワゴンカテゴリの売れ筋ランキング

          通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

          技術サポート窓口

          ファクトリーサプライ用品技術窓口

          商品の仕様・技術のお問い合わせ

          営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

          ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

          ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

          型番が確定しました