(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ステンレスワゴン(組立式)レギュラー 2段・3段/ラージ 2段・3段

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

ステンレスワゴン(組立式)レギュラー 2段・3段/ラージ 2段・3段

  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
通常価格(税別)
16,700円 ~ 30,590円
税込価格
18,370円 ~ 33,649円

【特長】・天板は落下防止用の皿型・フラット型のどちらにも組み立て可能・棚板は取...

詳細情報を確認する

  • 高さ(mm):
    809

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像です。
  • サイズは突起部を含みます。

型番

未確定4件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

組み立て式の2段式・3段式のステンレスワゴン

ステンレスワゴンの外観

レギュラー2段
有効作業面寸法:447×297mm

ステンレスワゴンの外観

ラージ3段
有効作業面寸法:597×397mm

スレンレスワゴンのサイズ表

品番型番幅×奥行×高さ(mm)重量(kg)
8-4771-01レギュラー 2段460×310×8095.5
8-4771-02レギュラー 3段460×310×8097
8-4772-01ラージ 2段610×410×8097.5
8-4772-02ラージ 3段610×410×8099.5

※サイズは突起部を含みます。

使用上の注意

  • 本商品は器具等を運搬するためのワゴンです。人や動物などを乗せないでください。
  • 本取扱説明書明記の最大耐荷重(棚板あたり)を超える重量物を載せないでください。
  • 本説明書の組立方法にある通りにしっかりと+ドライバーで組み立ててください。
  • 組立する際には、各部品の角の部分などでけがをしないようにご注意ください。
  • 定置する際には、予期しない移動を防止するため、キャスターのストッパーを2輪とも止めてください。
  • 使用・定置時には安全性に配慮し、平坦な場所でご使用ください。
  • 天板には表面の傷防止のためにブルーの保護フィルムを被せてありますので、組立時に保護フィルムを全てはがしてから、ご使用ください。
  • 本製品はステンレスでできておりますので、金属の特性上、塩素や酸の強い環境では腐食が起こることがあります。特に濃い塩素や酸系の薬品が金属表面に付着した場合には、出来るだけ早く拭き取ってください。
    (消毒のための次亜塩素酸ソーダなどは、大きな影響はありません。)
  • タワシや磨き粉・研磨剤入りのスポンジ等での表面清浄は、ステンレス表面を傷つけることがあります。
  • 誤った使用方法や無理な加重は、変形・損傷の原因になりますのでお止めください。
  • 使用しているうちにねじが緩んでくることがありますので、定期的にねじの増し締めをしてください。
  • 使用中に変形やねじのゆるみによりガタツキが生じた場合は、すぐに使用を中止してください。そのまま使用されますと事故の原因となります。
商品情報を表示

型番リスト

型番
間口(mm)
奥行(mm)
最大積載量(kg/台)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
460
310
40

1個

16,700( 18,370円 )

1日目

一部当日出荷可能

460
310
60

1個

20,710( 22,781円 )

1日目

610
410
40

1個

24,510( 26,961円 )

1日目

610
410
60

1個

30,590( 33,649円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・天板は落下防止用の皿型・フラット型のどちらにも組み立て可能
・棚板は取り付け高さの調節ができる
・コストパフォーマンスに優れたステンレスワゴン

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像です。
  • サイズは突起部を含みます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ステンレスワゴン(組立式)レギュラー 2段・3段/ラージ 2段・3段

ステンレスワゴン(組立式)レギュラー 2段・3段/ラージ 2段・3段

    ステンレス製ワゴン

    ステンレス製ワゴン

      W8型 ステンレスワゴン (棚板・柱/SUS304)

      W8型 ステンレスワゴン (棚板・柱/SUS304)

        W3型 ワークテーブルワゴン (棚板・柱/SUS304)

        W3型 ワークテーブルワゴン (棚板・柱/SUS304)

          W1型 サイドテーブルワゴン (柱/SUS430)

          W1型 サイドテーブルワゴン (柱/SUS430)

            W1型 サイドテーブルワゴン (棚板・柱/SUS304)

            W1型 サイドテーブルワゴン (棚板・柱/SUS304)

              ステンレスカート SUS-3S/L

              ステンレスカート SUS-3S/L

                W16型 ステンレスワゴン (棚板・柱/SUS304)

                W16型 ステンレスワゴン (棚板・柱/SUS304)

                  ハンディキャリー ST-3型

                  ハンディキャリー ST-3型

                    W16型 ステンレスワゴン (棚板・柱/SUS430)

                    W16型 ステンレスワゴン (棚板・柱/SUS430)

                      W4型 ステンレスワゴン (棚板・柱/SUS304)

                      W4型 ステンレスワゴン (棚板・柱/SUS304)

                        W2型 ワークテーブルワゴン (柱/SUS430)

                        W2型 ワークテーブルワゴン (柱/SUS430)

                          ハンディキャリー SUS-2型・SUS-3型

                          ハンディキャリー SUS-2型・SUS-3型

                            メーカー アズワン アズワン アズワン アズワン アズワン アズワン ケニス アズワン アズワン アズワン アズワン アズワン アズワン
                            通常価格 16,700円 45,472円 96,307円 72,831円 45,055円 67,541円 71,279円 121,022円 47,634円 105,522円 94,244円 46,780円 45,088円
                            通常出荷日 1日目   当日出荷可能 8日目~   9日目   9日目   9日目   9日目   11日目   9日目   1日目   9日目~   9日目   9日目~   1日目  
                            高さ(mm) 809 800 960 815 815 815 930 815 935 815 815 815 835

                            ステンレスワゴン(組立式)レギュラー 2段・3段/ラージ 2段・3段のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            ステンレス製ワゴンカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました