(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ウォーキングラボベンチ

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
25,088円
税込単価
27,597円

実験中の記録や筆談等の軽作業に便利な、立ち姿勢用ワークテーブルです。

詳細情報を確認する

型番

3-5006-01 解除

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

カタログ

 

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

3-5006-01

1個

25,088( 27,597円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

実験中の記録や筆談等の軽作業に便利な、立ち姿勢用ワークテーブルです。

3-5006-01で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ウォーキングラボベンチの型番3-5006-01のページです。
型番3-5006-01に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ウォーキングラボベンチ

ウォーキングラボベンチ

    W10型 サービスワゴン (棚板・柱/SUS304)

    W10型 サービスワゴン (棚板・柱/SUS304)

      W10型 サービスワゴン (SUS304)

      W10型 サービスワゴン (SUS304)

        メーカー アズワン アズワン アズワン
        通常価格 25,088円 87,299円 134,659円
        通常出荷日 1日目   9日目   9日目  

        ウォーキングラボベンチのレビュー

        この商品のレビューはありません レビューを書く

        作業用チェアカテゴリの売れ筋ランキング

        通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

        技術サポート窓口

        ファクトリーサプライ用品技術窓口

        商品の仕様・技術のお問い合わせ

        営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

        ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

        ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

        型番が確定しました