(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

マイクロピペットスタンド S型

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

マイクロピペットスタンド S型

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
6,300円
税込単価
6,930円

【製品仕様】・マイクロピペットスタンド S型です。・PVC(塩化ビニル樹脂)で...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    マイクロピペット立て・チップ収納
  • 材質:
    PVC
  • 外寸法(mm):
    150×126×195
  • 掛数(本):
    4
  • 商品名:
    マイクロピペットスタンドS型4本掛
  • メーカー型番:
    S型
  • JANコード:
    4560111771412
  • 材質詳細:
    PVC(塩化ビニル樹脂)
  • サポート径(mm):
    φ18
  • 内容量:
    1個

型番

3-210-01 解除

Loading...

商品仕様

マイクロピペットスタンド S型

  • 4本掛です。
  • 材質詳細:PVC(塩化ビニル樹脂)
商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

3-210-01

1個

1個

6,300( 6,930円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【製品仕様】
・マイクロピペットスタンド S型です。
・PVC(塩化ビニル樹脂)です。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

マイクロピペットスタンド S型の型番3-210-01のページです。
型番3-210-01に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

マイクロピペットスタンド S型

マイクロピペットスタンド S型

    マイクロピペットスタンド JGN-2・NJ2

    マイクロピペットスタンド JGN-2・NJ2

      ピペックス 4型 6型

      ピペックス 4型 6型

        テーブルチェスト

        テーブルチェスト

          ポールシェルフ Sシリーズ

          ポールシェルフ Sシリーズ

            ベース

            ベース

              角型スチロールケース(10個組) O-6

              角型スチロールケース(10個組) O-6

                アルティア トールトレーユニット

                アルティア トールトレーユニット

                  メーカー アズワン アズワン アズワン アズワン アズワン ケニス ケニス アズワン
                  通常価格 6,300円 9,880円 21,168円 1,380円 25,051円 11,905円 5,510円 101,679円
                  通常出荷日 1日目   1日目   当日出荷可能 1日目   1日目   1日目   11日目   7日目   1日目  
                  商品タイプ マイクロピペット立て・チップ収納 マイクロピペット立て・チップ収納 ピペット立て・収納 - - その他関連用品 - その他関連用品
                  材質 PVC PMMA PVC - - - - スチール
                  外寸法(mm) 150×126×195 - - - - - - 350×475×1810
                  掛数(本) 4 - - - - - - -
                  商品名 マイクロピペットスタンドS型4本掛 - - - - - - -

                  マイクロピペットスタンド S型のレビュー

                  この商品のレビューはありません レビューを書く

                  収納・整理・保管カテゴリの売れ筋ランキング

                  通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                  技術サポート窓口

                  ファクトリーサプライ用品技術窓口

                  商品の仕様・技術のお問い合わせ

                  営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                  ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                  ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                  型番が確定しました