(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

3方ピペット立て

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:3-204-01
3方ピペット立て 3ホウピペットタテ

  • 一部当日出荷可能
通常単価(税別)
5,605円
税込単価
6,166円

【特長】・サイズ:150×150×150mm・枠数:9×11

詳細情報を確認する

型番

3-204-01 解除

Loading...

仕様

  • 型番:3-204-01
  • サイズ:150×150×150mm
  • 枠数:9×11
  • メーカー型番:SS型
  • 材質:ステンレス(SUS304)

 

  • 型番:3-204-02
  • サイズ:150×150×150mm
  • 枠数:9×11
  • メーカー型番:SC型
  • 材質:PE(ポリエチレン)コーティング
商品情報を表示

3-204-01 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
材質
商品名
メーカー型番
JANコード
材質詳細
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

3-204-01

[その他] ステンレス
3方ピペット立SS型
SS型
4560197333573
ステンレス(SUS304)
1個

1個

5,605( 6,166円 )

1日目

一部当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・サイズ:150×150×150mm
・枠数:9×11

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

3方ピペット立ての型番3-204-01のページです。
型番3-204-01に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

3方ピペット立て

3方ピペット立て

    ピペットスタンド PS-01

    ピペットスタンド PS-01

      マイクロピペットスタンド JGN-2・NJ2

      マイクロピペットスタンド JGN-2・NJ2

        ボトルスタンド BSシリーズ

        ボトルスタンド BSシリーズ

          クライオボックスラック 9×9列 4段 DS5037-0004

          クライオボックスラック 9×9列 4段 DS5037-0004

            メーカー アズワン ケニス アズワン アズワン サーモフィッシャーサイエンティフィック
            通常価格 4,560円 5,510円 9,880円 6,860円 27,099円
            通常出荷日 1日目   当日出荷可能 4日目   1日目   当日出荷可能 1日目   6日目  
            商品タイプ ピペット立て・収納 - マイクロピペット立て・チップ収納 ボトルキャリー -
            外寸法(mm) 150×150×150 - - 330×150×90 -
            枠数 9×11 - - - -
            内容量 1個 - 1個 1個 -

            3方ピペット立てのレビュー

            この商品のレビューはありません レビューを書く

            この商品のバリエーション

            型番
            3-204-02
            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
            出荷日
            材質 商品名 メーカー型番 JANコード 材質詳細 内容量

            4,560円

            ( 5,016円 )
            1個 -

            1日目

            PE3方ピペット立SC型SC型4560197333580PE(ポリエチレン)コーティング-

            収納・整理・保管カテゴリの売れ筋ランキング

            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

            技術サポート窓口

            ファクトリーサプライ用品技術窓口

            商品の仕様・技術のお問い合わせ

            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

            型番が確定しました