(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ピペットラック F189530000

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

ピペットラック F189530000

通常価格(税別)
8,740円
税込価格
9,614円

50本のメスピペットを垂直に保管する事が可能です。持ち運びに便利なハンドル付き...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    ピペット立て・収納
  • 材質:
    PP
  • 外寸法(mm):
    213×114×222
  • 仕様:
    オートクレーブ可(121℃)
  • 商品名:
    ピペットラックF189530000
  • メーカー型番:
    F189530000
  • 材質詳細:
    PP(ポリプロピレン)
  • 適用径(mm):
    φ6.5~16
  • 特長:
    50本のメスピペットを垂直に保管する事が可能です。持ち運びに便利なハンドル付きです。
  • 内容量:
    1個

型番

1-6983-01 解除

Loading...

仕様

  • メーカー型番:F189530000
  • 材質:PP(ポリプロピレン)
  • 適用径:Φ6.5~16mm
  • オートクレーブ可(121℃)
  • サイズ(mm):213×114×222
商品情報を表示

型番リスト

型番
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
  • 注文停止中

1-6983-01

1個

1個

8,740( 9,614円 )

-

Loading...

詳細情報

基本情報

50本のメスピペットを垂直に保管する事が可能です。持ち運びに便利なハンドル付きです。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ピペットラック F189530000

ピペットラック F189530000

    洗浄瓶ホルダー

    洗浄瓶ホルダー

      セーフティボトルキャリア 6505-0010JP

      セーフティボトルキャリア 6505-0010JP

        ピペックス 8型 12型

        ピペックス 8型 12型

          ディスポカップラック

          ディスポカップラック

            セーフティボトルキャリア

            セーフティボトルキャリア

              ガロン瓶用積み重ねコンテナー

              ガロン瓶用積み重ねコンテナー

                ガロン瓶収納コンテナー Gコンテナー

                ガロン瓶収納コンテナー Gコンテナー

                  サンプル瓶立

                  サンプル瓶立

                    メーカー アズワン アズワン アズワン アズワン アズワン サーモフィッシャーサイエンティフィック 東京硝子器械 アズワン アズワン
                    通常価格 8,740円 13,800円 20,140円 39,004円 6,845円 19,793円 10,900円 10,355円 7,924円
                    通常出荷日 1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   3日目   1日目   当日出荷可能 1日目~  
                    商品タイプ ピペット立て・収納 - ボトルキャリー ピペット立て・収納 ボトルキャリー ボトルキャリー - 薬品トレー サンプル管ケース
                    材質 PP ABS PE PVC ステンレス PE - PP ステンレス
                    外寸法(mm) 213×114×222 - 349×248×276 - - 349×248×276 - 394×204×330 -
                    仕様 オートクレーブ可(121℃) - - - - - - - -
                    商品名 ピペットラックF189530000 - セーフティボトルキャリア65050010 - - - - ガロン瓶収納コンテナーGコンテナー -

                    ピペットラック F189530000のレビュー

                    この商品のレビューはありません レビューを書く

                    収納・整理・保管カテゴリの売れ筋ランキング

                    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                    技術サポート窓口

                    ファクトリーサプライ用品技術窓口

                    商品の仕様・技術のお問い合わせ

                    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                    ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                    型番が確定しました