(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ガロン瓶収納コンテナー Gコンテナー

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

ガロン瓶収納コンテナー Gコンテナー

  • 一部当日出荷可能
通常単価(税別)
10,355円
税込単価
11,391円

【商品仕様】・材質:PP(ポリプロピレン)・本体:中仕切付き・Gコンテナー

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    薬品トレー
  • 材質:
    PP
  • 外寸法(mm):
    394×204×330
  • 内寸法(mm):
    354×161×305
  • 商品名:
    ガロン瓶収納コンテナーGコンテナー
  • メーカー型番:
    Gコンテナー
  • 材質詳細:
    PP(ポリプロピレン)
  • 本体仕様:
    中仕切付き
  • 内容量:
    1個

型番

4-5324-01 解除

Loading...

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

  • 外寸法:394×204×330mm
  • 有効内寸法:354×161×305mm

使用方法・使用事例

使用事例

ガロン瓶収納コンテナー  使用事例
 
商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

4-5324-01

1個

1個

10,355( 11,391円 )

1日目

一部当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・材質:PP(ポリプロピレン)
・本体:中仕切付き
・Gコンテナー

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ガロン瓶収納コンテナー Gコンテナーの型番4-5324-01のページです。
型番4-5324-01に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ガロン瓶収納コンテナー Gコンテナー

ガロン瓶収納コンテナー Gコンテナー

    ガロン瓶用積み重ねコンテナー

    ガロン瓶用積み重ねコンテナー

      試薬瓶転倒防止具

      試薬瓶転倒防止具

        ピペックス 8型 12型

        ピペックス 8型 12型

          洗浄瓶ホルダー

          洗浄瓶ホルダー

            サンプル瓶立

            サンプル瓶立

              ボトルスタンド BSシリーズ

              ボトルスタンド BSシリーズ

                セーフティボトルキャリア 6505-0010JP

                セーフティボトルキャリア 6505-0010JP

                  メーカー アズワン 東京硝子器械 アズワン アズワン アズワン アズワン アズワン アズワン
                  通常価格 10,355円 10,900円 7,909円 39,004円 13,800円 7,924円 6,860円 20,140円
                  通常出荷日 1日目   当日出荷可能 3日目   1日目   当日出荷可能 1日目   1日目   1日目~   1日目   1日目  
                  商品タイプ 薬品トレー - その他関連用品 ピペット立て・収納 - サンプル管ケース ボトルキャリー ボトルキャリー
                  材質 PP - PP PVC ABS ステンレス PC PE
                  外寸法(mm) 394×204×330 - - - - - 330×150×90 349×248×276
                  内寸法(mm) 354×161×305 - - - - - - -
                  商品名 ガロン瓶収納コンテナーGコンテナー - - - - - - セーフティボトルキャリア65050010

                  ガロン瓶収納コンテナー Gコンテナーのレビュー

                  この商品のレビューはありません レビューを書く

                  収納・整理・保管カテゴリの売れ筋ランキング

                  通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                  技術サポート窓口

                  ファクトリーサプライ用品技術窓口

                  商品の仕様・技術のお問い合わせ

                  営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                  ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                  ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                  型番が確定しました