(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ガス置換デシケーター 棚板耐荷重(kg) 約2/段

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:7-434-03
ガス置換デシケーター 棚板耐荷重(kg) 約2/段 デシケーター

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
126,420円
税込単価
139,062円

帯電防止性能に優れたガス置換型です。CR2HはCRを2段重ねたタイプで、上下各...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    デシケーター
  • デシケータタイプ:
    ガス置換タイプ
  • キャスター:
    なし
  • 棚板耐荷重(kg):
    約2/段(均等荷重)
  • 材質:
    本体/帯電防止PVC(塩化ビニル樹脂)、棚板/ステンレス(SUS304)
  • 棚板寸法(mm):
    280X280
  • バルブ取り付けネジ:
    Rc1/8
  • 棚取り付けピッチ(mm):
    72
  • 仕様詳細:
    ガス整流スペース付き アースコネクター3個付き アースターミナル付き ガスコックIN・OUT(外径φ11.5mm)各1個付き
  • 脚注:
    デシケーターSPシリーズのドライユニット部専用棚板です。

(i)ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

型番

7-434-03 解除

Loading...

製品仕様

型番商品タイプ種類外寸法内寸法キャスター
7-434-01デシケーターガス置換タイプ308×370×301mm(突起部含まず)300X280X290mmなし
 
商品情報を表示

7-434-03 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
外寸法(mm)
内寸法(mm)
重量(kg)
商品名
メーカー型番
JANコード
付属品
特長
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

7-434-03

308×370×595(突起部含まず)
300X280X290X2室
16.8
ガス置換デシケーター CR2H型
CR-2H型
4560111777186
棚板X6枚
帯電防止性能に優れたガス置換型です。CR2HはCRを2段重ねたタイプで、上下各室は独立しています。
1セット(本体・棚板×6枚)

1個

126,420( 139,062円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

帯電防止性能に優れたガス置換型です。CR2HはCRを2段重ねたタイプで、上下各室は独立しています。

(i)ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ガス置換デシケーター 棚板耐荷重(kg) 約2/段の型番7-434-03のページです。
型番7-434-03に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ガス置換デシケーター 棚板耐荷重(kg) 約2/段

ガス置換デシケーター 棚板耐荷重(kg) 約2/段

    ガス置換デシケーター 棚板耐荷重(kg) 約20/枚

    ガス置換デシケーター 棚板耐荷重(kg) 約20/枚

      連結デシケーター R-2K

      連結デシケーター R-2K

        デシケーター B-6S/B-6P

        デシケーター B-6S/B-6P

          パソリナデシケーター 棚板耐荷重(kg) 約1.5/枚

          パソリナデシケーター 棚板耐荷重(kg) 約1.5/枚

            シニカゲル 連結デシケーター 本体/扉:白/透明 奥深タイプ

            シニカゲル 連結デシケーター 本体/扉:白/透明 奥深タイプ

              ヘビーデシケーター(耐荷重型)

              ヘビーデシケーター(耐荷重型)

                デシケーター FH-2 留金タイプ

                デシケーター FH-2 留金タイプ

                  シニカゲル 連結デシケーター 本体/扉:透明 標準タイプ

                  シニカゲル 連結デシケーター 本体/扉:透明 標準タイプ

                    シニカゲル 連結デシケーター 本体/扉:白 標準タイプ

                    シニカゲル 連結デシケーター 本体/扉:白 標準タイプ

                      デシケーター H-2

                      デシケーター H-2

                        シニカゲル 連結デシケーター 本体/扉:白 奥深タイプ

                        シニカゲル 連結デシケーター 本体/扉:白 奥深タイプ

                          シリカゲル デシケーター(棚板固定式)

                          シリカゲル デシケーター(棚板固定式)

                            メーカー アズワン アズワン ケニス コクゴ アズワン ケニス アズワン 東京硝子器械 ケニス ケニス ケニス ケニス ケニス
                            通常価格 73,500円 158,041円 20,682円 62,131円 1,400円 14,654円 16,660円 25,154円 11,640円 8,574円 31,040円 14,654円 20,370円
                            通常出荷日 1日目   1日目~   8日目   15日目   1日目   9日目~   1日目   3日目   12日目~   9日目   6日目   10日目~   6日目  
                            商品タイプ デシケーター デシケーター - デシケーター デシケーター デシケーター - デシケーター デシケーター デシケーター - デシケーター デシケーター
                            デシケータタイプ ガス置換タイプ ガス置換タイプ - - 乾燥剤・除湿剤タイプ - - 乾燥剤・除湿剤タイプ - - - - -
                            キャスター なし あり - なし - - - なし - - - - -
                            棚板耐荷重(kg) 約2/段(均等荷重) 約20/枚 - - 約1.5/枚 - 約35/枚 - - - - - -
                            材質 本体/帯電防止PVC(塩化ビニル樹脂)、棚板/ステンレス(SUS304) 本体/ステンレス(SUS304)、扉/制電PVC(塩化ビニル樹脂)板、枠/アルミサッシ、棚板/ステンレス(SUS430) - - 非帯電ABS樹脂(表面固有抵抗値 3X1011Ω(参考値)) - 本体/PMMA(アクリル)、枠/アルミサッシ、スライドレール棚/ステンレス(SUS430) - - - - - -

                            ガス置換デシケーター 棚板耐荷重(kg) 約2/段のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            7-434-01
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            外寸法
                            (mm)
                            内寸法
                            (mm)
                            重量
                            (kg)
                            商品名 メーカー型番 JANコード 付属品 特長 内容量

                            73,500円

                            ( 80,850円 )
                            1個 あり

                            1日目

                            308×370×301(突起部含まず)300X280X2908ガス置換デシケーター CR型CR型4560111777179棚板X3枚帯電防止性能に優れたガス置換型です。1セット(本体・棚板×3枚)

                            ガス置換デシケーターカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました