(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ポンプ内蔵真空デシケーター VL-ALN・VK-ALN

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:1-7546-11
ポンプ内蔵真空デシケーター VL-ALN・VK-ALN デシケーター

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
236,117円
税込単価
259,729円

【特長】・省スペースでオールインワンタイプです。・ダイアフラム型ドライ真空ポン...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    デシケーター
  • デシケータタイプ:
    真空タイプ
  • キャスター:
    なし
  • 材質:
    デシケーター部/透明強化PMMA(アクリル)・板厚20mm、下部ポンプ室/スチール焼付塗装
  • 電源:
    AC100V 50/60Hz
  • 電源コード長(m):
    3(3Pプラグ)
  • 仕様詳細:
    真空ゲージ装備 PMMA(アクリル)製棚板X2枚付き<内蔵真空ポンプ>
  • ガス置換用接続口:
    φ6mmナイロンフィッティング
  • 真空到達圧力:
    5.3kPa(40Torr)
  • 排気速度:
    20/24L/min(50/60Hz)
  • 特長:
    ダイアフラム型ドライ真空ポンプ・ガス置換用バルブを内蔵していますので、配管等の手間が不要です。
  • 内容量:
    1台

(i)ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の"価格を確認"ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

型番

1-7546-11 解除

Loading...

省スペースでオールインワンタイプのデシケーター

VK-ALN

VK-ALN

VL-ALN

VL-ALN

品番型番外寸法(mm)内寸法(mm)
1-7546-11VL-ALN300×222×570260×180×260
1-7546-12VK-ALN300×322×570260×280×260
商品情報を表示

1-7546-11 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
外寸法(mm)
内寸法(mm)
重量(kg)
商品名
メーカー型番
JANコード
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

1-7546-11

300×222×570
260X180X260
21
ポンプ内蔵真空デシケーター VL-ALN
VL-ALN
4560111768658
1台

1個

236,117( 259,729円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・省スペースでオールインワンタイプです。
・ダイアフラム型ドライ真空ポンプ・ガス置換用バルブを内蔵していますので、配管等の手間が不要です。
・材質:デシケーター部/透明強化PMMA(アクリル)・板厚20mm、 下部ポンプ室/スチール焼付塗装
・ガス置換用接続口:Φ6(直径6mm)ナイロンフィッティング
・重量:VL-ALN/21kg、VK-ALN/23kg
・PMMA(アクリル)製棚板×2枚付き
・真空到達圧力:5.3kPa、排気速度(50/60Hz) :20/24L/min
・電源:AC100V 50/60Hz、電源コード長:3m(3Pプラグ)

(i)ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の"価格を確認"ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

ポンプ内蔵真空デシケーター VL-ALN・VK-ALNの型番1-7546-11のページです。
型番1-7546-11に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ポンプ内蔵真空デシケーター VL-ALN・VK-ALN

ポンプ内蔵真空デシケーター VL-ALN・VK-ALN

    真空デシケーター V-5シリーズ

    真空デシケーター V-5シリーズ

      真空デシケーター VM・VM-C

      真空デシケーター VM・VM-C

        シリカゲル デシケーター(棚板固定式)

        シリカゲル デシケーター(棚板固定式)

          ガス置換デシケーター 棚板耐荷重 約30kg/枚

          ガス置換デシケーター 棚板耐荷重 約30kg/枚

            モバイルデシケーター

            モバイルデシケーター

              真空容器 S-3

              真空容器 S-3

                真空デシケーター V-1

                真空デシケーター V-1

                  ポンプ内蔵真空デシケーター(エコノミータイプ) VE-ALL

                  ポンプ内蔵真空デシケーター(エコノミータイプ) VE-ALL

                    メーカー アズワン ケニス アズワン ケニス アズワン サンプラテック ケニス ケニス アズワン
                    通常価格 236,117円 157,315円 68,814円 20,370円 59,114円 35,263円 84,390円 118,728円 101,409円
                    通常出荷日 1日目   34日目   1日目   6日目   1日目   9日目   6日目   6日目   1日目  
                    商品タイプ デシケーター デシケーター デシケーター デシケーター デシケーター デシケーター - - デシケーター
                    デシケータタイプ 真空タイプ 真空タイプ 真空タイプ - - ガス置換タイプ - - 真空タイプ
                    キャスター なし - なし - - なし - - -
                    材質 デシケーター部/透明強化PMMA(アクリル)・板厚20mm、下部ポンプ室/スチール焼付塗装 - 本体/透明強化PMMA(アクリル)(板厚:20mm)、バルブ・真空計取り付け部/PC(ポリカーボネート) - スチール鋼板メラミン焼付塗装 - - - デシケーター部/PC(ポリカーボネート)、下部ポンプ室/スチール焼付塗装
                    電源 AC100V 50/60Hz - - - - - - - AC100V 50/60Hz 0.8A

                    ポンプ内蔵真空デシケーター VL-ALN・VK-ALNのレビュー

                    この商品のレビューはありません レビューを書く

                    この商品のバリエーション

                    型番
                    1-7546-12
                    型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                    出荷日
                    外寸法
                    (mm)
                    内寸法
                    (mm)
                    重量
                    (kg)
                    商品名 メーカー型番 JANコード 内容量

                    265,803円

                    ( 292,383円 )
                    1個 あり

                    1日目

                    300×322×570260X280X26023ポンプ内蔵真空デシケーターVK-ALNVK-ALN4560111726108-

                    減圧(真空)デシケーターカテゴリの売れ筋ランキング

                    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                    技術サポート窓口

                    ファクトリーサプライ用品技術窓口

                    商品の仕様・技術のお問い合わせ

                    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                    ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                    型番が確定しました