(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ポンプ内蔵真空デシケーター(エコノミータイプ) VE-ALL

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

ポンプ内蔵真空デシケーター(エコノミータイプ) VE-ALL

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
101,409円
税込単価
111,550円

【特長】・オイルフリーのドライエアポンプを内蔵しており、コンパクトで使いやすく...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    デシケーター
  • デシケータタイプ:
    真空タイプ
  • 容量(L):
    9
  • 外寸法(mm):
    298×298×492
  • 重量(kg):
    7.1
  • 材質:
    デシケーター部/PC(ポリカーボネート)、下部ポンプ室/スチール焼付塗装
  • 商品名:
    ポンプ内蔵真空デシケーター VE-ALL
  • メーカー型番:
    VE-ALL
  • JANコード:
    4562108510028
  • 付属品:
    デシケーター用底板
  • 電源:
    AC100V 50/60Hz 0.8A
  • 電源コード長(m):
    1(2Pプラグ)
  • デジケーター部:
    内径/φ245mm
  • 真空ポンプ:
    真空到達度/-75kPa、排気流量/12L/min
  • 特長:
    オイルフリーのドライエアポンプを内蔵しており、コンパクトで使いやすく面倒な配管等が不要です。
  • 内容量:
    1台

(i)ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の"価格を確認"ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

型番

1-8989-01 解除

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

1-8989-01

1台

1個

101,409( 111,550円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・オイルフリーのドライエアポンプを内蔵しており、コンパクトで使いやすく面倒な配管等が不要です

(i)ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の"価格を確認"ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ポンプ内蔵真空デシケーター(エコノミータイプ) VE-ALLの型番1-8989-01のページです。
型番1-8989-01に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ポンプ内蔵真空デシケーター(エコノミータイプ) VE-ALL

ポンプ内蔵真空デシケーター(エコノミータイプ) VE-ALL

    真空用レギュレーター

    真空用レギュレーター

      小型真空デシケーター

      小型真空デシケーター

        ガス置換対応 携帯真空サンプリングボックス

        ガス置換対応 携帯真空サンプリングボックス

          ミニ真空容器

          ミニ真空容器

            真空デシケーター VL・VL-C

            真空デシケーター VL・VL-C

              ねじ口デシケーター 上口/横口

              ねじ口デシケーター 上口/横口

                デシケーター用アクセサリー 流量計

                デシケーター用アクセサリー 流量計

                  ポリカデシケーター RD-240シリーズ

                  ポリカデシケーター RD-240シリーズ

                    メーカー アズワン アズワン アズワン サンプラテック アズワン アズワン アズワン アズワン ケニス
                    通常価格 101,409円 51,731円 16,700円 21,816円 18,479円 96,958円 40,927円 27,360円 11,952円
                    通常出荷日 1日目   1日目   1日目   9日目   1日目   1日目   1日目~   1日目   当日出荷可能 4日目~  
                    商品タイプ デシケーター デシケーター デシケーター デシケーター デシケーター デシケーター デシケーター - デシケーター
                    デシケータタイプ 真空タイプ 真空タイプ 真空タイプ ガス置換タイプ - 真空タイプ 乾燥剤・除湿剤タイプ - -
                    容量(L) 9 - - - - 12 - - -
                    外寸法(mm) 298×298×492 - - - - 300×222×360 - - -
                    重量(kg) 7.1 0.6 - - - 11 - - -

                    ポンプ内蔵真空デシケーター(エコノミータイプ) VE-ALLのレビュー

                    この商品のレビューはありません レビューを書く

                    減圧(真空)デシケーターカテゴリの売れ筋ランキング

                    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                    技術サポート窓口

                    ファクトリーサプライ用品技術窓口

                    商品の仕様・技術のお問い合わせ

                    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                    ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                    型番が確定しました