(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

アクリル小型真空容器

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:2-7875-02
アクリル小型真空容器 アクリルコガタシンクウヨウキ

評価 4.0平均満足度4.0 この商品のレビューをみる(1件)
通常単価(税別)
71,752円
税込単価
78,927円

【特長】・天板を着脱するタイプのアクリル真空容器です。・許容真空度:約133P...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    デシケーター
  • その他:
    デジケーター用部品
  • 材質:
    胴部・底板・天板/透明強化PMMA(アクリル)、バルブ・真空計取り付け部/PC(ポリカーボネート)
  • 付属品:
    真空バルブ:小/外径φ8mm×1個、大/外径φ14mm×1個、真空計×1個
  • 推奨真空ポンプ:
    ドライ真空ポンプDTC-22、ドライ真空ポンプDA-20D
  • 許容真空度:
    1Torr(約133Pa)
  • 特長:
    天板を着脱するタイプのアクリル真空容器です。
  • 内容量:
    1台

(i)ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の"価格を確認"ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

型番

2-7875-02 解除

Loading...

製品仕様

アクリル小型真空容器の外観
    サイズ
  • 2-7875-01:外寸法Φ215(直径215mm)×335mm、内寸法Φ184(直径184mm)×192mm
  • 2-7875-02:外寸法Φ315(直径315mm)×449mm、内寸法Φ280(直径280mm)×296mm
  • 付属品
  • 真空バルブ:小/外径φ8(直径8mm)×1個、大/外径φ14(直径14mm)×1個
  • 真空計×1個
商品情報を表示

2-7875-02 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
外寸法(mm)
内寸法(mm)
重量(kg)
商品名
メーカー型番
JANコード
板厚(mm)
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

2-7875-02

φ315×449
φ280X296
8
アクリル小型真空容器 300型
300型
4560111769600
胴部/10、底板/ 25、天板/25
1台

1個

71,752( 78,927円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・天板を着脱するタイプのアクリル真空容器です。
・許容真空度:約133Pa
・材質:胴部、底板、天板/透明強化PMMA(アクリル)、 バルブ、真空計取り付け部/PC(ポリカーボネート)
・板厚:胴部/200型8mm・300型10mm、底板/200型20mm・300型25mm、天板/200型20mm・300型25mm
・重量:200型/3.2kg、300型/8.0kg

(i)ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の"価格を確認"ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

アクリル小型真空容器の型番2-7875-02のページです。
型番2-7875-02に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

アクリル小型真空容器

アクリル小型真空容器

    ミニ真空容器

    ミニ真空容器

      真空容器 S-3

      真空容器 S-3

        サンプラ 真空デシケーターパイプ型 PS型

        サンプラ 真空デシケーターパイプ型 PS型

          小型真空容器 丸型100mL

          小型真空容器 丸型100mL

            小型真空ポット

            小型真空ポット

              ポンプ内蔵真空デシケーター(エコノミータイプ) VE-ALL

              ポンプ内蔵真空デシケーター(エコノミータイプ) VE-ALL

                メーカー アズワン アズワン ケニス サンプラテック ケニス アズワン アズワン
                通常価格 39,974円 18,479円 84,390円 50,300円 24,347円 7,546円 101,409円
                通常出荷日 1日目   1日目   6日目   7日目   6日目   1日目   1日目  
                商品タイプ デシケーター デシケーター - - - デシケーター デシケーター
                その他 デジケーター用部品 デジケーター用部品 - - - - -
                材質 胴部・底板・天板/透明強化PMMA(アクリル)、バルブ・真空計取り付け部/PC(ポリカーボネート) 本体/透明強化PMMA(アクリル) - - - 本体/PC(ポリカーボネート)、Oリング/シリコン、留具/PP(ポリプロピレン) デシケーター部/PC(ポリカーボネート)、下部ポンプ室/スチール焼付塗装
                付属品 真空バルブ:小/外径φ8mm×1個、大/外径φ14mm×1個、真空計×1個 真空計・ハンドポンプ - - - - デシケーター用底板
                推奨真空ポンプ ドライ真空ポンプDTC-22、ドライ真空ポンプDA-20D - - - - - -

                アクリル小型真空容器のレビュー

                評価 4.0 平均満足度:4.0 1件のレビュー
                減圧して真空したい時に使用
                評価 4.0満足度:4.02020/08/26
                日頃から度々使用している商品です。減圧して真空をしたい時に使用しています。汎用品なので、商品の中身を把握しており納期が早いこの商品を購入しています。想定どおりに使用できるので安心して使用できる商品です。

                もっと読む 閉じる

                0が参考にしています。

                このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                この商品のバリエーション

                型番
                2-7875-01
                型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                出荷日
                外寸法
                (mm)
                内寸法
                (mm)
                重量
                (kg)
                商品名 メーカー型番 JANコード 板厚
                (mm)
                内容量

                39,974円

                ( 43,971円 )
                1個 -

                1日目

                φ215×335φ184X1923.2アクリル小型真空容器 200型200型4560111769594胴部/ 8、底板/20、天板/20-

                減圧(真空)デシケーターカテゴリの売れ筋ランキング

                通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                技術サポート窓口

                ファクトリーサプライ用品技術窓口

                商品の仕様・技術のお問い合わせ

                営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                型番が確定しました