【特長】・小型・リーズナブルなデシケーターです。・小型・軽量で持ち運びに便利な...
【特長】
・小型・リーズナブルなデシケーターです。
・小型・軽量で持ち運びに便利な真空デシケーターです。
・減圧ガス置換に対応しています。
・積み重ねての使用が可能です。
この商品に近い類似品がありませんでした。
小型真空デシケーターの型番2-4920-08のページです。
型番2-4920-08に関する仕様情報を記載しております。
型番 |
---|
2-4920-07 |
2-4920-09 |
2-4920-11 |
2-4920-12 |
2-4920-13 |
2-4920-14 |
型番 | 通常単価(税別)(税込単価) | 最小発注数量 | スライド値引 | 通常 出荷日 | 内寸法 (mm) | 仕様 | 材質 | JANコード | 推奨真空ポンプ | 仕様詳細 | バルブ | 内容量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16,700円 ( 18,370円 ) | 1個 | あり | 1日目 | 60×25×90 | 角90型 | 本体:透明PMMA(アクリル樹脂)、パッキン:シリコンゴム | 4571110718827 | (1-4148-11)ドライ真空ポンプDTC-22、(1-671-06)ドライ真空ポンプDA-20D | - | ホースニップル外径:Φ8mm | - | |
42,000円 ( 46,200円 ) | 1個 | あり | 1日目 | 135×60×200 | 角200型 | 本体:透明PMMA(アクリル樹脂)、パッキン:シリコンゴム | 4582110980503 | (1-4148-11)ドライ真空ポンプDTC-22、(1-671-06)ドライ真空ポンプDA-20D | - | ホースニップル外径:Φ8mm | - | |
18,900円 ( 20,790円 ) | 1個 | あり | 1日目 | Φ60×30 | 丸30型 | 本体:透明PMMA(アクリル樹脂)、パッキン:NBR | 4580110231953 | (1-4148-11)ドライ真空ポンプDTC-22、(1-671-06)ドライ真空ポンプDA-20D | - | ホースニップル外径:Φ8mm | - | |
19,400円 ( 21,340円 ) | 1個 | あり | 1日目 | Φ60×60 | 丸60型 | 本体:透明PMMA(アクリル樹脂)、パッキン:NBR | 4580110231960 | (1-4148-11)ドライ真空ポンプDTC-22、(1-671-06)ドライ真空ポンプDA-20D | - | ホースニップル外径:Φ8mm | - | |
21,300円 ( 23,430円 ) | 1個 | あり | 1日目 | Φ60×100 | 丸100型 | 本体:透明PMMA(アクリル樹脂)、パッキン:NBR | 4580110231977 | (1-4148-11)ドライ真空ポンプDTC-22、(1-671-06)ドライ真空ポンプDA-20D | - | ホースニップル外径:Φ8mm | - | |
21,900円 ( 24,090円 ) | 1個 | あり | 1日目 | Φ60×200 | 丸200型 | 本体:透明PMMA(アクリル樹脂)、パッキン:NBR | 4580110231984 | (1-4148-11)ドライ真空ポンプDTC-22、(1-671-06)ドライ真空ポンプDA-20D | - | ホースニップル外径:Φ8mm | - |