(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

真空デシケーター VXS・VXH・VXL

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:1-5943-01
真空デシケーター VXS・VXH・VXL シンクウデシケーター VXS VXH VXL

  • 数量スライド割引
評価 3.0平均満足度3.0 この商品のレビューをみる(1件)
通常単価(税別)
48,501円
税込単価
53,351円

【特長】・密閉性の高いシリコンパッキンを使用しています。・微量サンプルに適して...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    デシケーター
  • デシケータタイプ:
    真空タイプ
  • 容量(L):
    1.3
  • キャスター:
    なし
  • 材質:
    本体/透明強化PMMA(アクリル)、 バルブ・真空取り付け部/PC(ポリカーボネート)
  • 推奨真空ポンプ:
    (1-9197-01)ドライ真空ポンプDAP-6D、(1-4148-11) ドライ真空ポンプDTC-22

(i)ご注意

  • 商品画像は型番:1-5943-01の画像です。
  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の"価格を確認"ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

型番

1-5943-01 解除

Loading...

微量サンプルに適した真空デシケーター

1-5943-01(真空デシケーター VXS) 外寸法:W150×D150×H150mm 内寸法:W110×D110×H110mm 内容量:1台

1-5943-01(真空デシケーター VXS)

外寸法:W150×D150×H150mm
内寸法:W110×D110×H110mm
内容量:1台

1-5943-02(真空デシケーターVXH) 外寸法:W150×D150×H250mm 内寸法:W110×D110×H210mm 内容量:1セット、本体・真空計・真空バルブφ14(外径14mm)

1-5943-02(真空デシケーターVXH)

外寸法:W150×D150×H250mm
内寸法:W110×D110×H210mm
内容量:1セット、本体・真空計・真空バルブφ14(外径14mm)

1-5943-03(真空デシケーターVXL) 外寸法:W250×D150×H150mm 内寸法:210×D110×H110mm 内容量:1セット、本体・真空計・真空バルブφ14(外径14mm)

1-5943-03(真空デシケーターVXL)

外寸法:W250×D150×H150mm
内寸法:210×D110×H110mm
内容量:1セット、本体・真空計・真空バルブφ14(外径14mm)

商品情報を表示

1-5943-01 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
外寸法(mm)
内寸法(mm)
重量(kg)
商品名
メーカー型番
JANコード
付属品
許容真空度
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

1-5943-01

150×150×150
110×110×110
3.7
真空デシケーター VXS
VXS
4560111768122
真空計×1個・真空バルブ(外径φ14mm)
1Torr(約133Pa)
1台

1個

48,501( 53,351円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・密閉性の高いシリコンパッキンを使用しています。
・微量サンプルに適しています。
・ミニスケールの実験に最適な真空デシケーター

(i)ご注意

  • 商品画像は型番:1-5943-01の画像です。
  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の"価格を確認"ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

真空デシケーター VXS・VXH・VXLの型番1-5943-01のページです。
型番1-5943-01に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

真空デシケーター VXS・VXH・VXL

真空デシケーター VXS・VXH・VXL

    小型真空デシケーター

    小型真空デシケーター

      ミニ真空容器

      ミニ真空容器

        アクリル真空デシケーター(ドレンバルブ付)

        アクリル真空デシケーター(ドレンバルブ付)

          ポリカデシケーター PC-250K/PC-210K

          ポリカデシケーター PC-250K/PC-210K

            小型真空ポット MVPシリーズ 真空取付品

            小型真空ポット MVPシリーズ 真空取付品

              真空デシケーター V-5シリーズ

              真空デシケーター V-5シリーズ

                メーカー アズワン アズワン アズワン サンプラテック ケニス 東京硝子器械 ケニス
                通常価格 48,501円 16,700円 18,479円 185,546円 13,658円 16,061円 157,315円
                通常出荷日 1日目   1日目   1日目   8日目   4日目   6日目~   34日目  
                商品タイプ デシケーター デシケーター デシケーター デシケーター デシケーター デシケーター デシケーター
                デシケータタイプ 真空タイプ 真空タイプ - 真空タイプ - 真空タイプ 真空タイプ
                容量(L) 1.3 - - 8 - - -
                キャスター なし なし なし なし - - -
                材質 本体/透明強化PMMA(アクリル)、 バルブ・真空取り付け部/PC(ポリカーボネート) - 本体/透明強化PMMA(アクリル) - - - -

                真空デシケーター VXS・VXH・VXLのレビュー

                評価 3.0 平均満足度:3.0 1件のレビュー
                射出成形部品の実験に使用しています。
                評価 3.0満足度:3.02023/08/23
                自社で生産している射出成部品の実験に使用しています。サイズ感と価格、真空計が付属しているかが選定のポイントでした。実際に使用してみると減圧状態の維持時間が思ったより短く、パッキン部分に気密用グリスを塗布して使っています。

                もっと読む 閉じる

                0が参考にしています。

                このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                この商品のバリエーション

                型番
                1-5943-02
                1-5943-03
                型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                出荷日
                外寸法
                (mm)
                内寸法
                (mm)
                重量
                (kg)
                商品名 メーカー型番 JANコード 付属品 許容真空度 内容量

                58,893円

                ( 64,782円 )
                1個 あり

                1日目

                150×150×250110×110×2104.8真空デシケーターVXHVXH-真空計×1個・真空バルブ(外径φ14mm)×1個約133Pa1セット(本体・真空計・真空バルブ(外形φ14mm))

                57,525円

                ( 63,278円 )
                1個 -

                1日目

                250×150×150210×110×1104.8真空デシケーターVXLVXL-真空計×1個・真空バルブ(外径φ14mm)×1個約133Pa1セット(本体・真空計・真空バルブ(外形φ14mm))

                減圧(真空)デシケーターカテゴリの売れ筋ランキング

                通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                技術サポート窓口

                ファクトリーサプライ用品技術窓口

                商品の仕様・技術のお問い合わせ

                営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                型番が確定しました