(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

真空デシケーター VL・VL-C

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

真空デシケーター VL・VL-C

通常価格(税別)
96,958円
税込価格
106,654円

コンセント付き(VL-C型)とコンセント無し(VL型)の2種類がある真空デシケ...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    デシケーター
  • デシケータタイプ:
    真空タイプ
  • 容量(L):
    12
  • 外寸法(mm):
    300×222×360
  • 内寸法(mm):
    260X180X260
  • キャスター:
    なし
  • 重量(kg):
    11
  • 棚板耐荷重(kg):
    約2/段(均等荷重)
  • 材質:
    本体/透明強化PMMA(アクリル)(板厚:20mm)、バルブ・真空計取り付け部/PC(ポリカーボネート)
  • 棚板寸法(mm):
    257X171X4t
  • 推奨真空ポンプ:
    P.203 1-4148-11 ドライ真空ポンプDTC-22 P.199 1-671-06 ドライ真空ポンプDA-20D P.207 1-672-07 油回転真空ポンプG-50SA
  • 棚段数:
    2段(棚板間隔:100mm)
  • 許容真空度:
    1Torr(約133Pa)
  • 内容量:
    1台

(i)ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の"価格を確認"ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

型番

1-068-02 解除

Loading...

研究用設備として使用できる真空デシケーター

真空デシケーター VL・VL-Cの外観

寸法
1-068-01(VL型):外寸法W300×D222×H360mm、内寸法W260xD180xH260mm
1-068-02(VL-C型):外寸法W300×D222×H360mm、内寸法W260xD180xH260mm

付属品

  • 真空バルブ:小/φ8(外径8mm)・大/φ14(外径14mm)(各1個)
  • 真空計×1個
  • 棚板×2枚
  • シリカゲル皿×1枚
真空デシケーター VL-Cのコンセントの外観

1-068-02 (VL-C型)のコンセントの特長

  • 庫内コンセント(VL-C):AC100V、15A 3P×1ヶ口×1個
  • 電源スイッチ(VL-C):トグルスイッチ×1個
  • 電源コード:3Pプラグ付きコード 約2.9m OAアダプター付き

外形図

-01(単位:mm)

-01(単位:mm)

-02(単位:mm)

-02(単位:mm)

商品情報を表示

型番リスト

型番
仕様
商品名
メーカー型番
JANコード
付属品
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
  • 注文停止中

1-068-02

コンセント付き
真空デシケーター VL-C
VL-C型
4560111766661
真空バルブ:小/外径φ8mm・大/外径φ14mm(各1個)、庫内コンセント:AC100V 15A 3P×1ヶ口×1個、電源スイッチ:トグルスイッチ×1個、電源コード:3Pプラグ付きコード約2.9m、真空計×1個、棚板×2枚、シリカゲル皿×1枚
1台

1個

96,958( 106,654円 )

-

Loading...

詳細情報

基本情報

コンセント付き(VL-C型)とコンセント無し(VL型)の2種類がある真空デシケーター

(i)ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の"価格を確認"ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

真空デシケーター VL・VL-C

真空デシケーター VL・VL-C

    真空デシケーター VM・VM-C

    真空デシケーター VM・VM-C

      スタンダードデシケーター SD-BG1K・WGN-S

      スタンダードデシケーター SD-BG1K・WGN-S

        小型真空デシケーター

        小型真空デシケーター

          真空デシケーター

          真空デシケーター

            真空デシケーター VXS・VXH・VXL

            真空デシケーター VXS・VXH・VXL

              ワゴンデシケーター

              ワゴンデシケーター

                ポンプ内蔵真空デシケーター VL-ALN・VK-ALN

                ポンプ内蔵真空デシケーター VL-ALN・VK-ALN

                  成形真空デシケーター MVD 容量 13~32L

                  成形真空デシケーター MVD 容量 13~32L

                    SUSウォールデシケーターFN

                    SUSウォールデシケーターFN

                      ヘビーデシケーターオートドライ

                      ヘビーデシケーターオートドライ

                        メーカー アズワン アズワン アズワン アズワン 新光化成 アズワン アズワン アズワン アズワン アズワン アズワン
                        通常価格 96,958円 68,814円 80,294円 16,700円 103,840円 48,501円 154,175円 236,117円 73,600円 246,185円 263,195円
                        通常出荷日 1日目   1日目   1日目   1日目   11日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目  
                        商品タイプ デシケーター デシケーター デシケーター デシケーター - デシケーター デシケーター デシケーター デシケーター デシケーター デシケーター
                        デシケータタイプ 真空タイプ 真空タイプ 乾燥剤・除湿剤タイプ 真空タイプ - 真空タイプ 乾燥剤・除湿剤タイプ 真空タイプ 真空タイプ オートドライタイプ オートドライタイプ
                        容量(L) 12 - - - - 1.3 - - - - -
                        外寸法(mm) 300×222×360 250×250×380 574×517×1150(1095) - - - - - - - -
                        内寸法(mm) 260X180X260 210X210X210 - - - - - - - - -

                        真空デシケーター VL・VL-Cのレビュー

                        この商品のレビューはありません レビューを書く

                        減圧(真空)デシケーターカテゴリの売れ筋ランキング

                        通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                        技術サポート窓口

                        ファクトリーサプライ用品技術窓口

                        商品の仕様・技術のお問い合わせ

                        営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                        ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                        ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                        型番が確定しました