(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

真空デシケーター VDC

真空デシケーター VDC

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常価格(税別)
122,353円 ~ 259,765円
税込価格
134,588円 ~ 285,742円

一体成型で高強度・高気密性を実現しています。扉には継ぎ目のないシリコンパッキン...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    デシケーター
  • デシケータタイプ:
    真空タイプ
  • キャスター:
    なし
  • 材質:
    本体・棚板:PC(ポリカーボネート)、シリカゲル皿:PP(ポリプロピレン)、パッキン:シリコンゴム
  • 総耐荷重(kg):
    100(本体)
  • 許容真空度:
    1Torr(約133Pa)
  • 真空バルブ径:
    9mm
  • 内容量:
    1台

(i)ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

型番

未確定7件の候補があります。

Loading...

型番
外寸法(mm)
内寸法(mm)
仕様
重量(kg)
棚板耐荷重(kg)
商品名
メーカー型番
JANコード
付属品
棚板取り付け間隔(mm)
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
322×285×271
190×202×204
スタンダード
4.2
3
真空デシケーターVDC-11
VDC-11
4560111740302
シリカゲル皿×1枚、プラグ×2個、真空バルブ×1個、真空ゲージ×1個、棚板×2枚
48
1台

1個

122,353( 134,588円 )

1日目

  • 注文停止中
420×392×281
280×290×195
スタンダード
8.2
5
真空デシケーターVDC-21
VDC-21
4560111740319
シリカゲル皿×1枚、プラグ×2個、真空バルブ×1個、真空ゲージ×1個、棚板×2枚
46.6
1台

1個

139,294( 153,223円 )

-

419×397×491
280×310×395
スタンダード
12.2
5
真空デシケーターVDC-41
VDC-41
4560111740326
シリカゲル皿×1枚、プラグ×2個、真空バルブ×1個、真空ゲージ×1個、棚板×3枚
64.2
1台

1個

254,118( 279,530円 )

1日目

418×398×381
280×310×293
UVカットタイプ
10.8
5
真空デシケーターVDC-31U
VDC-31U
4560111740357
シリカゲル皿×1枚、プラグ×2個、真空バルブ×1個、真空ゲージ×1個、棚板×3枚
60
1台

1個

202,353( 222,588円 )

1日目

322×285×271
190×202×204
UVカットタイプ
4.2
3
真空デシケーターVDC-11U
VDC-11U
4560111740333
シリカゲル皿×1枚、プラグ×2個、真空バルブ×1個、真空ゲージ×1個、棚板×2枚
48
1台

1個

128,941( 141,835円 )

1日目

420×392×281
280×290×195
UVカットタイプ
8.2
5
真空デシケーターVDC-21U
VDC-21U
4560111740340
シリカゲル皿×1枚、プラグ×2個、真空バルブ×1個、真空ゲージ×1個、棚板×2枚
46.6
1台

1個

160,000( 176,000円 )

1日目

420×397×491
280×310×395
UVカットタイプ
12.2
5
真空デシケーターVDC-41U
VDC-41U
4560111740364
シリカゲル皿×1枚、プラグ×2個、真空バルブ×1個、真空ゲージ×1個、棚板×3枚
64.2
1台

1個

259,765( 285,742円 )

1日目

  1. 1

Loading...

詳細情報

基本情報

一体成型で高強度・高気密性を実現しています。扉には継ぎ目のないシリコンパッキンを使っていますので気密性が高く、グリースは不要です。左右側面にそれぞれ2個ずつバルブを取り付けできます。2段に重ねて使用できます。400nm以下の紫外線をカットします。

(i)ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

あと8項目で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

真空デシケーター VDC

真空デシケーター VDC

    小型デシケーター MVP-100シリーズ

    小型デシケーター MVP-100シリーズ

      連結デシケーター R-2K

      連結デシケーター R-2K

        デシケーター 顕微鏡レンズ用 UDE

        デシケーター 顕微鏡レンズ用 UDE

          シリカゲル 横型デシケーター(棚板固定式)

          シリカゲル 横型デシケーター(棚板固定式)

            ステンレス真空デシケーター SNV-250SUS

            ステンレス真空デシケーター SNV-250SUS

              メーカー アズワン ケニス ケニス アズワン ケニス サンプラテック
              通常価格 122,353円 20,564円 20,682円 15,618円 25,220円 207,775円
              通常出荷日 1日目   14日目   8日目   1日目   6日目   8日目  
              商品タイプ デシケーター デシケーター - デシケーター デシケーター デシケーター
              デシケータタイプ 真空タイプ - - 乾燥剤・除湿剤タイプ - 真空タイプ
              キャスター なし - - なし - なし
              材質 本体・棚板:PC(ポリカーボネート)、シリカゲル皿:PP(ポリプロピレン)、パッキン:シリコンゴム - - AS(アクリロニトリルスチレン)樹脂 - -
              総耐荷重(kg) 100(本体) - - - - -

              真空デシケーター VDCのレビュー

              この商品のレビューはありません レビューを書く

              減圧(真空)デシケーターカテゴリの売れ筋ランキング

              通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

              技術サポート窓口

              ファクトリーサプライ用品技術窓口

              商品の仕様・技術のお問い合わせ

              営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

              ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

              ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

              型番が確定しました

              閉じる

              比較リスト