(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

商品ページへ
成形真空デシケーター MVD 容量 13~32L
  • 数量スライド割引

成形真空デシケーター MVD 容量 13~32L (レビュー)

通常価格(税別)
73,600円
税込価格
80,960円
通常出荷日
1日目
【特長】
・ポリカーボネート一体成型の強靭な真空デシケーターです。
・扉と本体のシール部には密閉性の高いシリコンパッキンを使用しており、グリース等の必要がありません。。
・真空ゲージ及びバルブは本体上面及び右側面のどちらにでも取り付けることができます。
・MVD300は本体を2段に重ねての使用も可能です。
【用途】
・研究、実験用等

(i)ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の"価格を確認"ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

成形真空デシケーター MVD 容量 13~32Lのレビュー

評価 4 平均満足度:4.0 1件のレビュー
並び替え
絞り込み
  1. 1
    製品の保存
    評価 4.0満足度:4.02019/10/23
    湿度を気にする製品の保存に使用しています。
    別途で真空ポンプを用意する必要があるので、ない場合は見積もりを取ったほうがいいです。

    もっと読む 閉じる

    0が参考にしています。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

Loading...

  1. 1

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

成形真空デシケーター MVD 容量 13~32L

成形真空デシケーター MVD 容量 13~32L

    真空デシケーター VL・VL-C

    真空デシケーター VL・VL-C

      真空デシケーター VXS・VXH・VXL

      真空デシケーター VXS・VXH・VXL

        真空デシケーター VM・VM-C

        真空デシケーター VM・VM-C

          小型真空デシケーター

          小型真空デシケーター

            ポンプ内蔵真空デシケーター VL-ALN・VK-ALN

            ポンプ内蔵真空デシケーター VL-ALN・VK-ALN

              SANSYO デシケーター 本体:ポリカーボネート SPD-VGS240 バルブ・側部真空計付

              SANSYO デシケーター 本体:ポリカーボネート SPD-VGS240 バルブ・側部真空計付

                ワゴンデシケーター

                ワゴンデシケーター

                  ガス置換デシケーター 棚板耐荷重(kg) 約2/段

                  ガス置換デシケーター 棚板耐荷重(kg) 約2/段

                    ヘビーデシケーターオートドライ

                    ヘビーデシケーターオートドライ

                      ポータブルデシケーター スタンダードPL・PH/オートドライPL・PH

                      ポータブルデシケーター スタンダードPL・PH/オートドライPL・PH

                        デシケーター SPD-WVGS240/SPD-WVGS300

                        デシケーター SPD-WVGS240/SPD-WVGS300

                          スタンダードデシケーター SD-BG1K・WGN-S

                          スタンダードデシケーター SD-BG1K・WGN-S

                            メーカー アズワン アズワン アズワン アズワン アズワン アズワン 三商 アズワン アズワン アズワン アズワン 三商 アズワン
                            通常価格 73,600円 96,958円 48,501円 68,814円 16,700円 236,117円 27,520円 154,175円 73,500円 263,195円 28,917円 38,100円 80,294円
                            通常出荷日 1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   3日目   1日目   1日目   1日目   1日目   2日目~   1日目  
                            商品タイプ デシケーター デシケーター デシケーター デシケーター デシケーター デシケーター - デシケーター デシケーター デシケーター デシケーター デシケーター デシケーター
                            デシケータタイプ 真空タイプ 真空タイプ 真空タイプ 真空タイプ 真空タイプ 真空タイプ - 乾燥剤・除湿剤タイプ ガス置換タイプ オートドライタイプ - - 乾燥剤・除湿剤タイプ
                            キャスター なし なし なし なし なし なし - あり なし あり なし - あり
                            材質 PC(ポリカーボネート) 本体/透明強化PMMA(アクリル)(板厚:20mm)、バルブ・真空計取り付け部/PC(ポリカーボネート) 本体/透明強化PMMA(アクリル)、 バルブ・真空取り付け部/PC(ポリカーボネート) 本体/透明強化PMMA(アクリル)(板厚:20mm)、バルブ・真空計取り付け部/PC(ポリカーボネート) - デシケーター部/透明強化PMMA(アクリル)・板厚20mm、下部ポンプ室/スチール焼付塗装 - 本体/PMMA(アクリル)、枠/アルミサッシ、天板/木製合板 本体/帯電防止PVC(塩化ビニル樹脂)、棚板/ステンレス(SUS304) 本体/PMMA(アクリル)、枠/アルミサッシ、スライドレール棚/ステンレス(SUS430) - - -
                            付属品 真空バルブ(φ8mmニップル・土台部R1/4)X2個 真空ゲージX1個 棚板X2枚 - - 真空計X1個 真空バルブ:小/外径φ8mm・大/φ14mm(各1個) - - - シリカゲル皿X2枚 - - - - シリカゲル皿×1枚

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。