(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ステンレスデシケーター NW-1型・2型

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

ステンレスデシケーター NW-1型・2型

通常価格(税別)
166,701円
税込価格
183,371円

【仕様】・材質:外部/スチール鋼板メラミン焼付塗装、内部/ステンレス(SUS4...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    デシケーター
  • デシケータタイプ:
    ガス置換タイプ
  • キャスター:
    あり
  • キャスター詳細:
    φ65mmナイロン製(ストッパーX2個付き)
  • 棚板耐荷重(kg):
    15/段
  • 材質:
    外部/スチール鋼板メラミン焼付塗装、内部/ステンレス(SUS430)
  • 棚板取り付けピッチ(mm):
    25
  • 置換ガス用コック:
    ワンタッチクイック継手(外径φ6mm・内径φ4mmチューブ用)
  • 前面ガラス窓:
    5m(厚さ)
  • 内容量:
    1台

(i)ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の"価格を確認"ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

型番

1-5442-01 解除

Loading...

製品仕様

型番商品タイプ種類外寸法内寸法キャスター
1-5442-02デシケーターガス置換タイプ640×523×1140mm500X480X940mmあり
 
商品情報を表示

型番リスト

型番
外寸法(mm)
内寸法(mm)
仕様
重量(kg)
商品名
メーカー型番
JANコード
付属品
総耐荷重(kg)
段数
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
  • 注文停止中

1-5442-01

515×418×1100
375X375X400
室数:2
83
ステンレスデシケーター 2型
2型
4560111779104
棚板X4枚 シリカゲル皿X2枚 温湿度計X2個
60
13段X2
1台

1個

166,701( 183,371円 )

-

Loading...

詳細情報

基本情報

【仕様】
・材質:外部/スチール鋼板メラミン焼付塗装、内部/ステンレス(SUS430)
・棚板取り付けピッチ:25mm
・棚板耐荷重:15kg/段
・キャスター:Φ65mmナイロン製(ストッパー×2個付き)
・置換ガス用コック:ワンタッチクイック継手(外径Φ6mm・内径Φ4mmチューブ用)
・前面ガラス窓厚さ:5mm

(i)ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の"価格を確認"ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ステンレスデシケーター NW-1型・2型

ステンレスデシケーター NW-1型・2型

    連結デシケーター R-2K

    連結デシケーター R-2K

      シニカゲル 連結デシケーター 本体/扉:透明 標準タイプ

      シニカゲル 連結デシケーター 本体/扉:透明 標準タイプ

        デシケーター 玉蓋付 硝子製 250mm 中板無

        デシケーター 玉蓋付 硝子製 250mm 中板無

          シニカゲル 連結デシケーター 本体/扉:白/透明 奥深タイプ

          シニカゲル 連結デシケーター 本体/扉:白/透明 奥深タイプ

            スタンダードデシケーター SD-BG1K・WGN-S

            スタンダードデシケーター SD-BG1K・WGN-S

              シニカゲル 連結デシケーター 本体/扉:白 標準タイプ

              シニカゲル 連結デシケーター 本体/扉:白 標準タイプ

                シニカゲル 連結デシケーター 本体/扉:白 奥深タイプ

                シニカゲル 連結デシケーター 本体/扉:白 奥深タイプ

                  ステンレスデシケーター SD型

                  ステンレスデシケーター SD型

                    メーカー アズワン ケニス ケニス 東京硝子器械 ケニス アズワン ケニス ケニス アズワン
                    通常価格 166,701円 20,682円 11,640円 62,821円 14,654円 80,294円 8,574円 14,654円 9,478円
                    通常出荷日 1日目   8日目   12日目~   3日目   9日目~   1日目   9日目   10日目~   1日目  
                    商品タイプ デシケーター - デシケーター - デシケーター デシケーター デシケーター デシケーター -
                    デシケータタイプ ガス置換タイプ - - - - 乾燥剤・除湿剤タイプ - - -
                    キャスター あり - - - - あり - - -
                    キャスター詳細 φ65mmナイロン製(ストッパーX2個付き) - - - - Φ75ウレタン製(ストッパー×2個付き) - - -
                    棚板耐荷重(kg) 15/段 - - - - 約20/枚(等分布荷重時) - - 約10/段

                    ステンレスデシケーター NW-1型・2型のレビュー

                    この商品のレビューはありません レビューを書く

                    ガス置換デシケーターカテゴリの売れ筋ランキング

                    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                    技術サポート窓口

                    ファクトリーサプライ用品技術窓口

                    商品の仕様・技術のお問い合わせ

                    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                    ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                    型番が確定しました