(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

デシケーター用アクセサリー 流量計

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

デシケーター用アクセサリー 流量計

  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
通常単価(税別)
27,360円
税込単価
30,096円

ガスパージユニット用の流量計です。ガスパージユニットに取り付けることで、ガスパ...

詳細情報を確認する

  • 特長:
    設定した時間だけ電磁弁をOPENするガスパージユニットです。手動でのOPEN-CLOSE・連続OPENも可能です。エアードライヤーを組み合わせれば乾燥空気の発生も可能です。ユニットには100Vの接点出力があり、電磁弁OPEN時に機器(100V 最大4.5Aまで)をONにする事が可能です。

(i)ご注意

  • ガスパージユニット本体とニードルバルブの販売は終了しています。流量計のみの販売です。
  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の"価格を確認"ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

型番

1-5216-01 解除

Loading...

デシケーター用アクセサリー

流量計

流量計

製品仕様

  • 外径φ6mmチューブ用
  • 測定範囲:0~10L/min
  • 材質:PMMA(アクリル)、ブラケット/ステンレス(SUS304)
  • サイズ:30×91×105mm
  • ブラケット・フィッティング×2個付き
品番型番流用範囲
1-5216-01流量計10L/min

外形図

外形寸法図(-01)
商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
商品タイプ
仕様
サイズ(mm)
材質
商品名
メーカー型番
JANコード
電源
タイマー設定
ガス接続口
流量
脚注
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

1-5216-01

その他関連品
-
-
-
デシケーター用アクセサリー 流量計
流量計
4560111767712
-
-
-
10L/min
-
1個

1個

27,360( 30,096円 )

1日目

一部当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

ガスパージユニット用の流量計です。
ガスパージユニットに取り付けることで、ガスパージユニット内を流れるガスの流量を確認できるようになります。

(i)ご注意

  • ガスパージユニット本体とニードルバルブの販売は終了しています。流量計のみの販売です。
  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の"価格を確認"ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

デシケーター用アクセサリー 流量計の型番1-5216-01のページです。
型番1-5216-01に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

デシケーター用アクセサリー 流量計

デシケーター用アクセサリー 流量計

    真空用レギュレーター

    真空用レギュレーター

      ポンプ内蔵真空デシケーター(エコノミータイプ) VE-ALL

      ポンプ内蔵真空デシケーター(エコノミータイプ) VE-ALL

        ガス置換対応 携帯真空サンプリングボックス

        ガス置換対応 携帯真空サンプリングボックス

          ミニ真空容器

          ミニ真空容器

            器具乾燥器(強制対流式)

            器具乾燥器(強制対流式)

              真空デシケーター VXS・VXH・VXL

              真空デシケーター VXS・VXH・VXL

                小型真空容器 丸型100mL

                小型真空容器 丸型100mL

                  メーカー アズワン アズワン アズワン サンプラテック アズワン アズワン アズワン ケニス
                  通常価格 27,360円 51,731円 101,409円 21,816円 18,479円 172,437円 48,501円 24,347円
                  通常出荷日 1日目   当日出荷可能 1日目   1日目   9日目   1日目   1日目   1日目   6日目  
                  特長 設定した時間だけ電磁弁をOPENするガスパージユニットです。手動でのOPEN-CLOSE・連続OPENも可能です。エアードライヤーを組み合わせれば乾燥空気の発生も可能です。ユニットには100Vの接点出力があり、電磁弁OPEN時に機器(100V 最大4.5Aまで)をONにする事が可能です。 真空実験の際の真空度を調節する事ができます。 オイルフリーのドライエアポンプを内蔵しており、コンパクトで使いやすく面倒な配管等が不要です。 - 小型ハンドポンプ付きですので室内で手軽に真空環境が構築できます。電源不要、フィールドでのサンプル採取後の減圧保管が可能です。 - - -

                  デシケーター用アクセサリー 流量計のレビュー

                  この商品のレビューはありません レビューを書く

                  デシケーター関連部品カテゴリの売れ筋ランキング

                  通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                  技術サポート窓口

                  ファクトリーサプライ用品技術窓口

                  商品の仕様・技術のお問い合わせ

                  営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                  ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                  ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                  型番が確定しました