(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ビッグドライ(オートドライ)SPB

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:1-5485-43
ビッグドライ(オートドライ)SPB ビッグドライ SPB

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
180,801円
税込単価
198,881円

幅の広い収納物も簡単に出し入れできるデシケーター【特長】・新型固体高分子電解質...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    デシケーター
  • デシケータタイプ:
    オートドライタイプ
  • 棚板耐荷重(kg):
    約40/枚(等分布荷重時)
  • 材質:
    本体/スチール鋼板メラミン焼付塗装、前面/ガラス
  • 棚板取り付けピッチ(mm):
    60
  • 除湿方式:
    固体高分子電解質膜によるH2O電気分解排出
  • 電源:
    AC100V 50/60Hz
  • 内容量:
    1台

(i)ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の"価格を確認"ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

型番

1-5485-43 解除

Loading...

庫内空気中の水分を直接電気分解し連続的に除去するデシケーター

SPB-V2

SPB-V2

SPB-V2使用例

SPB-V2使用例

SPB-V2庫内

SPB-V2庫内

SPB-V3

SPB-V3

SPB-V4

SPB-V4

SPB-V4庫内

SPB-V4庫内

扉錠部

扉錠部

ナイロン製キャスター

ナイロン製キャスター

品番型番外寸法(mm)内寸法(mm)キャスター
1-5485-41SPB-V1450×400×900410×365×840無し
1-5485-42SPB-V2900×400×900860×365×840無し
1-5485-43SPB-V3600×550×1700560×515×1515有り
1-5485-44SPB-V41200×550×16521160×515×1515有り
商品情報を表示

1-5485-43 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
外寸法(mm)
内寸法(mm)
キャスター
キャスター詳細
重量(kg)
商品名
メーカー型番
JANコード
消費電力(W)
電源コード長(m)
付属棚板(枚)
湿度設定範囲
湿度制御方式
特長
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

1-5485-43

600×550×1700
560X515X1515
あり
φ100mmハードゴム製(ストッパーX2個付き)
54
ビッグドライ(オートドライ)SPB-V3
SPB-V3
4560111779319
約5
約2.5
3
20~80%RH
約20%RH室内湿度
新型固体高分子電解質膜(ロサール®)を前面パネルに装備し、庫内空気中の水分を直接電気分解し連続的に除去します。左扉は上下にラッチ式鍵、右扉は一般的な回転式鍵を採用しています。
1台

1個

180,801( 198,881円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

幅の広い収納物も簡単に出し入れできるデシケーター
【特長】
・新型固体高分子電解質膜(ロサール)を前面パネルに装備し、庫内空気中の水分を直接電気分解し連続的に除去します。
・左扉は上下にラッチ式鍵、右扉は一般的な回転式鍵を採用しています。
・SPB-V2・V4は開口部中央に柱がありませんので、幅の広い収納物も容易に出し入れ可能です。

(i)ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の"価格を確認"ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

ビッグドライ(オートドライ)SPBの型番1-5485-43のページです。
型番1-5485-43に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ビッグドライ(オートドライ)SPB

ビッグドライ(オートドライ)SPB

    ビッグドライ SPX 本体/キャスター

    ビッグドライ SPX 本体/キャスター

      ガス置換デシケーター 棚板耐荷重 約30kg/枚

      ガス置換デシケーター 棚板耐荷重 約30kg/枚

        器具乾燥器(強制対流式)

        器具乾燥器(強制対流式)

          ガス置換デシケーター 棚板耐荷重(kg) 約20/枚

          ガス置換デシケーター 棚板耐荷重(kg) 約20/枚

            ステンレスデシケーター NW-1型・2型

            ステンレスデシケーター NW-1型・2型

              デジタルドライデシケーター(H-Series)

              デジタルドライデシケーター(H-Series)

                スペースドライ

                スペースドライ

                  SUSウォールデシケーターFN

                  SUSウォールデシケーターFN

                    メーカー アズワン アズワン アズワン アズワン アズワン アズワン アズワン アズワン アズワン
                    通常価格 103,846円 4,800円 59,114円 172,437円 158,041円 166,701円 216,853円 32,242円 246,185円
                    通常出荷日 1日目   1日目   1日目   1日目   1日目~   1日目   1日目   1日目   1日目  
                    商品タイプ デシケーター デシケーター デシケーター - デシケーター デシケーター デシケーター デシケーター デシケーター
                    デシケータタイプ オートドライタイプ - - - ガス置換タイプ ガス置換タイプ オートドライタイプ オートドライタイプ オートドライタイプ
                    棚板耐荷重(kg) 約40/枚(等分布荷重時) - 約30/枚 - 約20/枚 15/段 約40/枚(等分布荷重時) - 約20/枚
                    材質 本体/スチール鋼板メラミン焼付塗装、前面/ガラス - スチール鋼板メラミン焼付塗装 - 本体/ステンレス(SUS304)、扉/制電PVC(塩化ビニル樹脂)板、枠/アルミサッシ、棚板/ステンレス(SUS430) 外部/スチール鋼板メラミン焼付塗装、内部/ステンレス(SUS430) 本体・制御ユニット/スチール鋼板、前面窓/強化ガラス ABS樹脂成型品 本体/ステンレス(SUS304)、扉/制電PVC(塩化ビニル樹脂)板、枠/アルミサッシ、棚板/ステンレス(SUS430)
                    棚板取り付けピッチ(mm) 60 - - - - 25 - - -

                    ビッグドライ(オートドライ)SPBのレビュー

                    この商品のレビューはありません レビューを書く

                    この商品のバリエーション

                    型番
                    1-5485-41
                    1-5485-42
                    1-5485-44
                    型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                    出荷日
                    外寸法
                    (mm)
                    内寸法
                    (mm)
                    キャスター キャスター詳細 重量
                    (kg)
                    商品名 メーカー型番 JANコード 消費電力
                    (W)
                    電源コード長
                    (m)
                    付属棚板
                    (枚)
                    湿度設定範囲 湿度制御方式 特長 内容量

                    103,846円

                    ( 114,231円 )
                    1個 -

                    1日目

                    450×400× 900410X365X 840なし無し24ビッグドライ(オートドライ)SPB-V1SPB-V14560111779296約6約1.82設定不可約20%RH(到達湿度)新型固体高分子電解質膜(ロサール®)を前面パネルに装備し、庫内空気中の水分を直接電気分解し連続的に除去します。左扉は上下にラッチ式鍵、右扉は一般的な回転式鍵を採用しています。-

                    147,374円

                    ( 162,111円 )
                    1個 あり

                    1日目

                    900×400× 900860X365X 840なし無し36ビッグドライ(オートドライ)SPB-V2SPB-V24560111779302約6約1.82設定不可約25%RH(到達湿度)新型固体高分子電解質膜(ロサール®)を前面パネルに装備し、庫内空気中の水分を直接電気分解し連続的に除去します。左扉は上下にラッチ式鍵、右扉は一般的な回転式鍵を採用しています。開口部中央に柱がありませんので、幅の広い収納物も容易に出し入れ可能です。-

                    331,795円

                    ( 364,975円 )
                    1個 -

                    1日目

                    1200×550×16521160X515X1515ありφ50mmハードゴム製(ストッパーX2個付き)102ビッグドライ(オートドライ)SPB-V4SPB-V44560111779326約5約2.5320~80%RH約30%RH室内湿度新型固体高分子電解質膜(ロサール®)を前面パネルに装備し、庫内空気中の水分を直接電気分解し連続的に除去します。左扉は上下にラッチ式鍵、右扉は一般的な回転式鍵を採用しています。開口部中央に柱がありませんので、幅の広い収納物も容易に出し入れ可能です。-

                    オートドライデシケーターカテゴリの売れ筋ランキング

                    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                    技術サポート窓口

                    ファクトリーサプライ用品技術窓口

                    商品の仕様・技術のお問い合わせ

                    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                    ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                    型番が確定しました