(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

オートドライデシケーター SP-UTG・SP-UTK

型番:1-4169-02
オートドライデシケーター SP-UTG・SP-UTK オートドライデシケーター SP-UTG SP-UTK

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
107,665円
税込単価
118,432円

オートドライタイプのデシケーターになります。扉はパッチン錠式です。

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    デシケーター
  • デシケータタイプ:
    オートドライタイプ
  • 棚板耐荷重(kg):
    約5/枚
  • 棚板寸法(mm):
    268X256X10
  • 移動用取手:
    アルミフレーム上部左右枠に取り付け可能(SP-UTKのみ)
  • 総耐荷重(kg):
    約10
  • 扉仕様:
    パッチン錠式
  • 棚板取り付けピッチ(mm):
    100(棚受位置固定)X4段
  • 除湿方式:
    H2O電気分解排出(固体高分子電解質膜使用)
  • 電源:
    AC100V 50/60Hz 4W
  • 消費電力(W):
    4
  • 電源コード長(m):
    約2(2Pプラグ)
  • 到達湿度:
    約15%RH(12h後・庫内無負荷時・使用環境による)
  • 特長:
    本体内部は気密性に優れています。机の上や据置にはゴム足仕様を、実験台下や試料ごと移動の場合はキャスター仕様が適しています。庫内空気中の湿気を直接電気分解し連続的に除去しますので、安定した除湿を行う事ができます。
  • 脚注:
    サイズは突起部除く。 温湿度計は付属していません。
  • 内容量:
    1台

(i)ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

型番

1-4169-02 解除

Loading...

カタログを表示

1-4169-02の仕様・寸法情報

商品タイプデシケーターデシケータタイプオートドライタイプ
キャスターあり仕様キャスター仕様
サイズ(mm)302X318X600キャスター詳細φ40mmナイロン製(ストッパー付き)
重量(kg)7.6棚板耐荷重(kg)約5/枚
材質本体/PMMA(アクリル)、枠/アルミサッシ、棚板/ステンレス(SUS430)商品名オートドライデシケーター SP-UTK
メーカー型番SP-UTKJANコード4560111767286
棚板寸法(mm)268X256X10付属品棚板X2枚(SUS430)・移動用取手X1個
移動用取手アルミフレーム上部左右枠に取り付け可能(SP-UTKのみ)総耐荷重(kg)約10
扉仕様パッチン錠式棚板取り付けピッチ(mm)100(棚受位置固定)X4段
除湿方式H2O電気分解排出(固体高分子電解質膜使用)電源AC100V 50/60Hz 4W
消費電力(W)4電源コード長(m)約2(2Pプラグ)
到達湿度約15%RH(12h後・庫内無負荷時・使用環境による)特長本体内部は気密性に優れています。机の上や据置にはゴム足仕様を、実験台下や試料ごと移動の場合はキャスター仕様が適しています。庫内空気中の湿気を直接電気分解し連続的に除去しますので、安定した除湿を行う事ができます。
脚注サイズは突起部除く。 温湿度計は付属していません。内容量1台

型番リスト

型番
キャスター
仕様
サイズ(mm)
キャスター詳細
重量(kg)
材質
商品名
メーカー型番
JANコード
付属品
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

1-4169-02

あり
キャスター仕様
302X318X600
φ40mmナイロン製(ストッパー付き)
7.6
本体/PMMA(アクリル)、枠/アルミサッシ、棚板/ステンレス(SUS430)
オートドライデシケーター SP-UTK
SP-UTK
4560111767286
棚板X2枚(SUS430)・移動用取手X1個
1台

1個

107,665( 118,432円 )

1日目

  1. 1

Loading...

詳細情報

基本情報

オートドライタイプのデシケーターになります。
扉はパッチン錠式です。

(i)ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

オートドライデシケーター SP-UTG・SP-UTKの型番1-4169-02のページです。
型番1-4169-02に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

オートドライデシケーター SP-UTG・SP-UTK

オートドライデシケーター SP-UTG・SP-UTK

    デシケーター RF-1・RF-2 手提げ型

    デシケーター RF-1・RF-2 手提げ型

      デシケーター FL-1 留金タイプ

      デシケーター FL-1 留金タイプ

        卓上型デジケーターiBox(オートタイプ)

        卓上型デジケーターiBox(オートタイプ)

          デシケーター HW・IW-4

          デシケーター HW・IW-4

            ドライ嫌気インジケーター 100枚

            ドライ嫌気インジケーター 100枚

              ワゴンデシケーター

              ワゴンデシケーター

                小型真空ポット

                小型真空ポット

                  除湿保管庫 i-BOX(オートタイプ)

                  除湿保管庫 i-BOX(オートタイプ)

                    ねじ口デシケーター 上口/横口

                    ねじ口デシケーター 上口/横口

                      デシケーター(クアリム)

                      デシケーター(クアリム)

                        ポリカーボデシケーター RDシリーズ

                        ポリカーボデシケーター RDシリーズ

                          メーカー アズワン 東京硝子器械 東京硝子器械 ケニス アズワン 東京硝子器械 アズワン アズワン サンプラテック アズワン アズワン アズワン
                          通常価格 97,216円 23,100円 22,220円 32,500円 910円 11,772円 154,175円 7,546円 32,500円 40,927円 19,639円 11,500円
                          通常出荷日 1日目   3日目~   3日目   6日目   1日目   8日目   1日目   1日目   9日目   1日目~   1日目   1日目~  
                          商品タイプ デシケーター デシケーター デシケーター デシケーター デシケーター - デシケーター デシケーター デシケーター デシケーター デシケーター -
                          デシケータタイプ オートドライタイプ 乾燥剤・除湿剤タイプ 乾燥剤・除湿剤タイプ - 乾燥剤・除湿剤タイプ - 乾燥剤・除湿剤タイプ 真空タイプ オートドライタイプ 乾燥剤・除湿剤タイプ 乾燥剤・除湿剤タイプ -
                          棚板耐荷重(kg) 約5/枚 - - - 約2/枚 - - - - - 約2.0/枚 -
                          棚板寸法(mm) 268X256X10 - - - - - - - - - 275×270 -
                          移動用取手 アルミフレーム上部左右枠に取り付け可能(SP-UTKのみ) - - - - - - - - - - -

                          オートドライデシケーター SP-UTG・SP-UTKのレビュー

                          この商品のレビューはありません レビューを書く

                          この商品のバリエーション

                          型番
                          1-4169-01
                          型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                          出荷日
                          キャスター 仕様 サイズ
                          (mm)
                          キャスター詳細 重量
                          (kg)
                          材質 商品名 メーカー型番 JANコード 付属品 内容量

                          97,216円

                          ( 106,938円 )
                          1個 あり

                          1日目

                          なしゴム足仕様302X318X559-7.2本体/PMMA(アクリル)、枠/アルミサッシ、棚板/ステンレス(SUS430)、脚部/天然ゴムオートドライデシケーター SP-UTGSP-UTG4560111767279棚板X2枚(SUS430)-
                          型番
                          型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                          出荷日
                          キャスター 仕様 サイズ
                          (mm)
                          キャスター詳細 重量
                          (kg)
                          材質 商品名 メーカー型番 JANコード 付属品 内容量

                          オートドライデシケーターカテゴリの売れ筋ランキング

                          通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                          技術サポート窓口

                          ファクトリーサプライ用品技術窓口

                          商品の仕様・技術のお問い合わせ

                          営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                          ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                          ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                          型番が確定しました

                          閉じる

                          比較リスト