(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

オートドライデシケーター(遮光タイプ)OH-SK・OL-SK

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:2-7938-02
オートドライデシケーター(遮光タイプ)OH-SK・OL-SK オートドライデシケーター OH-SK OL-SK

  • 一部当日出荷可能
通常単価(税別)
48,479円
税込単価
53,327円

安定した除湿を行うオートドライデシケーター。【特長】・除湿ユニットには駆動部が...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    デシケーター
  • デシケータタイプ:
    オートドライタイプ
  • キャスター:
    なし
  • 材質:
    遮光性PVC(塩化ビニル樹脂)
  • 棚板間隔(mm):
    底1段/50、その他/30
  • 除湿方式:
    固体高分子電解質膜により、H2O電気分解排出
  • 除湿素子面積:
    30X30mm
  • 消費電力(W):
    3
  • 電源コード長(m):
    2(2Pプラグ)
  • 到達湿度:
    25%RH(庫内無負荷時・使用環境による)
  • 特長:
    除湿ユニットには駆動部が無く、音や振動の発生源もありませんので耐久性に優れています。省エネ設計で消費電力は3ワットと、電源を常に入れて使用する除湿保管庫として経済的に使用できます。庫内の湿気は直接気体状態で外部に放出します。<遮光タイプ>扉面以外の5面は遮光性材料を使用していますので、光を嫌う試料の保管に適しています。
  • 脚注:
    除湿ユニット含む。
  • 内容量:
    1台

(i)ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の"価格を確認"ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

型番

2-7938-02 解除

Loading...

庫内の湿気を連続的に除去できるオートドライデシケーター

OH-SK

OH-SK

OL-SK

OL-SK

オートドライデシケーター(OH-SK・OL-SK)のサイズ表

品番型番外寸法(mm)内寸法(mm)備考/JANコード
2-7938-01OH-SK330×345×525285×275×4854560111769693
2-7938-02OL-SK530×345×335485×275×2854560111769709

製品仕様

型 番OH-SKOL-SK
材質遮光性PVC(塩化ビニル樹脂)
除湿方式固体高分子電解質膜により、H2O電気分解排出
到達湿度25% RH(庫内無負荷時・使用環境による)
除湿素子膜面積30×30mm
電源AC100V 50/60Hz
消費電力3W
棚板間隔底1段/50mm、その他/30mm
重量5kg5.4kg
電源コード長2m(2Pプラグ)
付属品棚板×3枚棚板×2枚
低湿度デジタル温湿度計(THI-HP)・シリカゲル皿×1枚
商品情報を表示

2-7938-02 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
外寸法(mm)
内寸法(mm)
重量(kg)
商品名
メーカー型番
JANコード
付属品
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

2-7938-02

530×345×335
485X275X285
5.4
オートドライデシケーターOL-SK 遮光
OL-SK
4560111769709
棚板X2枚 低湿度デジタル温湿度計(THI-HP)・シリカゲル皿X1枚
1台

1個

48,479( 53,327円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

安定した除湿を行うオートドライデシケーター。
【特長】
・除湿ユニットには駆動部が無く、音や振動の発生源もありませんので、耐久性に優れています。
・省エネ設計で消費電力が3ワットと、電源を常に入れて使用する除湿保管庫として経済的に使用できます。
・庫内の湿気は直接気体状態で外部に放出します。
・扉面以外の5面は遮光性材料を使用していますので、光を嫌う試料の保管に適しています。
【用途】
・光を嫌う試料の保管に

(i)ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の"価格を確認"ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

オートドライデシケーター(遮光タイプ)OH-SK・OL-SKの型番2-7938-02のページです。
型番2-7938-02に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

オートドライデシケーター(遮光タイプ)OH-SK・OL-SK

オートドライデシケーター(遮光タイプ)OH-SK・OL-SK

    デシケーター 遮光タイプ LH-SK LL-SK

    デシケーター 遮光タイプ LH-SK LL-SK

      オートドライデシケーター(クアリム)

      オートドライデシケーター(クアリム)

        UVオートドライデシケーター

        UVオートドライデシケーター

          スペースドライ

          スペースドライ

            デシゲーター

            デシゲーター

              器具乾燥器(強制対流式)

              器具乾燥器(強制対流式)

                アクリルデシケーター

                アクリルデシケーター

                  デシケーター 顕微鏡レンズ用 UDE

                  デシケーター 顕微鏡レンズ用 UDE

                    メーカー アズワン アズワン アズワン アズワン アズワン 瑞穂化成工業 アズワン 新光化成 アズワン
                    通常価格 48,479円 24,500円 36,649円 61,391円 32,242円 38,549円 172,437円 19,000円 15,618円
                    通常出荷日 1日目   当日出荷可能 1日目   1日目   1日目   1日目   9日目   1日目   4日目   1日目  
                    商品タイプ デシケーター デシケーター デシケーター デシケーター デシケーター - - デシケーター デシケーター
                    デシケータタイプ オートドライタイプ 乾燥剤・除湿剤タイプ 乾燥剤・除湿剤タイプ オートドライタイプ オートドライタイプ - - 乾燥剤・除湿剤タイプ 乾燥剤・除湿剤タイプ
                    キャスター なし なし なし なし なし - - - なし
                    材質 遮光性PVC(塩化ビニル樹脂) 本体/遮光性PVC(塩化ビニル樹脂)、棚板/PS(ポリスチレン)、ゴム足/天然ゴム ABS樹脂 - ABS樹脂成型品 - - - AS(アクリロニトリルスチレン)樹脂
                    棚板間隔(mm) 底1段/50、その他/30 - 棚受け4段、棚ピッチ73 底1段/50、その他/30 棚受け5段 棚ピッチ70 - - - -

                    オートドライデシケーター(遮光タイプ)OH-SK・OL-SKのレビュー

                    この商品のレビューはありません レビューを書く

                    この商品のバリエーション

                    型番
                    2-7938-01
                    型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                    出荷日
                    外寸法
                    (mm)
                    内寸法
                    (mm)
                    重量
                    (kg)
                    商品名 メーカー型番 JANコード 付属品 内容量

                    52,700円

                    ( 57,970円 )
                    1個 -

                    1日目

                    一部当日出荷可能

                    330×345×525285X275X4855オートドライデシケーターOH-SK 遮光OH-SK4560111769693棚板X3枚 低湿度デジタル温湿度計(THI-HP)・シリカゲル皿X1枚-

                    オートドライデシケーターカテゴリの売れ筋ランキング

                    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                    技術サポート窓口

                    ファクトリーサプライ用品技術窓口

                    商品の仕様・技術のお問い合わせ

                    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                    ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                    型番が確定しました