(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

スペースドライ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

スペースドライ

評価 4.0平均満足度4.0 この商品のレビューをみる(1件)
通常単価(税別)
32,242円
税込単価
35,466円

【特長】・固体高分子電解質膜方式のドライユニットの搭載で庫内湿気を電気分解によ...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    デシケーター
  • デシケータタイプ:
    オートドライタイプ
  • 外寸法(mm):
    310×359×450
  • 内寸法(mm):
    300X300X440
  • キャスター:
    なし
  • 重量(kg):
    3.9
  • 材質:
    ABS樹脂成型品
  • 商品名:
    スペースドライ SD-3
  • メーカー型番:
    SD-3
  • JANコード:
    4562108471503
  • 付属品:
    棚板X2枚
  • 棚板間隔(mm):
    棚受け5段 棚ピッチ70
  • 除湿方式:
    固体高分子電解質膜により、H2O電気分解排出
  • 湿度制御範囲:
    25%RH(庫内無負荷時・使用環境による)
  • 電源:
    AC100V 50/60Hz
  • 消費電力(W):
    3
  • 特長:
    固体高分子電解質膜方式のドライユニットの搭載で庫内湿気を電気分解により連続的に除去しますので、安定した除湿が可能です。省エネ設計により消費電力は3ワットと経済的です。除湿ユニットには駆動部が無く、音や振動の発生源もありませんので耐久性に優れています。庫内の湿気は直接気体状態で外部に放出されます。
  • 内容量:
    1台

型番

1-5489-11 解除

Loading...

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

  • 電源:AC100V 50/60Hz
  • 消費電力:3W
  • 付属品:棚板×2枚、アナログ式温湿度計

規格表

型番品番外寸法(mm)内寸法(mm)
1-5489-11SD-3310×359×450300×300×440
 
商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

1-5489-11

1台

1個

32,242( 35,466円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・固体高分子電解質膜方式のドライユニットの搭載で庫内湿気を電気分解により連続的に除去しますので、安定した除湿が可能です
・省エネ設計により消費電力は3ワットと経済的です
・除湿ユニットには駆動部が無く、音や振動の発生源もありませんので耐久性に優れています
・庫内の湿気は直接気体状態で外部に放出されます
・機能・デザインに優れたスタンダード品
・電源:AC100~240V 50/60Hz
・材質:ABS樹脂成形品。棚板間隔:棚受け5段 棚ピッチ70mm。重量:3.9kg
・除湿方式:固体高分子電解質膜により、H2O電気分解排出
・湿度制御範囲:25%RH(庫内無負荷時・使用環境による)
【用途】
・研究用設備、保管、運搬用品

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

スペースドライの型番1-5489-11のページです。
型番1-5489-11に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

スペースドライ

スペースドライ

    UVオートドライデシケーター

    UVオートドライデシケーター

      ビッグドライ(オートドライ)SPB

      ビッグドライ(オートドライ)SPB

        ユニットデシケーター 棚板耐荷重(kg) 約5/段

        ユニットデシケーター 棚板耐荷重(kg) 約5/段

          ドライボーイ NDシリーズ

          ドライボーイ NDシリーズ

            ポータブルデシケーター PHG・PLG

            ポータブルデシケーター PHG・PLG

              パソリナデシケーター 棚板耐荷重(kg) 約1.5/枚

              パソリナデシケーター 棚板耐荷重(kg) 約1.5/枚

                卓上型デシケーター E-BOX

                卓上型デシケーター E-BOX

                  器具乾燥器(強制対流式)

                  器具乾燥器(強制対流式)

                    メーカー アズワン アズワン アズワン アズワン アズワン アズワン アズワン ケニス アズワン
                    通常価格 32,242円 61,391円 103,846円 930円 1,920円 54,201円 1,400円 14,400円 172,437円
                    通常出荷日 1日目   1日目   1日目   1日目~   当日出荷可能 1日目   1日目   1日目   6日目   1日目  
                    商品タイプ デシケーター デシケーター デシケーター - - デシケーター デシケーター - -
                    デシケータタイプ オートドライタイプ オートドライタイプ オートドライタイプ - - 乾燥剤・除湿剤タイプ 乾燥剤・除湿剤タイプ - -
                    外寸法(mm) 310×359×450 - - - - - - - -
                    内寸法(mm) 300X300X440 - - - - - - - -
                    キャスター なし なし - - なし なし - - -

                    スペースドライのレビュー

                    評価 4.0 平均満足度:4.0 1件のレビュー
                    フィルムの保管
                    評価 4.0満足度:4.02020/02/13
                    湿度が低い状態で保管できて良い。開閉口は開けなくても中身が見えるくらいの透明度でした。

                    もっと読む 閉じる

                    1が参考にしています。

                    このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                    オートドライデシケーターカテゴリの売れ筋ランキング

                    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                    技術サポート窓口

                    ファクトリーサプライ用品技術窓口

                    商品の仕様・技術のお問い合わせ

                    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                    ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                    型番が確定しました