(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ポリカデシケーター

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:1-066-22
ポリカデシケーター ポリカデシケーター

通常単価(税別)
13,700円
税込単価
15,070円

PC(ポリカーボネート)製の軽量・強靱なデシケーターです。磁製プレートは耐食性...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    デシケーター
  • デシケータタイプ:
    乾燥剤・除湿剤タイプ
  • 容量(L):
    19
  • キャスター:
    なし
  • 付属品:
    磁製プレートX1枚
  • 特長:
    PC(ポリカーボネート)製の軽量・強靱なデシケーターです。磁製プレートは耐食性・非粘着性で、反応るつぼをそのまま載せる事ができます。
  • 内容量:
    1台

型番

1-066-22 解除

Loading...

 
カタログを表示

1-066-22 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
全高(mm)
重量(kg)
商品名
メーカー型番
JANコード
内径
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

1-066-22

296
1.41
ポリカデシケーター 241型
241型
4562108471473
φ245mm
1台

1個

13,700( 15,070円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

PC(ポリカーボネート)製の軽量・強靱なデシケーターです。磁製プレートは耐食性・非粘着性で、反応るつぼをそのまま載せる事ができます。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ポリカデシケーターの型番1-066-22のページです。
型番1-066-22に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ポリカデシケーター

ポリカデシケーター

    ポンプ内蔵真空デシケーター(エコノミータイプ) VE-ALL

    ポンプ内蔵真空デシケーター(エコノミータイプ) VE-ALL

      ISOLAB デシケーター 200型/250型

      ISOLAB デシケーター 200型/250型

        SANSYO デシケーター 本体:ポリカーボネート SPD-WVGT240ガス置換用上部真空計付

        SANSYO デシケーター 本体:ポリカーボネート SPD-WVGT240ガス置換用上部真空計付

          SANSYOデシケーター PC製 SPD-WVGT300

          SANSYOデシケーター PC製 SPD-WVGT300

            SANSYOデシケーター PC製 SPD-VGT300

            SANSYOデシケーター PC製 SPD-VGT300

              SANSYO デシケーター 本体:ポリカーボネート SPD-VGT240 バルブ・上部真空計付

              SANSYO デシケーター 本体:ポリカーボネート SPD-VGT240 バルブ・上部真空計付

                SANSYOデシケーター PC製 SPD-V300

                SANSYOデシケーター PC製 SPD-V300

                  SANSYO デシケーター 本体:ポリカーボネート SPD-WV240 ガス置換用

                  SANSYO デシケーター 本体:ポリカーボネート SPD-WV240 ガス置換用

                    ISOLAB デシケーター 上口 200型/250型

                    ISOLAB デシケーター 上口 200型/250型

                      SANSYO デシケーター 本体:ポリカーボネート SPD-VGS240 バルブ・側部真空計付

                      SANSYO デシケーター 本体:ポリカーボネート SPD-VGS240 バルブ・側部真空計付

                        上口デシケーター 150/250/300用フタのみ

                        上口デシケーター 150/250/300用フタのみ

                          三商 デシケーター 並型 硬質 200用フタのみ

                          三商 デシケーター 並型 硬質 200用フタのみ

                            メーカー アズワン アズワン 三商 三商 三商 三商 三商 三商 三商 三商 三商 三商 三商
                            通常価格 13,700円 101,409円 42,000円 35,000円 41,200円 33,000円 26,100円 25,400円 28,100円 47,800円 27,520円 16,000円 16,000円
                            通常出荷日 1日目   1日目   2日目   2日目   3日目   3日目   3日目   3日目   3日目   2日目   3日目   2日目   2日目  
                            商品タイプ デシケーター デシケーター デシケーター - - - - - - デシケーター - その他関連品 -
                            デシケータタイプ 乾燥剤・除湿剤タイプ 真空タイプ - - - - - - - - - - -
                            容量(L) 19 9 - - - - - - - - - - -
                            キャスター なし - - - - - - - - - - - -
                            付属品 磁製プレートX1枚 デシケーター用底板 - - - - - - - - - - -

                            ポリカデシケーターのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            1-066-14
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            全高
                            (mm)
                            重量
                            (kg)
                            商品名 メーカー型番 JANコード 内径 内容量

                            23,891円

                            ( 26,280円 )
                            1個 -

                            1日目

                            3682.9ポリカデシケーター 301型301型4562108471459φ306mm-

                            除湿剤タイプデシケーターカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました