(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

スタンダードステンレス小型デシケーター

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

スタンダードステンレス小型デシケーター

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
57,099円
税込単価
62,809円

静電気対策に優れたスタンダードステンレス小型デシケーター【特長】・ステンレス筐...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    デシケーター
  • デシケータタイプ:
    乾燥剤・除湿剤タイプ
  • キャスター:
    なし
  • 材質:
    本体・棚板/ステンレス(SUS304)、窓枠/ABS樹脂、観察窓/ガラス
  • 仕様詳細:
    ゴム足付き
  • 脚注:
    写真のシリカゲル皿は付属していません(推奨シリカゲル皿:ステン正方皿(5-178-02))。
  • 内容量:
    1台

(i)ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の"価格を確認"ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

型番

2-7910-02 解除

Loading...

スタンダードタイプのステンレス製小型デシケーター

ステンレス筐体が静電気の影響を抑える。本体背面に静電気対策用アース端子付きのデシケーター。

2-7910-01(SCD-1L)

2-7910-01(SCD-1L)

2-7910-02(SCD-2H)

2-7910-02(SCD-2H)

開扉時

開扉時

製品仕様

品番型番外寸法(mm)内寸法(mm)重量(kg)
2-7910-01SCD-1L400×350×436381×325×3648
2-7910-02SCD-2H400×350×862381×325×79013

使用時の注意

本器を安全にご使用いただくために、また機能を十二分にご活用いただくために、下記の注意事項をお守りいただくようお願いいたします。
また「取扱説明書」はいつでも見られる場所に保管し、この製品を譲渡、貸与される時には使用者が正しく安全にご使用いただくために、この「取扱説明書」を製品と共に必ずお渡しください。
※このスタンダードステンレス小型デシケー ターは屋内用ですので、屋内以外では使用しないでください。

警告

誤った取り扱いをされますと製品の寿命を短くし、故障の原因になるだけなく、人が傷害をうけたり、物的損害の発生が想定されますので、下記の注意事項は必ず守ってください。

  • 使用周囲温度は+5℃から+35℃です。 この温度範囲以外での使用は行わないでください。
  • 使用相対湿度は35~􀀇85%RHです。結露が発生しない雰囲気で使用してください。
  • 腐食性ガスや可燃性ガスがない雰囲気で使用してください。
  • 本器は防水、防腐構造になっていません。ほこりの多い環境や水のかかる環境下で使用しないでください。
  • 使用(保存)環境を外れた場合のトラブルについては保証できません。
  • 収納物を入れたまま、本製品を移動させないでください。移動により、収納物が転倒や落下したり棚板が落下する恐れがあります。
  • 本製品は、酸類(塩酸、クロム酸、硝酸、硫酸等)・有機溶剤(アセトン、キシレン、クロロホルム、アルコ酢酸等)に侵されますから、これらの薬品の接触をさけてください。
  • 本製品を落下・転倒させたり本体を破損させた場合には、直ちに使用を中止し販売店へ修理依頼してください。
  • 改造や修理は絶対に行わないでください。お客様による製品の改造は、当社の保証範囲外ですので、責任は負いかねます。
商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
外寸法(mm)
内寸法(mm)
重量(kg)
商品名
メーカー型番
JANコード
付属品
特長
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

2-7910-02

400×350×862
381X325X790
13
スタンダード小型デシケーターSCD-2H
SCD-2H
4562108470056
棚板X3枚 鍵X2個
ステンレス筐体が静電気の影響を抑えます。最大2段まで段積みが可能です(SCD-2H同士の2段積みはできません)。本体背面に静電気対策用アース端子付きです。
1台

1個

57,099( 62,809円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

静電気対策に優れたスタンダードステンレス小型デシケーター
【特長】
・ステンレス筐体が静電気の影響を抑えます。
・最大2段まで段積みが可能です(SCD-2H同士の2段積みはできません)。
・本体背面に静電気対策用アース端子付きです。
・ゴム足付き

(i)ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の"価格を確認"ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

スタンダードステンレス小型デシケーターの型番2-7910-02のページです。
型番2-7910-02に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

スタンダードステンレス小型デシケーター

スタンダードステンレス小型デシケーター

    パソリナデシケーター 棚板耐荷重(kg)約2/枚

    パソリナデシケーター 棚板耐荷重(kg)約2/枚

      ドライボーイ NDシリーズ

      ドライボーイ NDシリーズ

        ステンレスデシケーター SD型

        ステンレスデシケーター SD型

          ユニットデシケーター 棚板耐荷重(kg) 約5/段

          ユニットデシケーター 棚板耐荷重(kg) 約5/段

            デシケーター 遮光タイプ LH-SK LL-SK

            デシケーター 遮光タイプ LH-SK LL-SK

              UVオートドライデシケーター

              UVオートドライデシケーター

                デシケーター 顕微鏡レンズ用 UDE

                デシケーター 顕微鏡レンズ用 UDE

                  シニカゲル 連結デシケーター 本体/扉:透明 標準タイプ

                  シニカゲル 連結デシケーター 本体/扉:透明 標準タイプ

                    オートドライデシケーター(遮光タイプ)OH-SK・OL-SK

                    オートドライデシケーター(遮光タイプ)OH-SK・OL-SK

                      オートドライ・デシケーター LOB茶/LO-1

                      オートドライ・デシケーター LOB茶/LO-1

                        メーカー アズワン アズワン アズワン アズワン アズワン アズワン アズワン アズワン ケニス アズワン コクゴ
                        通常価格 41,650円 1,050円 1,920円 9,478円 930円 24,500円 61,391円 15,618円 11,640円 48,479円 41,360円
                        通常出荷日 1日目   1日目   1日目   1日目   1日目~   当日出荷可能 1日目   1日目   1日目   12日目~   1日目   当日出荷可能 15日目  
                        商品タイプ デシケーター デシケーター - - - デシケーター デシケーター デシケーター デシケーター デシケーター デシケーター
                        デシケータタイプ 乾燥剤・除湿剤タイプ 乾燥剤・除湿剤タイプ - - - 乾燥剤・除湿剤タイプ オートドライタイプ 乾燥剤・除湿剤タイプ - オートドライタイプ オートドライタイプ
                        キャスター なし - なし - - なし なし なし - なし -
                        材質 本体・棚板/ステンレス(SUS304)、窓枠/ABS樹脂、観察窓/ガラス AS(アクリロニトリルスチレン)樹脂 本体/スチール鋼板メラミン焼付塗装、前面/ガラス 本体/ステンレス(SUS430)、扉パッキン/ネオプレンゴム - 本体/遮光性PVC(塩化ビニル樹脂)、棚板/PS(ポリスチレン)、ゴム足/天然ゴム - AS(アクリロニトリルスチレン)樹脂 - 遮光性PVC(塩化ビニル樹脂) -
                        仕様詳細 ゴム足付き - - - - - - - - - -

                        スタンダードステンレス小型デシケーターのレビュー

                        この商品のレビューはありません レビューを書く

                        この商品のバリエーション

                        型番
                        2-7910-01
                        型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                        出荷日
                        外寸法
                        (mm)
                        内寸法
                        (mm)
                        重量
                        (kg)
                        商品名 メーカー型番 JANコード 付属品 特長 内容量

                        41,650円

                        ( 45,815円 )
                        1個 -

                        1日目

                        400×350×436381X325X3648スタンダード小型デシケーターSCD-1LSCD-1L4562108470049棚板X1枚 鍵X1個ステンレス筐体が静電気の影響を抑えます。最大2段まで段積みが可能です。本体背面に静電気対策用アース端子付きです。-

                        除湿剤タイプデシケーターカテゴリの売れ筋ランキング

                        通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                        技術サポート窓口

                        ファクトリーサプライ用品技術窓口

                        商品の仕様・技術のお問い合わせ

                        営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                        ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                        ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                        型番が確定しました