(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

パソリナデシケーター 棚板耐荷重(kg)約2/枚

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

パソリナデシケーター 棚板耐荷重(kg)約2/枚

通常価格(税別)
1,050円 ~ 20,644円
税込価格
1,155円 ~ 22,708円

【特長】・ワンタッチ開閉式の扉でスムーズな収納・取り出しが可能です・フラット扉...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    デシケーター
  • デシケータタイプ:
    乾燥剤・除湿剤タイプ
  • 棚板耐荷重(kg):
    約2/枚
  • 材質:
    AS(アクリロニトリルスチレン)樹脂
  • 棚板寸法(mm):
    306X332X10t
  • 特長:
    ワンタッチ開閉式の扉でスムーズな収納・取り出しが可能です。フラット扉採用で横並べ保管も可能です。
  • 脚注:
    別売のジョイント枠H型(2H型)を使用するとIW型・HW型の上に積み重ねて使用する事が可能です。ゴム足については単独でご使用の場合に取り付けてください。別売のジョイント枠H型(2H型)を使用する場合は底面はフラットの方が安定します。

型番

未確定3件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

  • 材質:AS(アクリロニトリルスチレン)樹脂
  • 棚板寸法:306×332×10tmm
  • 棚間隔:65mm(最高5枚収納可能)
  • 棚板耐荷重:約2kg/枚
  • 総耐荷重:約5kg
  • 重量:約4.2kg(棚板含む)
  • 付属品:棚板×2枚・シリカゲル皿×1枚
型番仕様外寸法(mm)内寸法(mm)
1-961-01持ち手付き350×350×400340×344.5×387
1-961-02持ち手無し
1-018-02予備棚板

※別売のジョイント枠H型(2H型)を使用するとIW型・HW型の上に積み重ねて使用することが可能です。
※ゴム足については単独でご使用の場合に取り付けてください。別売のジョイント枠H型(2H型)を使用する場合は底面はフラットの方が安定します。

 
商品情報を表示

型番リスト

型番
外寸法(mm)
内寸法(mm)
キャスター
仕様
重量(kg)
商品名
メーカー型番
JANコード
付属品
総耐荷重(kg)
棚板間隔(mm)
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
-
-
-
予備棚板
-
デシケーターIW.HW用予備棚板
予備棚板
4562108471374
-
-
-
1枚

1個

1,050( 1,155円 )

1日目

350×350×400
340X344.5X387
なし
持ち手付き
約4.2(棚板含む)
パソリナデシケーター IWH
IWH
4562108471558
棚板X2枚・シリカゲル皿X1枚
約5
65(最高5枚収納可能)
1台

1個

20,644( 22,708円 )

1日目

350×350×400
340X344.5X387
なし
持ち手無し
約4.2(棚板含む)
パソリナデシケーター IW
IW
4562108471565
棚板X2枚・シリカゲル皿X1枚
約5
65(最高5枚収納可能)
1台

1個

19,329( 21,262円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・ワンタッチ開閉式の扉でスムーズな収納・取り出しが可能です
・フラット扉採用で横並べ保管も可能です
・持ち手付きで運搬・移動が容易に行えます

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

パソリナデシケーター 棚板耐荷重(kg)約2/枚

パソリナデシケーター 棚板耐荷重(kg)約2/枚

    ユニットデシケーター 棚板耐荷重(kg) 約5/段

    ユニットデシケーター 棚板耐荷重(kg) 約5/段

      パソリナデシケーター 棚板耐荷重(kg) 約1.5/枚

      パソリナデシケーター 棚板耐荷重(kg) 約1.5/枚

        ヘビーデシケーターオートドライ

        ヘビーデシケーターオートドライ

          ワゴンデシケーター

          ワゴンデシケーター

            デシケーター(クアリム)

            デシケーター(クアリム)

              デシケーター FH-2 留金タイプ

              デシケーター FH-2 留金タイプ

                ユニットデシケーター(非帯電タイプ)棚板耐荷重 約2.5kg/段

                ユニットデシケーター(非帯電タイプ)棚板耐荷重 約2.5kg/段

                  ガス置換デシケーター 棚板耐荷重(kg) 約20/枚

                  ガス置換デシケーター 棚板耐荷重(kg) 約20/枚

                    デシケーター LH・LL

                    デシケーター LH・LL

                      連結デシケーター R-2K

                      連結デシケーター R-2K

                        ドライ嫌気インジケーター 100枚

                        ドライ嫌気インジケーター 100枚

                          除湿保管庫 i-BOX(オートタイプ)

                          除湿保管庫 i-BOX(オートタイプ)

                            メーカー アズワン アズワン アズワン アズワン アズワン アズワン 東京硝子器械 アズワン アズワン アズワン ケニス 東京硝子器械 サンプラテック
                            通常価格 1,050円 930円 1,400円 263,195円 154,175円 19,639円 25,154円 13,500円 158,041円 2,600円 20,682円 11,772円 32,500円
                            通常出荷日 1日目   1日目~   当日出荷可能 1日目   1日目   1日目   1日目   3日目   1日目   1日目~   1日目   8日目   8日目   9日目  
                            商品タイプ デシケーター - デシケーター デシケーター デシケーター デシケーター デシケーター デシケーター デシケーター デシケーター - - デシケーター
                            デシケータタイプ 乾燥剤・除湿剤タイプ - 乾燥剤・除湿剤タイプ オートドライタイプ 乾燥剤・除湿剤タイプ 乾燥剤・除湿剤タイプ 乾燥剤・除湿剤タイプ 乾燥剤・除湿剤タイプ ガス置換タイプ 乾燥剤・除湿剤タイプ - - オートドライタイプ
                            棚板耐荷重(kg) 約2/枚 - 約1.5/枚 約35/枚 - 約2.0/枚 - 約2.5/段 約20/枚 約2/枚 - - -
                            材質 AS(アクリロニトリルスチレン)樹脂 - 非帯電ABS樹脂(表面固有抵抗値 3X1011Ω(参考値)) 本体/PMMA(アクリル)、枠/アルミサッシ、スライドレール棚/ステンレス(SUS430) 本体/PMMA(アクリル)、枠/アルミサッシ、天板/木製合板 ABS樹脂 - 本体・フタ・棚/非帯電ABS樹脂(表面固有抵抗値 3X1011Ω(参考値))、留金/ステンレス(SUS303) 本体/ステンレス(SUS304)、扉/制電PVC(塩化ビニル樹脂)板、枠/アルミサッシ、棚板/ステンレス(SUS430) 本体/透明PMMA(アクリル)、棚板/PS(ポリスチレン)、ゴム足/天然ゴム - - -
                            棚板寸法(mm) 306X332X10t - 306X332X10 470X460 - 275×270 - - 490X460 - - - -

                            パソリナデシケーター 棚板耐荷重(kg)約2/枚のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            除湿剤タイプデシケーターカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました