気密性に優れた定番タイプのデシケーター【特長】・フタは成型により形が均一で、気...
LH 重量(棚板含む): 4.5kg
フタは成型により形が均一なため、機密性に優れている。
棚受けは任意に移動でき、小さなものから大きなものまで収容可能。
棚板(LH/3枚、LL/2枚)・シリカゲル皿1枚付属
LL 重量(棚板含む):3.3kg
材質:本体/透明PMMA(アクリル)、棚板/PS(ポリスチレン)、ゴム足/天然ゴム
棚板取り付けピッチ: 底1段/50mm、その他/30mm(最小棚板間隔 20mm)
予備棚板LL用
寸法: 456×270×5mm
品番 | 型番 | 外寸法(mm) | 内寸法(mm) |
---|---|---|---|
1-001-01 | LH | 300×345×525 | 285×275×485 |
1-007-01 | LL | 500×345×335 | 485×275×285 |
1-007-02 | 予備棚板LL用 | - | - |
デシケーターLH型 1-001-01(単位:mm)
デシケーター 1-007-01(単位:mm)
棚板
気密性に優れた定番タイプのデシケーター
【特長】
・フタは成型により形が均一で、気密性に優れています。
・棚受けは任意に移動でき、小さなものから大きなものまで容易に入ります。
・本体材質は透明PMMA(アクリル)を使用します。
・間口サイズは258×458mm
・棚板耐荷重は1枚当たり約2kgで、総耐荷重が10kgです。
・棚板(LH/3枚、LL/2枚)とシリカゲル皿1枚付属です。
・棚板寸法はLH/257×270×4mm、LL/456×270×5mm
・棚板含む重量はLH/4.5kg、LL/3.3kg
デシケーター LH・LLの型番1-001-01のページです。
型番1-001-01に関する仕様情報を記載しております。
型番 |
---|
1-007-01 |
1-007-02 |
型番 | 通常単価(税別)(税込単価) | 最小発注数量 | スライド値引 | 通常 出荷日 | 外寸法 (mm) | 内寸法 (mm) | 仕様 | 重量 (kg) | 商品名 | メーカー型番 | JANコード | 棚板寸法 (mm) | 付属品 | 総耐荷重 (kg) | 間口サイズ (mm) | 特長 | 内容量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22,422円 ( 24,664円 ) | 1個 | - | 1日目 | 500×345×335 | 485X275X285 | - | 3.3(棚板含む) | デシケーター LL | LL | 4560111766579 | 456X270X5 | 棚板(LL/2枚)・シリカゲル皿X1枚 | 10 | 258X458 | フタは成型により形が均一で、気密性に優れています。棚受けは任意に移動でき、小さなものから大きなものまで容易に入ります。 | 1台 | |
2,600円 ( 2,860円 ) | 1個 | - | 1日目 | - | - | LL用予備棚板 | - | デシケーター LL用予備棚板 | 予備棚板LL用 | 4560111766586 | - | - | - | - | - | 1枚 |