(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

スタンダードデシケーター

スタンダードデシケーター (型番リスト)

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
3,602円 ~ 53,410円
税込価格
3,962円 ~ 58,751円

パーソナルユースに適したモバイルデシケーターです。【特長】・本体内部は気密性に...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    デシケーター
  • デシケータタイプ:
    乾燥剤・除湿剤タイプ
  • 棚板耐荷重(kg):
    約5/枚
  • 材質:
    本体/PMMA(アクリル)、枠/アルミサッシ、棚板/ステンレス(SUS430)、脚部/天然ゴム(SD-UTG)
  • 棚板寸法(mm):
    268X256X10
  • 総耐荷重(kg):
    約10
  • 扉仕様:
    パッチン錠式
  • 棚板取り付けピッチ(mm):
    100(棚受位置固定)・4段
  • 特長:
    本体内部は気密性に優れています。机の上や据置にはゴム足仕様を、実験台下や試料ごと移動の場合はキャスター仕様をお選びください。
  • 脚注:
    サイズは突起部・取手除く。 温湿度計は付属していません。

(i)ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の"価格を確認"ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

型番

未確定3件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

カタログを表示

型番リスト

型番
キャスター
仕様
サイズ(mm)
キャスター詳細
重量(kg)
商品名
メーカー型番
JANコード
付属品
移動用取手
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
なし
ゴム足仕様
302X318X559
-
6.4
スタンダードデシケーター SD-UTG
SD-UTG
4560111767255
棚板X2枚(SUS430) シリカゲル皿X1枚(ポリスチレン)
-
1台

1個

44,002( 48,402円 )

1日目

  • 注文停止中
あり
キャスタ-仕様
302X318X600
φ40mmナイロン製(ストッパー付き)
6.8
スタンダードデシケーター SD-UTK
SD-UTK
4560111767262
棚板X2枚(SUS430) シリカゲル皿X1枚(ポリスチレン)移動用取手X1個
アルミフレーム上部左右枠に取り付け可能(SD-UTKのみ)
1台

1個

53,410( 58,751円 )

-

なし
ステンレス製
268X256X10
-
-
オートドライデシケーター UT-予備棚板
UT-予備棚板
4560111767293
棚板X2枚(SUS430) シリカゲル皿X1枚(ポリスチレン)
-
1枚

1個

3,602( 3,962円 )

1日目

  1. 1

Loading...

詳細情報

基本情報

パーソナルユースに適したモバイルデシケーターです。
【特長】
・本体内部は気密性に優れています。
・机の上や据置にはゴム足仕様を、実験台下や試料ごと移動の場合はキャスター仕様をお選びください。

(i)ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の"価格を確認"ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

スタンダードデシケーター

スタンダードデシケーター

    オートドライデシケーター SP-UTG・SP-UTK

    オートドライデシケーター SP-UTG・SP-UTK

      ポータブルデシケーター PHG・PLG

      ポータブルデシケーター PHG・PLG

        SUSウォールデシケーターFN

        SUSウォールデシケーターFN

          ヘビーデシケーター(耐荷重型)

          ヘビーデシケーター(耐荷重型)

            UVオートドライデシケーター

            UVオートドライデシケーター

              ガス置換デシケーター 棚板耐荷重(kg) 約20/枚

              ガス置換デシケーター 棚板耐荷重(kg) 約20/枚

                ユニットデシケーター 棚板耐荷重(kg) 約5/段

                ユニットデシケーター 棚板耐荷重(kg) 約5/段

                  デシケーター LH・LL

                  デシケーター LH・LL

                    デシケーター 遮光タイプ LH-SK LL-SK

                    デシケーター 遮光タイプ LH-SK LL-SK

                      オートドライデシケーター(遮光タイプ)OH-SK・OL-SK

                      オートドライデシケーター(遮光タイプ)OH-SK・OL-SK

                        メーカー アズワン アズワン アズワン アズワン アズワン アズワン アズワン アズワン アズワン アズワン アズワン
                        通常価格 3,602円 97,216円 54,201円 246,185円 16,660円 61,391円 158,041円 930円 2,600円 24,500円 48,479円
                        通常出荷日 1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目~   1日目~   当日出荷可能 1日目   1日目   1日目   当日出荷可能
                        商品タイプ デシケーター デシケーター デシケーター デシケーター - デシケーター デシケーター - デシケーター デシケーター デシケーター
                        デシケータタイプ 乾燥剤・除湿剤タイプ オートドライタイプ 乾燥剤・除湿剤タイプ オートドライタイプ - オートドライタイプ ガス置換タイプ - 乾燥剤・除湿剤タイプ 乾燥剤・除湿剤タイプ オートドライタイプ
                        棚板耐荷重(kg) 約5/枚 約5/枚 約5 約20/枚 約35/枚 - 約20/枚 - 約2/枚 約2/枚 -
                        材質 本体/PMMA(アクリル)、枠/アルミサッシ、棚板/ステンレス(SUS430)、脚部/天然ゴム(SD-UTG) - 本体/強化ガラス、枠/アルミ、コーナージョイント/ABS樹脂 本体/ステンレス(SUS304)、扉/制電PVC(塩化ビニル樹脂)板、枠/アルミサッシ、棚板/ステンレス(SUS430) 本体/PMMA(アクリル)、枠/アルミサッシ、スライドレール棚/ステンレス(SUS430) - 本体/ステンレス(SUS304)、扉/制電PVC(塩化ビニル樹脂)板、枠/アルミサッシ、棚板/ステンレス(SUS430) - 本体/透明PMMA(アクリル)、棚板/PS(ポリスチレン)、ゴム足/天然ゴム 本体/遮光性PVC(塩化ビニル樹脂)、棚板/PS(ポリスチレン)、ゴム足/天然ゴム 遮光性PVC(塩化ビニル樹脂)
                        棚板寸法(mm) 268X256X10 268X256X10 - 490X460 470×460 - 490X460 - - - -

                        スタンダードデシケーターのレビュー

                        この商品のレビューはありません レビューを書く

                        除湿剤タイプデシケーターカテゴリの売れ筋ランキング

                        通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                        技術サポート窓口

                        ファクトリーサプライ用品技術窓口

                        商品の仕様・技術のお問い合わせ

                        営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                        ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                        ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                        型番が確定しました

                        閉じる

                        比較リスト