(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ヘビーデシケーター(耐荷重型)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

ヘビーデシケーター(耐荷重型)

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
16,660円 ~ 281,752円
税込価格
18,326円 ~ 309,927円

大物の重量物の保管が可能なスライド式耐荷重棚板を標準装備【特長】・大容量のガス...

詳細情報を確認する

  • キャスター詳細:
    Φ65mmナイロン製(ストッパーX2個付き)
  • 棚板耐荷重(kg):
    約35/枚
  • 材質:
    本体/PMMA(アクリル)、枠/アルミサッシ、スライドレール棚/ステンレス(SUS430)
  • 棚板寸法(mm):
    470×460
  • ルブ取り付けネジ:
    Rc1/4×4個
  • 内容量:
    1台

(i)ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の"価格を確認"ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

型番

未確定3件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

製品仕様

型番商品タイプ種類外寸法(mm)キャスターその他
6-6959-01デシケーターガス置換タイプ574×600×1765あり
6-6959-11デシケーターありデジケーター用部品
 
商品情報を表示

型番リスト

型番
商品タイプ
デシケータタイプ
外寸法(mm)
内寸法(mm)
キャスター
重量(kg)
商品名
メーカー型番
JANコード
タイプ(詳細)
付属品
カマ型ハンドル(HD-W)
スライドレール棚
スライド幅(mm)
総耐荷重(kg)
バルブ取り付けネジ
棚取り付けピッチ(mm)
特長
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
  • 注文停止中
デシケーター
ガス置換タイプ
574×600×1765
560×483×1486
あり
35
デシケーター(耐荷重型) HD-S
HD-S
4560111777025
-
スライドレール棚×4枚・シリカゲル皿×1枚
密閉性に優れたカマ型ハンドルを採用
大物重量物の保管も可能なスライド式耐荷重棚を装備
300
約140
Rc1/4×4個
50(40間隔)
大容量のガス置換デシケーターです。アースが取れるように、アースターミナルを付けています。流量計・バルブ等の各種アクセサリー(別売)が取り付けできるよう、標準で4ヶ所のメネジの座が付いています。
1台

1個

156,494( 172,143円 )

-

デシケーター
ガス置換タイプ
1152×600×1765
1138×483×1486
あり
60
デシケーター(耐荷重型) HD-W
HD-W
4560111777032
-
スライドレール棚×8枚・シリカゲル皿×2枚
密閉性に優れたカマ型ハンドルを採用
大物重量物の保管も可能なスライド式耐荷重棚を装備
300
約200
Rc1/4×4個
50(40間隔)
大容量のガス置換デシケーターです。扉部はカマ型ハンドルを採用しており、密閉性に優れています(HD-W)。アースが取れるように、アースターミナルを付けています。流量計・バルブ等の各種アクセサリー(別売)が取り付けできるよう、標準で4ヶ所のメネジの座が付いています。
1台

1個

281,752( 309,927円 )

1日目

その他関連品
-
-
-
-
-
デシケーター(耐荷重型)スライドレール棚
-
4560111777049
スライドレール棚
-
-
-
-
-
-
-
-
1台

1個

16,660( 18,326円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

大物の重量物の保管が可能なスライド式耐荷重棚板を標準装備
【特長】
・大容量のガス置換デシケーターです。
・扉部はカマ型ハンドルを採用しており、密閉性に優れています(HD-W)。
・アースが取れるように、アースターミナルを付けています。
・流量計・バルブ等の各種アクセサリー(別売)が取り付けできるよう、標準で4ヶ所のメネジの座が付いています。

(i)ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の"価格を確認"ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ヘビーデシケーター(耐荷重型)

ヘビーデシケーター(耐荷重型)

    成形真空デシケーター MVD 容量 13~32L

    成形真空デシケーター MVD 容量 13~32L

      スタンダードデシケーター SD-BG1K・WGN-S

      スタンダードデシケーター SD-BG1K・WGN-S

        シニカゲル 連結デシケーター 本体/扉:白/透明 奥深タイプ

        シニカゲル 連結デシケーター 本体/扉:白/透明 奥深タイプ

          連結デシケーター RD-430

          連結デシケーター RD-430

            シニカゲル 連結デシケーター 本体/扉:白 奥深タイプ

            シニカゲル 連結デシケーター 本体/扉:白 奥深タイプ

              シリカゲル デシケーター(棚板固定式)

              シリカゲル デシケーター(棚板固定式)

                ガス置換デシケーター 棚板耐荷重(kg) 約20/枚

                ガス置換デシケーター 棚板耐荷重(kg) 約20/枚

                  SUSウォールデシケーターFN

                  SUSウォールデシケーターFN

                    連結デシケーター R-2K

                    連結デシケーター R-2K

                      シニカゲル 連結デシケーター 本体/扉:白 標準タイプ

                      シニカゲル 連結デシケーター 本体/扉:白 標準タイプ

                        メーカー アズワン アズワン アズワン ケニス 東京硝子器械 ケニス ケニス アズワン アズワン ケニス ケニス
                        通常価格 16,660円 73,600円 80,294円 14,654円 17,152円 14,654円 20,370円 158,041円 246,185円 20,682円 8,574円
                        通常出荷日 1日目   1日目   1日目   9日目~   8日目   10日目~   6日目   1日目~   1日目   8日目   9日目  
                        キャスター詳細 Φ65mmナイロン製(ストッパーX2個付き) - Φ75ウレタン製(ストッパー×2個付き) - - - - φ65mmナイロン製(ストッパーX2個付き) - - -
                        棚板耐荷重(kg) 約35/枚 - 約20/枚(等分布荷重時) - - - - 約20/枚 約20/枚 - -
                        材質 本体/PMMA(アクリル)、枠/アルミサッシ、スライドレール棚/ステンレス(SUS430) PC(ポリカーボネート) - - - - - 本体/ステンレス(SUS304)、扉/制電PVC(塩化ビニル樹脂)板、枠/アルミサッシ、棚板/ステンレス(SUS430) 本体/ステンレス(SUS304)、扉/制電PVC(塩化ビニル樹脂)板、枠/アルミサッシ、棚板/ステンレス(SUS430) - -
                        棚板寸法(mm) 470×460 - - - - - - 490X460 490X460 - -
                        ルブ取り付けネジ Rc1/4×4個 - - - - - - - - - -

                        ヘビーデシケーター(耐荷重型)のレビュー

                        この商品のレビューはありません レビューを書く

                        ガス置換デシケーターカテゴリの売れ筋ランキング

                        通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                        技術サポート窓口

                        ファクトリーサプライ用品技術窓口

                        商品の仕様・技術のお問い合わせ

                        営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                        ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                        ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                        型番が確定しました