(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

吸煙・脱臭装置

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

吸煙・脱臭装置

通常価格(税別)
194,750円
税込価格
214,225円

【特長】・三層フィルターを搭載した局所排気装置です。・高性能フィルターによって...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の"価格を確認"ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

型番

1-5928-01 解除

Loading...

三層フィルター搭載の局所排気装置

三層フィルターを搭載した局所排気装置。高性能フィルターによって0.3μmまでの粒子を95%以上除去。
活性炭フィルターによって各種ガスを吸着除去。各フィルターは工具不要で交換が容易。
分岐用天板(別売)を使用すると、ダクトを2本接続し2ヶ所の吸引が可能。吸引フード(別売)を使用することで広範囲の排気ができる。

1-5928-01(KSC-Z01)

1-5928-01(KSC-Z01)

吸引フード使用例

吸引フード使用例

分岐用天板

分岐用天板

製品仕様

品番型番サイズ(mm)備考/JANコード
1-5928-01KSC-Z01350×300×4704580110240764
1-5928-11分岐用天板4580110240771
1-5928-12硬質ダクトφ75mm×2m4580110236286
1-5928-13ダクトバンドφ75mm用4580110236293
1-5928-14吸引フード420×3204580110236309
1-5928-15交換用プレフィルター1枚入4580110240788
1-5928-16交換用活性炭フィルター1枚入4580110240795
1-5928-17交換用準HEPAフィルター1枚入4580110240801
商品情報を表示

型番リスト

型番
サイズ(mm)
その他
詳細タイプ
重量(kg)
仕様
商品名
メーカー型番
電源
付属品
電源コード長(m)
最大静圧(kPa)
処理風量(m3/min)
補集率(μm)
騒音(dB)
ダクト径(φmm)
特長
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
  • 注文停止中

1-5928-01

350X300X470
-
-
14
-
吸煙・脱臭装置 KSC-Z01
KSC-Z01
AC100V 50/60Hz 120W
プレフィルター・準HEPAフィルター・活性炭フィルターX各1個
2(2Pプラグ)
0.65
-
0.3以上 95%以上
65(前面より1mの位置にて測定)
-
三層フィルターを搭載した局所排気装置です。高性能フィルターによって0.3μmまでの粒子を95%以上除去します。活性炭フィルターによって各種ガスを吸着除去します。各フィルターは工具不要で交換が容易です。分岐用天板(別売)を使用すると、ダクトを2本接続し2ヶ所の吸引が可能です。吸引フード(別売)を使用する事で広範囲の排気が可能です。
1台

1個

194,750( 214,225円 )

-

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・三層フィルターを搭載した局所排気装置です。
・高性能フィルターによって0.3μmまでの粒子を95%以上除去します。
・活性炭フィルターによって各種ガスを吸着除去します。
・各フィルターは工具不要で交換が容易です。
・分岐用天板(別売)を使用すると、ダクトを2本接続し2ヶ所で吸引が可能です。
・吸引フード(別売)を使用することで広範囲の排気が可能です。
・処理風量:3.5m3;(ダクトΦ75×2m使用時)、補集率:0.3μm以上95%以上、最大静圧:650Pa
・騒音:65dB(前面より1mの位置にて測定)
・ダクト径:Φ75(直径75mm)
・付属品(KSC-Z01):プレフィルター・準HEPAフィルター・ 活性炭フィルター×各1個

(i)ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の"価格を確認"ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

吸煙・脱臭装置

吸煙・脱臭装置

    コンパクトドラフト用交換用活性炭

    コンパクトドラフト用交換用活性炭

      除塵フィルター・活性炭ユニット/交換用フィルター・活性炭

      除塵フィルター・活性炭ユニット/交換用フィルター・活性炭

        活性炭排気処理装置

        活性炭排気処理装置

          マルチドラフト

          マルチドラフト

            フラットフード

            フラットフード

              ポータブルヒュームフード関連用品

              ポータブルヒュームフード関連用品

                配管用部品 風量調節ダンパ(直接型)

                配管用部品 風量調節ダンパ(直接型)

                  脱臭ミニドラフト

                  脱臭ミニドラフト

                    フォーメーションフード 本体

                    フォーメーションフード 本体

                      メーカー アズワン アズワン アズワン アズワン アズワン アズワン アズワン アズワン アズワン サンプラテック
                      通常価格 194,750円 7,314円 5,800円 54,756円 17,860円 41,138円 27,636円 12,000円 18,424円 57,233円
                      通常出荷日 1日目   1日目   1日目   当日出荷可能 1日目   1日目   35日目   1日目   当日出荷可能 1日目   1日目   9日目~  
                      商品タイプ 特殊ドラフト その他 卓上型ドラフト 特殊ドラフト 卓上型ドラフト 卓上型ドラフト 卓上型ドラフト 卓上型ドラフト 卓上型ドラフト ヒュームフード

                      吸煙・脱臭装置のレビュー

                      この商品のレビューはありません レビューを書く

                      ドラフトチャンバーカテゴリの売れ筋ランキング

                      通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                      技術サポート窓口

                      ファクトリーサプライ用品技術窓口

                      商品の仕様・技術のお問い合わせ

                      営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                      ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                      ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                      型番が確定しました