(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

活性炭排気処理装置

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

活性炭排気処理装置【1~9個入り】

  • SALE 2025/07/14まで
  • 数量スライド割引
評価 4.0平均満足度4.0 この商品のレビューをみる(1件)
通常価格(税別)
54,756円 ~ 282,989円  特別価格 
税込価格
60,232円 ~ 311,288円  特別価格 

【特長】・室内排気式の活性炭入り乾式スクラバーですので、面倒な外気ダクトが不要...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    特殊ドラフト
  • その他:
    オプション
  • 電源:
    AC100V 50/60Hz(3Pプラグ)
  • 付属品:
    ダクト(φ75X800mm)・丸型フード(φ75mm)
  • 材質詳細:
    外装/鋼板焼付塗装
  • キャスター(φmm):
    50ナイロン製(正面側ストッパー付き)
  • 仕様詳細:
    1セット(9本入)使用(別売) 使用時間積算計機能付き
  • 最大風量(ファン単体能力)(m3/min):
    4.5(50Hz)、5.5(60Hz)
  • 最大静圧(ファン単体能力):
    0.6kPa(50Hz)、0.85kPa(60Hz)
  • 脚注:
    本商品は少量ガスが対象です。本体にフィルターは付属していません。

(i)ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の"価格を確認"ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

型番

未確定4件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

室内排気用の活性炭入りで面倒な外気ダクト不要な排気処理装置

室内排気式の活性炭入り乾式スクラバーなので、面倒な外気ダクトが不要。ドラフト内では対応できない大型実験でのスポット排気に利用可能。

1-7620(1KT-02)

1-7620(1KT-02)

使用例

使用例

製品仕様

品番型番外寸法(mm)
1-7620-11KT-02400×400×900(突起部除く)
2-7620-21中性ガス用フィルター1セット(9本入)
2-7620-22酸性ガス用フィルター1セット(9本入)
2-7620-23塩基性ガス用フィルター1セット(9本入)
商品情報を表示

型番リスト

型番
詳細タイプ
外寸法(mm)
商品名
メーカー型番
JANコード
特長
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
-
400X400X900(突起部除く)
活性炭排気処理装置 KT-02
KT-02
4560111768801
室内排気式の活性炭入り乾式スクラバーですので、面倒な外気ダクトが不要です。ドラフト内では対応できない大型実験でのスポット排気にご利用いただけます。
1台

1個

282,989( 311,288円 )

1日目

中性ガス用
-
中性ガス用フィルター 9本入
中性ガス用フィルター
4560111769518
-
1パック(9本)

1パック

9個入り

54,756円

49,280

( 54,208円 )

1日目

酸性ガス用
-
酸性ガス用フィルター 9本入
酸性ガス用フィルター
4560111769525
-
1パック(9本)

1パック

9個入り

60,591円

57,688

( 63,457円 )

1日目

塩基性ガス用
-
塩基性ガス用フィルター 9本入
塩基性ガス用フィルター
4560111769532
-
1パック(9本)

1パック

9個入り

63,608( 69,969円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・室内排気式の活性炭入り乾式スクラバーですので、面倒な外気ダクトが不要です。
・ドラフト内では対応できない大型実験でのスポット排気にご利用いだけます。使用時間積算計機能付
・最大静圧(ファン単体):0.6kPa(50Hz)、0.85kPa(60Hz)
・最大風量(ファン単体):4.5m3/min(50Hz)、5.5m3/min(60Hz)
・材質:外装/鋼板焼付塗装
・電源:AC100V 50/60Hz(3Pプラグ)
・キャスター:Φ50(直径50mm)ナイロン製(正面側ストッパー付き)
・フィルター:1セット(9本入)使用(別売)

(i)ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の"価格を確認"ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

活性炭排気処理装置

活性炭排気処理装置

    ステンレス鋼製高圧用継手ティーユニオン

    ステンレス鋼製高圧用継手ティーユニオン

      スウィーパー・ベガ

      スウィーパー・ベガ

        脱臭ミニドラフト

        脱臭ミニドラフト

          モジュール形ベース照明 埋込型 DL-Mシリーズ

          モジュール形ベース照明 埋込型 DL-Mシリーズ

            ポータブルヒュームフード ファンユニット (AC100V)

            ポータブルヒュームフード ファンユニット (AC100V)

              メーカー アズワン キッツ アズワン アズワン アズワン アズワン
              通常価格 54,756円 15,745円 222,291円 18,424円 14,210円 64,252円
              通常出荷日 1日目   11日目~   12日目   1日目   12日目   1日目   当日出荷可能
              商品タイプ 特殊ドラフト - 粉塵用ドラフト 卓上型ドラフト - 卓上型ドラフト
              その他 オプション - - - - -
              電源 AC100V 50/60Hz(3Pプラグ) - 100V 50/60Hz - - AC100V 50/60Hz
              付属品 ダクト(φ75X800mm)・丸型フード(φ75mm) - - - - -
              材質詳細 外装/鋼板焼付塗装 - カセットフィルター/不織布・消臭/抗菌/抗アレルギー加工 - - -

              活性炭排気処理装置のレビュー

              評価 4.0 平均満足度:4.0 1件のレビュー
              機械から出た排液を吸引するために
              評価 4.0満足度:4.02019/06/14
              機械から排液を流す際に、人間が吸い込まないように脱臭して吸引するための処理装置に購入しました。他の商品3機種の中から選定し、価格面や比較的にコンパクトで移動が簡単だったので選びました。ランプが色々付いているので操作視認性が良好です。活用頻度は240日稼働して20%です。吸引力も特に問題ありません。オプション品のラッパ、ダクトは別に購入しました。活性炭が規格化されていて、モジュール(フィルター)のランニングコストが3割ほど安くなれば今後、機械を何台か増やしたいです。

              もっと読む 閉じる

              1が参考にしています。

              このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

              ドラフトチャンバーカテゴリの売れ筋ランキング

              通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

              技術サポート窓口

              ファクトリーサプライ用品技術窓口

              商品の仕様・技術のお問い合わせ

              営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

              ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

              ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

              型番が確定しました