(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:3-4064-09
配管用部品 ドラフトベンチ・ポータブルヒュームフード用 ドラフト

配管用部品 ドラフトベンチ・ポータブルヒュームフード用 3-4064-09

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 一部当日出荷可能
通常単価(税別)
6,365円
税込単価
7,002円

ドラフトベンチ・ポータブルヒュームフード共通の配管用部品【特長】・2連ダクト ...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 掲載画像は代表商品の画像です。各商品の仕様は商品情報をご確認ください。

型番

3-4064-09 解除

Loading...

3-4064-09 の仕様・寸法情報

商品情報

ドラフトベンチ・ポータブルヒュームフード共通の配管用部品のラインナップ

7種類のドラフトベンチ・ポータブルヒュームフード共通の配管用部品。
用途に応じて様々な組み合わせで使用可能。

2連ダクト 1台のファンユニットで2種類のフードを利用する際に使用。 ファンユニットに直接取り付けるタイプ(直接型)と床置タイプ(中間型)の2種類あり。 材質 PVC(塩化ビニル樹脂)

2連ダクト

1台のファンユニットで2種類のフードを利用する際に使用。ファンユニットに直接取り付けるタイプ(直接型)と床置タイプ(中間型)の2種類あり。材質 PVC(塩化ビニル樹脂)。

風量調節ダンパ ダクトホースの中間に取り付ける中間型と、ファンユニット・フードに直接取り付けるフランジタイプの2種類あり。 材質 PVC(塩化ビニル樹脂)

風量調節ダンパ

ダクトホースの中間に取り付ける中間型と、ファンユニット・フードに直接取り付けるフランジタイプの2種類あり。材質 PVC(塩化ビニル樹脂)。

配管用ダクトホース 口元内径 φ75(内径75mm)2個つき、φ100(内径100mm)2個つき 材質 オレフィン系樹脂

配管用ダクトホース

口元内径 φ75(内径75mm)2個つき、φ100(内径100mm)2個つき材質 オレフィン系樹脂。

硬質フレキダクト 吸引口の位置調節・保持が可能。 材質 PVC(塩化ビニル樹脂)

硬質フレキダクト

吸引口の位置調節・保持が可能。材質 PVC(塩化ビニル樹脂)。

ストレートジョイント φ75(内径75mm)、φ50(内径50mm)ダクトホース用の2種類あり。 材質 硬化PVC(塩化ビニル樹脂)

ストレートジョイント

φ75(内径75mm)、φ50(内径50mm)ダクトホース用の2種類あり。材質 硬化PVC(塩化ビニル樹脂)。

フランジ付きジョイント ファンユニットに取り付けることによりφ100(内径100mm)・φ75(内径750mm)のダクトホースが使用可能。 材質 PP(ポリプロピレン)

フランジ付きジョイント

ファンユニットに取り付けることによりφ100(内径100mm)・φ75(内径750mm)のダクトホースが使用可能。材質 PP(ポリプロピレン)。

異径ジョイント 材質 PVC(塩化ビニル樹脂)

異径ジョイント

材質 PVC(塩化ビニル樹脂)。

製品仕様

品番型番仕様
3-4064-082連ダクト(中間型)φ75mm用
3-4064-092連ダクト(直接型)φ75mm用
1-7613-11風量調節ダンパ (中間型)φ100mm用
1-1607-02風量調節ダンパ (直接型)φ100mm用
3-4065-01配管用ダクトホース100内径φ102.0mm×2.5m
3-4064-06配管用ダクトホース75内径φ76.5mm×2.5m
3-4065-11硬質フレキダクト75-800外径φ75×長さ800mm
3-4065-12硬質フレキダクト75-1200外径φ75×長さ1200mm
3-4064-07ストレートジョイント75φ75mmダクトホース用
3-4065-04ストレートジョイント50φ50mmダクトホース用
3-4065-05フランジ付きジョイント100φ100mmダクトホース用
3-4065-06フランジ付きジョイント75φ75mmダクトホース用
3-4065-09異径ジョイント75-50φ75mm-φ50mm変換
3-4065-10異径ジョイント100-50φ100mm-φ50mm変換

外形寸法図(単位:mm)

(単位:mm)

3-4064-08

3-4064-08。

3-4064-09

3-4064-09。

3-4064-10

3-4064-10。

3-4065-01、3-4064-06、3-4065-02

3-4065-01、3-4064-06、3-4065-02。

品番内径
I.D
全長
L
口元長さ 外
A
口元長さ 内
B
肉厚
T
3-4065-011009045503
3-4064-06758040453
3-4065-02507035403
3-4065-03

3-4065-03。

3-4065-04

3-4065-04。

3-4064-07

3-4064-07。

3-4065-05

3-4065-05。

3-4065-06

3-4065-06。

3-4065-07

3-4065-07。

3-4065-08

3-4065-08。

3-4065-09

3-4065-09。

3-4065-10

3-4065-10。

型番リスト

型番
サイズ(mm)
詳細タイプ
内径(φmmXm)
材質
仕様
商品名
メーカー型番
JANコード
仕様詳細
口元内径(φmm)
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

3-4064-09

-
2連ダクト
-
PVC(塩化ビニル樹脂)
φ75mm用2連ダクト(直接型)
ポータブルヒュームフード2連ダクト直接型
2連ダクト(直接型)
4560111773188
1台のファンユニットで2種類のフードを使用する際使用します。ファンユニットに直接取り付けるタイプ(直接型)です。
-
1個

1個

6,365( 7,002円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

ドラフトベンチ・ポータブルヒュームフード共通の配管用部品
【特長】
・2連ダクト ファンユニットに直接取り付けるタイプと床置タイプの2種類あり
・風量調節ダンパ 中間型とフランジタイプの2種類あり
・硬質フレキダクト 吸引口の位置調節・保持が可能
・フランジ付きジョイント ファンユニットに取り付けることで別サイズのダクトホースも使用可能
・その他異径ジョイント・ストレートジョイントあり
【用途】
・目的に応じて様々な組み合わせが可能

(i)ご注意

  • 掲載画像は代表商品の画像です。各商品の仕様は商品情報をご確認ください。

Loading...

3-4064-09で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

配管用部品 ドラフトベンチ・ポータブルヒュームフード用の型番3-4064-09のページです。
型番3-4064-09に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

配管用部品 ドラフトベンチ・ポータブルヒュームフード用

配管用部品 ドラフトベンチ・ポータブルヒュームフード用

    スウィーパー・ベガ

    スウィーパー・ベガ

      脱臭ミニドラフト

      脱臭ミニドラフト

        フラットフード

        フラットフード

          配管用部品 ポータブルヒュームフード用 角型フード

          配管用部品 ポータブルヒュームフード用 角型フード

            活性炭排気処理装置

            活性炭排気処理装置

              モジュール形ベース照明 埋込型 DL-Mシリーズ

              モジュール形ベース照明 埋込型 DL-Mシリーズ

                配管用部品 風量調節ダンパ(中間型)

                配管用部品 風量調節ダンパ(中間型)

                  メーカー アズワン アズワン アズワン アズワン アズワン アズワン アズワン アズワン
                  通常価格 6,365円 222,291円 18,424円 41,138円 9,360円 54,756円 14,210円 13,100円
                  通常出荷日 1日目   当日出荷可能 12日目   1日目   35日目   1日目   1日目   12日目   1日目  
                  商品タイプ 卓上型ドラフト 粉塵用ドラフト 卓上型ドラフト 卓上型ドラフト 卓上型ドラフト 特殊ドラフト - 卓上型ドラフト

                  配管用部品 ドラフトベンチ・ポータブルヒュームフード用のレビュー

                  この商品のレビューはありません レビューを書く

                  この商品のバリエーション

                  型番
                  3-4064-06
                  3-4064-08
                  3-4065-01
                  3-4065-12
                  型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                  出荷日
                  サイズ
                  (mm)
                  詳細タイプ 内径
                  (φmmXm)
                  材質 仕様 商品名 メーカー型番 JANコード 仕様詳細 口元内径
                  (φmm)
                  内容量

                  12,350円

                  ( 13,585円 )
                  1個 -

                  1日目

                  一部当日出荷可能

                  -配管用ダクトホース76.5×2.5オレフィン系樹脂-ポータブルヒュームフード配管ダクトホース配管用ダクトホース754560111773157-75×2個付き1本

                  8,265円

                  ( 9,092円 )
                  1個 -

                  1日目

                  -2連ダクト-PVC(塩化ビニル樹脂)φ75mm用2連ダクト(中間型)ポータブルヒュームフード2連ダクト中間型2連ダクト(中間型)45601117731711台のファンユニットで2種類のフードを使用する際使用します。床置タイプ(中間型)です。-1個

                  14,820円

                  ( 16,302円 )
                  1個 -

                  1日目

                  一部当日出荷可能

                  -配管用ダクトホース102.0×2.5オレフィン系樹脂-ヒュームフード用配管用ダクトホース100配管用ダクトホース1004560111773317-100×2個付き1個

                  6,935円

                  ( 7,629円 )
                  1個 -

                  1日目

                  φ75×1200硬質フレキダクト-PVC(塩化ビニル樹脂)-硬質フレキダクト75-1200硬質フレキダクト75-1200-吸引口の位置調節・保持ができます。-1個

                  ドラフトチャンバーカテゴリの売れ筋ランキング

                  通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                  技術サポート窓口

                  ファクトリーサプライ用品技術窓口

                  商品の仕様・技術のお問い合わせ

                  営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                  ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                  ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                  型番が確定しました