(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

グローブボックス用手袋 エフテロン

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

グローブボックス用手袋 エフテロン

通常単価(税別)
25,650円
税込単価
28,215円

【特長】・弗酸・王水・濃硫酸等の強酸に優れた耐薬品性を有します

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    グローブボックス用手袋
  • 殺菌灯:
  • 全長(mm):
    800
  • 厚み(mm):
    0.4
  • 商品名:
    グローブボックス用手袋エフテロンK-82
  • 入 数:
    1双
  • メーカー型番:
    K-82
  • 表材質:
    ハイパロン
  • 裏材質:
    NBR(ニトリルゴム)
  • カフ部内径(mm):
    φ203
  • ポート径:
    8インチ
  • 特長:
    弗酸・王水・濃硫酸等の強酸に優れた耐薬品性を有します。
  • 内容量:
    1双

型番

8-3030-01 解除

Loading...

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

  • 全長:800mm
  • 材質:表/ハイパロン、裏/NBR(ニトリルゴム)
  • 厚み:0.4mm
  • ポート径:8インチ
  • カフ部内径:φ203mm
  • 入数:1双
 
商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

8-3030-01

1双

1個

25,650( 28,215円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・弗酸・王水・濃硫酸等の強酸に優れた耐薬品性を有します

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

グローブボックス用手袋 エフテロンの型番8-3030-01のページです。
型番8-3030-01に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

グローブボックス用手袋 エフテロン

グローブボックス用手袋 エフテロン

    グローブボックス用手袋 取替用 天然ゴム

    グローブボックス用手袋 取替用 天然ゴム

      ニューロングエラスト

      ニューロングエラスト

        グローブボックス用手袋 天然ゴム 200mm用

        グローブボックス用手袋 天然ゴム 200mm用

          グローブボックス用手袋 ハナローブ 486/7885/7886/8886

          グローブボックス用手袋 ハナローブ 486/7885/7886/8886

            グローブボックスGBQ-G

            グローブボックスGBQ-G

              グローブバッグ 690×690×380mm・940×940×640mm

              グローブバッグ 690×690×380mm・940×940×640mm

                グローブバッグ(無菌パック)

                グローブバッグ(無菌パック)

                  メーカー アズワン アズワン アズワン アズワン アズワン アズワン アズワン コクゴ
                  通常価格 25,650円 4,300円 43,120円 7,505円 17,816円 42,127円 34,200円 9,193円
                  通常出荷日 1日目   1日目   1日目   1日目   1日目~   1日目   1日目   4日目  
                  商品タイプ グローブボックス用手袋 グローブボックス用手袋 グローブボックス用手袋 グローブボックス用手袋 グローブボックス用手袋 グローブボックス グローブバッグ グローブバッグ
                  殺菌灯 - - -
                  全長(mm) 800 640 800 - 800 - - -
                  厚み(mm) 0.4 0.4 - 0.6 - - - -
                  商品名 グローブボックス用手袋エフテロンK-82 グローブボックス用手袋 (取替用) - - - - - -

                  グローブボックス用手袋 エフテロンのレビュー

                  この商品のレビューはありません レビューを書く

                  グローブボックスカテゴリの売れ筋ランキング

                  通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                  技術サポート窓口

                  ファクトリーサプライ用品技術窓口

                  商品の仕様・技術のお問い合わせ

                  営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                  ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                  ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                  型番が確定しました