(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

グローブバッグ 690×690×380mm・940×940×640mm

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

グローブバッグ 690×690×380mm・940×940×640mm

通常単価(税別)
34,200円
税込単価
37,620円

開口部は使いやすいジッパータイプ!【特長】・簡易的にガス置換した空間での作業が...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    グローブバッグ
  • 殺菌灯:
  • 材質詳細:
    PE(ポリエチレン)
  • 特長:
    簡易的にガス置換した空間での作業が可能です。
  • 内容量:
    1枚

型番

1-845-02 解除

Loading...

仕様

  • メーカー型番:108D X-37-37HG
  • サイズ(mm):940×940×640
  • スライドチャック式
  • 材質:PE(ポリエチレン)
  • 開口部:851mm
商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
サイズ(mm)
商品名
メーカー型番
JANコード
開口部(mm)
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

1-845-02

940×940×640
グローブバッグ108DX-37-37HG
108D X-37-37HG
4560111740890
851
1枚

1個

34,200( 37,620円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

開口部は使いやすいジッパータイプ!
【特長】
・簡易的にガス置換した空間での作業が可能です。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

グローブバッグ 690×690×380mm・940×940×640mmの型番1-845-02のページです。
型番1-845-02に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

グローブバッグ 690×690×380mm・940×940×640mm

グローブバッグ 690×690×380mm・940×940×640mm

    グローブボックス用棚

    グローブボックス用棚

      グローブボックス GBB-01

      グローブボックス GBB-01

        グローブレスポート

        グローブレスポート

          簡易型フード

          簡易型フード

            クリーングローブパック

            クリーングローブパック

              グローブボックスコンパクト

              グローブボックスコンパクト

                モバイルラボスペース

                モバイルラボスペース

                  モバイルラボスペース MBLSシリーズ

                  モバイルラボスペース MBLSシリーズ

                    大型グローブボックス

                    大型グローブボックス

                      グローブボックス AS-600・AS-800

                      グローブボックス AS-600・AS-800

                        グローブ用アダプター

                        グローブ用アダプター

                          ワークボックス

                          ワークボックス

                            メーカー アズワン アズワン アズワン サンプラテック アズワン ケニス サンプラテック サンプラテック ケニス アズワン アズワン アズワン アズワン
                            通常価格 34,200円 9,752円 50,257円 17,746円 38,000円 8,740円 111,240円 24,267円 27,595円 163,843円 108,556円 14,000円 54,563円
                            通常出荷日 1日目   1日目   1日目   5日目   1日目   当日出荷可能 4日目   9日目   5日目~   6日目   1日目   1日目   1日目   1日目  
                            商品タイプ グローブバッグ グローブボックス グローブボックス その他 グローブボックス - グローブボックス 簡易型儀グローブボックス 簡易型儀グローブボックス グローブボックス グローブボックス グローブボックス グローブボックス
                            殺菌灯 - - -
                            材質詳細 PE(ポリエチレン) - - - - - - - - - - - 本体・底面/PMMA(アクリル)(下吸い込みタイプ底面はPVC)
                            特長 簡易的にガス置換した空間での作業が可能です。 - - - - - - - - - - - 省スペースタイプで飛散を防止でき、傾斜型ですのでボックス内の観察が可能です。排気ダクト付きタイプ・下吸い込みタイプは別売のファンユニットと連動する事により、ボックス内を排気しながら作業ができます。下吸い込みタイプは比重の重いガスを使用するときに適しています。
                            内容量 1枚 1台 1台 - 1個 - - - - 1台 1台 1パック(2個入り) 1台

                            グローブバッグ 690×690×380mm・940×940×640mmのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            グローブボックスカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました