(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

グローブボックスコンパクト CGB

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

グローブボックスコンパクト CGB

通常単価(税別)
68,350円
税込単価
75,185円

コンパクトサイズのグローブボックス。【特長】・内部観察に便利な透明アクリル製の...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    グローブボックス
  • サイズ(mm):
    400X400X400
  • 殺菌灯:
  • 重量(kg):
    6
  • 商品名:
    グローブボックスコンパクト CGB
  • メーカー型番:
    CGB
  • JANコード:
    4560111766838
  • 本体材質:
    PMMA(アクリル)
  • ガス置換コック:
    外径φ6mmチューブ用コックX2個付き
  • 窓部サイズ(mm):
    280X280
  • 特長:
    内部観察に便利な透明アクリル製の小型グローブボックスです。ガス置換ポートが付属していますのでガス置換が可能です。持ち運びに便利な取手付きです。
  • 脚注:
    取手除く。
  • 付属品:
    グローブボックス用手袋X1双
  • 内容量:
    1台

(i)ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

型番

1-1621-01 解除

Loading...

パーソナルユースに適したコンパクトサイズ

品番型番サイズ(mm)
1-1621-01CGB400×400×400*#※#*

外観図

グローブボックスコンパクト外観図 持ち手 / 丁番 / 扉 / 扉締め金具 / 手袋ホルダ / ガスコック

グローブボックスコンパクト外観図
持ち手 / 丁番 / 扉 / 扉締め金具 / 手袋ホルダ / ガスコック

注意・禁止事項

注意・禁止事項

  • ※ 製品の設置にあたっては、安全な使用と製品の機能を十分に発揮させるため、次の項目をよくお読みの上、適切な場所をお選びください。
  • ※ この製品を屋外で使用することはできません。
  • ※ 60℃以上の高温物体(乾燥機等)に近接しないところでご使用ください。本体が変形する恐れがあります。
  • ※ 殺菌灯等の紫外線を発生する装置のついたフード内には設置しないでください。アクリル板が変色、劣化し破損する恐れがあります。
  • ※ 水平で安定したところでご使用下さい。本製品が転倒したり、収納物が、転倒、落下する恐れがあります。
  • ※ 直射日光のあたらないところでご使用下さい。アクリル板が、変色、変形、劣化する恐れがあります。

製品使用時の注意事項

  • ※ 改造及び分解はしないでください。改造及び分解したものを使用して事故がおきた場合、当方は一切の責任を負いかねます。
  • ※ 本製品は、耐圧構造になっていませんので、加圧、減圧は絶対にしないでください。加圧、減圧をすると破損してケガをする恐れがあります。
  • ※ 本製品の大部分はアクリル製です。本製品を乱暴に扱うと破損してケガをする恐れがありますので、丁寧に扱ってください。
  • ※ 扉の開閉はゆっくり行ってください。乱暴に扱うと破損してケガをする恐れがあります。
  • ※ 本体を移動させる際はボックス内部に収納物が無い事をご確認の上、移動をおこなってください。移動中の振動等により収納物の破損の可能性があります。
  • ※ 本体及び扉等、外観に破損、ひび割れ等の異常が無い事を使用前にご確認ください。
  • ※ 本製品は、酸類(塩酸、クロム酸、硝酸、硫酸等)、有機溶剤(アセトン、キシレン、クロロホルム、アルコール、酢酸等)に侵されますから、これらの薬品の接触はさけてください。
  • ※ 急激な圧力上昇にはOUT側バルブ等からの排圧が対応できませんので、ガス置換をおこなう時は、低圧力で置換してください。
  • ※ ガス置換をおこなう時はOUT側バルブを必ず開いてください。

使用方法

  1. 1.設置上の安全に関する注意の条件を満たす所に本製品を置く。
  2. 2.手袋の先を本体の中に入れ、端を折り返して手袋ホルダーにはめる(手袋には左右あり)。
  3. 3.付属の手袋固定Oリングを手袋の上からはめる(この時、手袋固定Oリングは、手袋ホルダーの溝にはまるようにする)。

ガス置換について

  1. 1.グローブボックス本体に2つのガスコックがついているので、一方を置換ガスの「IN」側に、もう一方を「OUT」側に使用。
  2. 2.IN側のバルブとガス供給ラインを接続(この時、バルブが閉まっていることを確認 / ガスコックの接続口は外径φ6(mm)ワンタッチチューブジョイント)。
  3. 3.置換ガスを室内に放出したくない場合は、OUT側のバルブに排気用ホースを接続(但し、扉部分からもガスがリークするので、有害ガスは使用不可)。
  4. 4.それぞれのバルブを接続したら、OUT側のバルブを全開にする。
  5. 5.置換用ガスの供給圧力を10kPa以下に設定してからINバルブを開けてガス置換を開始する。
  6. 6.必要な雰囲気に置換が完了したら、供給ガス圧力をさらに絞ってから作業を開始(尚、置換ガスの流量がわかるように流量計の併設が必要)。

注意・禁止事項

  • ※ このグローブボックスは、有害ガス及び放射性物質を含む有害物質を扱うための設計はしておりませんのでボックス外部にリークすると危険なものは絶対に扱わないでください。
  • ※ 置換ガスの供給を停止した後は、内部の雰囲気を供給時と同等に保つ事はできません。
  • ※ 扉からのリークにより本体の破損を防止する設計になっておりますが、急激な圧力上昇には対応できませんので、ガス置換の際は低圧力で置換してください。

手入れについて

  • ※ 清掃は、お湯又は水を硬く絞った柔らかい布で拭いてください。
  • ※ 取れにくい汚れは、中性洗剤を使用し、洗剤の使用後は布で拭きとってください。
  • ※ クレンザー(磨き粉)、シンナー、灯油、酸等、及びこれに類するものは、絶対に使用しないでください。
商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

1-1621-01

1台

1個

68,350( 75,185円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

コンパクトサイズのグローブボックス。
【特長】
・内部観察に便利な透明アクリル製の小型グローブボックス。
・本体材質 : PMMA(アクリル)。
・窓部サイズ : W280×D280mm。
・ガス置換用コック : φ6(外径6mm)チューブ用コック×2個付き。
・重量 : 6kg。
・付属品 : グローブボックス用手袋×1双。
【用途】
・ガス置換ポートが付属しておりガス置換が可能。持ち運びに便利な取手付き。

(i)ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

グローブボックスコンパクト CGBの型番1-1621-01のページです。
型番1-1621-01に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

グローブボックスコンパクト CGB

グローブボックスコンパクト CGB

    グローブボックスGBQ-G

    グローブボックスGBQ-G

      グローブボックス GBB-01

      グローブボックス GBB-01

        ガス置換用グローブボックス G型

        ガス置換用グローブボックス G型

          ガス置換用グローブボックス GS型(ケニス)

          ガス置換用グローブボックス GS型(ケニス)

            グローブボックス(バキュームタイプ)

            グローブボックス(バキュームタイプ)

              モバイルラボスペース

              モバイルラボスペース

                フロー型グローブボックス

                フロー型グローブボックス

                  簡易型グローブボックス

                  簡易型グローブボックス

                    グローブ用アダプター

                    グローブ用アダプター

                      無菌ボックス M-2/GRB-3

                      無菌ボックス M-2/GRB-3

                        グローブボックス M-1

                        グローブボックス M-1

                          ガス置換用グローブボックス GS型(サンプラテック)

                          ガス置換用グローブボックス GS型(サンプラテック)

                            メーカー アズワン アズワン アズワン ケニス ケニス ケニス サンプラテック アズワン アズワン アズワン コクゴ ケニス サンプラテック
                            通常価格 68,350円 42,127円 50,257円 372,680円 408,865円 372,680円 24,267円 75,567円 52,390円 14,000円 111,000円 95,060円 442,827円
                            通常出荷日 1日目   1日目   1日目   18日目   18日目   19日目   5日目~   10日目   1日目   1日目   15日目   6日目   9日目  
                            商品タイプ グローブボックス グローブボックス グローブボックス - - - 簡易型儀グローブボックス グローブボックス 簡易型儀グローブボックス グローブボックス グローブボックス - グローブボックス
                            サイズ(mm) 400X400X400 347×349×420 1000X500X500 - - - - - 700×500×500 - - - 1007×588×570
                            殺菌灯 - - - - -
                            重量(kg) 6 5.5 5.0 - - - - - 約10 - - - -
                            商品名 グローブボックスコンパクト CGB - グローブボックス GBB-01 - - - - - 簡易型グローブボックス SM-1 手袋式 - - - -

                            グローブボックスコンパクト CGBのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            グローブボックスカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました