(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

グローブボックス 陽圧式

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

グローブボックス 陽圧式

通常単価(税別)
126,340円
税込単価
138,974円

ボックス内を陽圧(100mmH2O)に保つ事ができます。陽圧時による圧力調整装...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    グローブボックス
  • サイズ(mm):
    745X480X480
  • 殺菌灯:
  • 重量(kg):
    15.4
  • 本体内寸法(mm):
    590X440X440
  • 商品名:
    グローブボックス 陽圧式
  • メーカー型番:
    陽圧式
  • JANコード:
    4560111770064
  • パスボックス部開口サイズ(mm):
    165X165
  • 本体材質:
    透明PMMA(アクリル)5mm厚
  • フレーム材質:
    アルミニウム
  • ガス置換コック:
    内径φ10mmホース用(本体・パスボックスX各2個付属)
  • 手袋(mm):
    0.4
  • 特長:
    ボックス内を陽圧(100mmH2O)に保つ事ができます。陽圧時による圧力調整装置を備えています。
  • 付属品:
    グローブボックス用手袋大X1双
  • 内容量:
    1台

(i)ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

型番

3-104-01 解除

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

3-104-01

1台

1個

126,340( 138,974円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

ボックス内を陽圧(100mmH2O)に保つ事ができます。陽圧時による圧力調整装置を備えています。

(i)ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

グローブボックス 陽圧式の型番3-104-01のページです。
型番3-104-01に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

グローブボックス 陽圧式

グローブボックス 陽圧式

    グローブバッグ(無菌パック)

    グローブバッグ(無菌パック)

      オールアクリル真空グローブボックス

      オールアクリル真空グローブボックス

        グローブボックスGBQ-G

        グローブボックスGBQ-G

          ワークボックス

          ワークボックス

            簡易型グローブボックス

            簡易型グローブボックス

              グローブバッグ 690×690×380mm・940×940×640mm

              グローブバッグ 690×690×380mm・940×940×640mm

                ステンレス製真空グローブボックス

                ステンレス製真空グローブボックス

                  グローブボックス用手袋 天然ゴム 200mm用

                  グローブボックス用手袋 天然ゴム 200mm用

                    メーカー アズワン コクゴ アズワン アズワン アズワン アズワン アズワン アズワン アズワン
                    通常価格 126,340円 9,193円 245,412円 42,127円 54,563円 52,390円 34,200円 47,432円 7,505円
                    通常出荷日 1日目   4日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目  
                    商品タイプ グローブボックス グローブバッグ グローブボックス グローブボックス グローブボックス 簡易型儀グローブボックス グローブバッグ - グローブボックス用手袋
                    サイズ(mm) 745X480X480 - - 347×349×420 - 700×500×500 - - -
                    殺菌灯 - -
                    重量(kg) 15.4 - - 5.5 - 約10 - - -
                    本体内寸法(mm) 590X440X440 - - 280×275×350 - - - - -

                    グローブボックス 陽圧式のレビュー

                    この商品のレビューはありません レビューを書く

                    グローブボックスカテゴリの売れ筋ランキング

                    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                    技術サポート窓口

                    ファクトリーサプライ用品技術窓口

                    商品の仕様・技術のお問い合わせ

                    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                    ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                    型番が確定しました